効率的で信頼性が高く、信頼できる人工知能の未来へようこそ。革新的なAI向け半導体によって実現されます。
人工知能がどのように機能し、それが私たちの生活をどのように変えているのか、そして AI 向け半導体が AI 革命の陰の立役者である理由についてご紹介します。プロセッサ、AI センサー、アクチュエーター、接続ソリューション、セキュリティ半導体、メモリおよびストレージ ソリューションなど、さまざまな種類の AI チップの重要な役割について学習します。
2025/12/19
人工知能(AI)はデジタル時代のキー テクノロジーであり、将来的には多くのデバイスにとって重要になります。AI はすでに、自動運転、スマートホームデバイス、顔認識、音楽ストリーミング、音声翻訳、健康治療とサポート、ナビゲーション、サービス、産業用ロボットなどのアプリケーションを通じて、私たちの生活、仕事、コミュニケーションの方法を変えつつあります。
AIはすでに私たちの生活を変えている
日常生活におけるAI:
- ヘルスケア: 「AI を活用した診断ツールは、医師が病気をより迅速かつ正確に検出するのに役立ちます。」
- スマートホーム:「AlexaやGoogleなどの音声アシスタントは、簡単なコマンドで家をコントロールするのに役立ちます。」
- 交通:「AI により、より安全な自動運転車とより効率的な交通管理が可能になります。」
- エンターテイメント: 「AI は、次に観たい Netflix 番組から Spotify のパーソナライズされたプレイリストまで、あなたの好きなコンテンツを提案します。」
現実世界における人工知能
AI は、自動車から産業、IoT に至るまで、さまざまなアプリケーションへの扉を開きます。これは、コンピューターが人間の思考と意思決定を模倣する方法です。データとアルゴリズムを使用して学習し、問題を解決し、音声の認識、画像の理解、視聴に最適な映画の提案などのタスクを実行します。タスクとユースケースに応じて、AI にはさまざまなカテゴリがあります。
エッジAI – 直感的なリアルタイム インタラクションを実現する よりスマートで環境に優しいデバイス
膨大な量のデータ処理とストレージ容量を必要とする大規模な AI モデルとは対照的に、エッジ AI は収集されたデータをデバイスの近く、つまりエッジで処理と計算を行います。これにより、応答時間 (待ち時間) が短縮されるだけでなく、エネルギーも節約されます。
a) スマートホームとスマート ビル:
AI は、暖房、換気、空調、照明、アクセス制御などの重要な中心機能を最適化することで、建物をインテリジェントな環境に変えます。これにより、存在検出、空気質の監視、予測メンテナンス、その他多くのスマートなユースケースなどの高度な機能が可能になります。当社のセンサー、マイクロコントローラー、パワー半導体、コネクティビティソリューションの製品ポートフォリオにより、建物は有意義なデータを収集し、洞察を得て、居住者のニーズに応じて運用を最適化するためのより良い意思決定を行うことができます。これにより、住宅や建物がより環境に優しく、より効率的で、より直感的なものになります。
b) 健康、ライフスタイル、ウェアラブル:
AI は次世代の健康とウェルネス テクノロジーをサポートします。センサー、コンピューティング、セキュリティ、接続性、電源管理ソリューションなどの AI チップは、ライフスタイルやヘルスケア ウェアラブルの健康モニタリング アルゴリズムの基盤となり、最小限の電力消費で高度、位置、バイタル サイン、音を非常に正確にリアルタイムで検知できるようになります。現世代のウェアラブルは主にクラウドのアルゴリズムに依存していますが、次世代のウェアラブルはデバイス自体に高度なAIを使用します。
自動車用AI – リアルタイムの重要なアプリケーション向けの信頼性、安全性、セキュリティを備えたシステム
電動化と並んで、自動運転は自動車業界のメガトレンドのトピックの 1 つであり、AI の使用なしには考えられません。車両は道路交通における多くの複雑なシナリオに完璧に反応する必要があります。そのためには、周囲の環境を認識し、適切に対応する必要があります。これには、たとえば、信頼性の高い歩行者検出、他の道路利用者の行動、道路標識、信号などが含まれます。運転中は大量のセンサーデータが収集され、その結果、ほぼ不可能な一連の組み合わせが生まれます。AI は、こうした多数の異なる並列プロセスをマッピングすることを可能にし、安全な自動運転をサポートします。
産業用AI – 生産性、品質、効率性を向上させる自己学習システム
AI を活用して製造プロセスを自動化することで、製造プロセスの生産性を大幅に向上できます。プロセス監視や予知保全は、機械や設備をより効率的に使用できるようにするため、ここでは重要な役割を果たします。センサーベースの状態監視用の半導体ソリューションは、暖房、換気、空調 (HVAC) システムのほか、モーター、ファン、ドライブ、コンプレッサー、冷凍システムの異常を検出します。したがって、AI はダウンタイムとメンテナンスコストの削減に貢献し、技術システムの耐用年数を延ばします。
半導体は AI システムの構成要素であり、機械学習、ディープラーニング、生成 AI、その他の AI 関連タスクを可能にします。半導体は、AI の頭脳のような役割を果たす、小型で強力なチップです。膨大な量のデータを驚異的な速度で収集・処理することで、AI が学習し、判断し、行動することを可能にします。インフィニオンでは、AI機能を支えるために必要なエコシステム全体を構築することに重点を置いています。主な半導体コンポーネントは次のとおりです。
- プロセッサ: AIシステムの「脳」とも言えるプロセッサは、命令を実行し、計算を行い、データの流れを制御します。グラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) と中央処理装置 (CPU) は、AI と機械学習向けに特別に設計されています。
- AI センサー: 感覚器官のように機能し、画像センサー、音声センサー、環境センサーなど、AI アルゴリズム用のデータを収集および生成します。
- アクチュエータ: 電力消費を管理し、モーターを制御し、AI システムにおける信頼性の高い動作を保証するパワー半導体。
- 接続ソリューション: AI システム、デバイス、クラウド間の通信を可能にするワイヤレスおよび有線接続集積回路 (IC)。
- セキュリティ半導体:機密データを不正アクセスから保護し、AI 処理のための安全な環境を提供することで、AI システムの信頼を構築。
- メモリとストレージ: AI システムにおける信頼性の高いデータ取得とストレージを実現する揮発性および不揮発性ソリューション。
インフィニオンの使命である「生活をより便利に、より安全に、より環境に優しくする」は、AI がもたらす機会と完全に一致しています。しかし、これには注意点もあります。AI は確かに私たちの生活をより便利に、より安全に、より環境に優しくすることができますが、時には AI が理解しにくく、安全性の問題を引き起こし、多くのエネルギーを消費することもあります。そのため、インフィニオンは次のような特徴を持つ AI の開発に取り組んでいます。
インフィニオンは、グローバルな半導体メーカーとして、顧客やパートナーがエネルギー効率が高く、高性能で信頼性のあるAIアプリケーションを実現するための支援を提供しています。当社の半導体技術の革新は明日のブレークスルーを推進し、さらに高速でエネルギー効率の高い AI を実現します。当社の製品、ソフトウェア、ツール、サービスは、データ処理や機械学習(ML)パイプラインから、高性能で省電力なAI対応マイクロコントローラー(MCU)に至るまで、AIベースのアプリケーション開発を包括的にサポートします。
We power AI - グリッドからコアまで:より持続可能な未来を創造する
デジタル化と人工知能によって引き起こされるデータの指数関数的な増加は、データセンターのエネルギーおよび技術的な要件を大幅に引き上げています。
インフィニオンの革新的なパワー半導体ポートフォリオは、データセンターへの電力供給の入り口であるグリッドからそのコアであるAIプロセッサに至るまでのソリューションを提供します。また、シリコン (Si)、シリコン カーバイド (SiC)、およびガリウム ナイトライド (GaN) の利点を活用し、最高の効率、密度、堅牢性を実現しています。アプリケーションの例としては、ラック上部スイッチ、電源ユニット、バッテリー バックアップ ユニット (BBU)、DC-DCコンバーターおよびコンピューティング向け電源管理 (48 V中間バスコンバーター、電源モジュール、ディスクリート ソリューション) や保護機能があります。さらに、当社の新しい電源システム信頼性モデリング ソリューションにより、データセンターは電源供給の信頼性と稼働時間を最大化できます。これにより、動的なシステム パラメーターの記録に基づくリアルタイムでの電源供給状態モニタリングを可能にします。
AIを提供する - 信頼性と効率性に優れたエッジAIを実現
AI をエッジ デバイス上で直接実行できるようにすることで、インテリジェンスを必要な場所に近づけることができます。最適化されたモデル、エネルギー効率の高いハードウェア、スマートなソフトウェア ソリューションにより、継続的なクラウド接続に依存せずに、信頼性が高く、高速で安全な AI 処理を実現します。当社の製品、ソフトウェア、ツール、サービスにより、お客様とパートナーは今日そして明日の AI ベースのアプリケーションを作成できます。
当社は、あらゆる AI プロジェクトに最適なソリューションを提供しています。データ、ML パイプライン、チップから、高性能で低消費電力の AI 対応 MCU、最新のセンサー、簡単に統合できる AI ソリューションまで、お客様は設計に最適なオプションを選択できます。そのため、インフィニオンは、最小限の労力と事前の知識で AI の可能性を実現し、今日そして将来の AI ベースのアプリケーションを開発することをサポートします。当社のエッジ AI ソリューションを活用して、アプリケーションをよりスマートかつ効率的にし、プライバシーを重視したものにしましょう。