これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
SECORA™ Connect NFC ウェアラブルソリューション
決済、その他の機能を搭載することでスマート ウェアラブルやIoTデバイスを高機能化
-
このページ
概要
インフィニオンのコネクテッドIoT デバイス向け製品ファミリーであるSECORA™ Connect は、OEM や業界パートナーによる技術的な課題に対処しながら、支払いの安全性を保護し、便利な生体認証を実現することが容易になります。これは、スマートウェアラブルに組み込まれるように設計されたシステムソリューションであり、非接触型の安全な支払い、交通機関の発券、および近距離無線通信 (NFC) を介したその他のアプリケーションを提供します。
主な特長
- ターンキーNFC
- 製品を短期間で市場投入可能
- 超低消費電力
- シームレスな置き換え
- 最適化されたPCBフットプリント
- 事前認定された支払いアプリケーション
- 設計の柔軟性
- 超低消費電力
アプリケーション
概要
スマートウェアラブルとIoTデバイスは、スペースと電力の厳しい制限にもかかわらず、機能を向上させることにより、幅広いアプリケーションでますます人気が高まっています。NFC組込み機能を備えている場合、ウェアラブルデバイスでは、店舗での支払い, 公共交通機関へのアクセスの提供, またはオフィスビルへの入場を許可できます。
SECORA™ Connectを使用すると、OEMや業界パートナーによる技術的な課題に対処しながら、支払いを保護し、便利な生体認証を簡単に実現できます。 スマートウェアラブルとIoT デバイスの人気の高まりに対応するソリューションを提供します。 これは、スマートウェアラブルに組み込まれるように設計されたシステムソリューションであり、非接触型の安全な支払い、交通機関の発券、および近距離無線通信 (NFC) を介したその他のアプリケーションを提供します。
SECORA™ Connect は、ユーザーが複数の資格情報を安全にプロビジョニング、保存、選択、使用できるようにする完全なターンキーソリューションとして提供され、事実上のウェアラブルまたはIoT デバイスを強力で用途の広いウォレットに変えます。 SECORA™ Connectを使用すると、スマートシステム設計者は、さまざまなNFCベースのアプリケーション向けに、非常にコンパクトで超低消費電力のソリューションをシームレスに統合できます。
インフィニオンのSECORA™ Connect製品ポートフォリオは、OEMおよびNFC組込みアプリケーション設計者に複数のメリットをもたらします。当社のポートフォリオには、VISAおよびマスターカードの支払い機能, CIPURSE™, CDCVM, PPSEなど、リクエストに応じてコネクテッドスマートウェアラブル向けのオールインワンターンキーNFCソリューションが含まれています。
事前認証済みの非接触性能, シンプルなユーザーインターフェース, およびPSoC™ ベースの評価キットによる簡単なホスト統合により、製品設計者とOME は、SECORA™ Connect ソリューションを使用してシームレスな移行パスと全体的な市場投入までの時間短縮の恩恵を受けることができます。
また、PCB面積が超小型のため、設計の自由度も抜群です。外部回路のシンプルなレイアウトと水晶振動子の節約、7個以下のコンデンサー、高度に最適化されたコンパクトな形状が特長です。フィールドパワードNFCとブーステッドNFC機能により、スタンバイモードでの超低消費電力とデバイスの最長バッテリーライフを実現します。業界最高水準のサポートと幅広いパートナーシップを提供するSECORA™ Connectソリューションは、さまざまな形状のコネクテッド機器やNFC搭載機器に簡単に実装できます。
SECORA™ Connect Sセキュリティソリューションは、スマートリストバンド, リング, またはその他のスマートアクセサリなどのNFC組込みウェアラブルなど、フィールドパワーのNFC デバイスアプリケーション向けに設計されています。超小型サイズであるため、このIC はNFC 決済機能を提供する小型デバイス向けの低コストソリューションとなっています。SECORA™ Connect S は、シングルインスタンス決済デバイスまたはトークンに適しており、Java Card™ 3.0.5およびグローバルプラットフォーム2.3.1オペレーティングシステム、および高速で安全なNFC決済のための暗号化通信を利用しています。
SECORA™ Connect X は、デジタル化された世界で接続された決済のためのオールインワンのターンキーNFCソリューションです。 超低消費電力のブーストNFC ソリューションとして、SECORA™ Connect X は、スマートウェアラブル (スマートウォッチ、スマートリングなど)、自動車用IoT デバイス、その他の組み込みユースケースなど、さまざまなアクティブデバイスで安全な支払いを実行するために使用できます。 SECORA™ Connect X は、高度な安全なリモート管理機能と対応する消費者デバイスでのユーザー認証を備えており、複数のトークンから安全なリモート支払いとブーストNFC支払いを実行するために使用できます。 このIC は複数のインターフェースオプションを提供し、Java Card™ 3.0.5およびグローバルプラットフォーム2.3.1オペレーティングシステムを利用しています。 決済、トランジット、アクセスアプリケーション向けに設計されたSECORA™ Connect X は、NFC デバイス通信に対する高速で安全なソリューションです。
スマートウェアラブルとIoTデバイスは、スペースと電力の厳しい制限にもかかわらず、機能を向上させることにより、幅広いアプリケーションでますます人気が高まっています。NFC組込み機能を備えている場合、ウェアラブルデバイスでは、店舗での支払い, 公共交通機関へのアクセスの提供, またはオフィスビルへの入場を許可できます。
SECORA™ Connectを使用すると、OEMや業界パートナーによる技術的な課題に対処しながら、支払いを保護し、便利な生体認証を簡単に実現できます。 スマートウェアラブルとIoT デバイスの人気の高まりに対応するソリューションを提供します。 これは、スマートウェアラブルに組み込まれるように設計されたシステムソリューションであり、非接触型の安全な支払い、交通機関の発券、および近距離無線通信 (NFC) を介したその他のアプリケーションを提供します。
SECORA™ Connect は、ユーザーが複数の資格情報を安全にプロビジョニング、保存、選択、使用できるようにする完全なターンキーソリューションとして提供され、事実上のウェアラブルまたはIoT デバイスを強力で用途の広いウォレットに変えます。 SECORA™ Connectを使用すると、スマートシステム設計者は、さまざまなNFCベースのアプリケーション向けに、非常にコンパクトで超低消費電力のソリューションをシームレスに統合できます。
インフィニオンのSECORA™ Connect製品ポートフォリオは、OEMおよびNFC組込みアプリケーション設計者に複数のメリットをもたらします。当社のポートフォリオには、VISAおよびマスターカードの支払い機能, CIPURSE™, CDCVM, PPSEなど、リクエストに応じてコネクテッドスマートウェアラブル向けのオールインワンターンキーNFCソリューションが含まれています。
事前認証済みの非接触性能, シンプルなユーザーインターフェース, およびPSoC™ ベースの評価キットによる簡単なホスト統合により、製品設計者とOME は、SECORA™ Connect ソリューションを使用してシームレスな移行パスと全体的な市場投入までの時間短縮の恩恵を受けることができます。
また、PCB面積が超小型のため、設計の自由度も抜群です。外部回路のシンプルなレイアウトと水晶振動子の節約、7個以下のコンデンサー、高度に最適化されたコンパクトな形状が特長です。フィールドパワードNFCとブーステッドNFC機能により、スタンバイモードでの超低消費電力とデバイスの最長バッテリーライフを実現します。業界最高水準のサポートと幅広いパートナーシップを提供するSECORA™ Connectソリューションは、さまざまな形状のコネクテッド機器やNFC搭載機器に簡単に実装できます。
SECORA™ Connect Sセキュリティソリューションは、スマートリストバンド, リング, またはその他のスマートアクセサリなどのNFC組込みウェアラブルなど、フィールドパワーのNFC デバイスアプリケーション向けに設計されています。超小型サイズであるため、このIC はNFC 決済機能を提供する小型デバイス向けの低コストソリューションとなっています。SECORA™ Connect S は、シングルインスタンス決済デバイスまたはトークンに適しており、Java Card™ 3.0.5およびグローバルプラットフォーム2.3.1オペレーティングシステム、および高速で安全なNFC決済のための暗号化通信を利用しています。
SECORA™ Connect X は、デジタル化された世界で接続された決済のためのオールインワンのターンキーNFCソリューションです。 超低消費電力のブーストNFC ソリューションとして、SECORA™ Connect X は、スマートウェアラブル (スマートウォッチ、スマートリングなど)、自動車用IoT デバイス、その他の組み込みユースケースなど、さまざまなアクティブデバイスで安全な支払いを実行するために使用できます。 SECORA™ Connect X は、高度な安全なリモート管理機能と対応する消費者デバイスでのユーザー認証を備えており、複数のトークンから安全なリモート支払いとブーストNFC支払いを実行するために使用できます。 このIC は複数のインターフェースオプションを提供し、Java Card™ 3.0.5およびグローバルプラットフォーム2.3.1オペレーティングシステムを利用しています。 決済、トランジット、アクセスアプリケーション向けに設計されたSECORA™ Connect X は、NFC デバイス通信に対する高速で安全なソリューションです。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.