REF-6KWHERIC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency (最大)50 kHz
-
Pout (最大)6 kW
-
インターフェースWR-BHD Male Box Header, 2.00 mm Pitch, 50
-
ゴーワイドボードNo
-
トポロジーHERIC
-
ハロゲンフリーYes
-
ファミリーMOSFET
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最小)230 V
-
出力電流 (最小)26 A
-
対象アプリケーションSolar
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲380 V~510 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REF6KWHERICTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Uses HERIC topology
- Thermal protection
- Large heat sink for passive cooling
- Over current protection
- Over voltage protection
利点
- High efficiency (98% at full load)
- Optimized thermal management
- No external cooling needed
List of Components:
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.