Pout 範囲0 W~6600 W
-
コンフィギュレーションXDP710-002, IPT015N10N5, 2N7002, BSR315P
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションPower Distribution Systems, AI, ML, GPU accelerator cards, SMPS Switch Mode Power Supply, Servers, Telecom
-
ファミリーXDP™ digital power controller
-
出力電流 (最大)100 A
-
実装Stand Offs
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
種類DC Type
-
認定Industrial
-
説明Evaluate Infineon's hot swap controller to limit startup inrush current on capacitive load
-
電源電圧 範囲5.5 V~80 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALXDP710V2TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
US
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
US
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- Easy input and output connections
- Provides PMBus™ interface
- Per pin diagnostics
- Wide input voltage range
- On board capacitive load
- Fault, warning, power good LEDs
利点
- Various MOSFET package selection
- Easy paralleling of MOSFET
- Port for XDP designer dongle
- Easy device address selection
- Easy mode configuration
- Configurable 3.3 V/5 V bias
- On board I2C pullups
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.