2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
EVAL_2K5W_CCM_4P_V3
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲40 kHz~200 kHz
-
Pout (最大)2500 W
-
アプリケーションServer, Industrial, UPS, Consumer, PC Power, Telecom
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーBuck, PFC, Continuous Conduction Mode (CCM)
-
ファミリーPower Controller (PWM, PFC), Diode (Si, SiC), Gate Driver, MOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲0 V~400 V
-
出力電流 範囲0 A~10.8 A
-
実装SMD, THD
-
対象アプリケーションIndustrial, Consumer, Power Supplies
-
製品名EVAL_2K5W_CCM_4P_V3
-
電源電圧 範囲85 V~265 V
|
OPN
|
EVAL2K5WCCM4PV3TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Input voltage: 85–265VAC
- Output voltage: 400V
- Output power: 2.5kW @ Vin = 230VAC
- Output power: 1kW @ Vin = 90VAC
- Variable switching frequency: 40-200kHz
- Peak efficiency >98%
利点
- Open settings via "solder jumper"
- No layout circuit modification
- Many investigation variants
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.