DEMO_XDPS2201_65W1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)65 W
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
トポロジーHybrid flyback
-
ファミリーP-Channel MOSFET, XDPS
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧15 V, 12 V, 20 V, 9 V, 5 V
-
出力電圧 範囲5 V~20 V
-
出力電流 (最大)3.25 A
-
対象アプリケーションPower Supplies, Charger, Consumer, SMPS
-
製品名DEMO_XDPS2201_65W1
-
認定Industrial
|
OPN
|
DEMOXDPS220165W1TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- High power density PCBA design of 31 W/in3
- Peak efficiency of 93.8 %
- Wide input voltage 90~264 VAC
- Fixed output: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3.25 A
- PPS output: 5~20 V / 3 A
利点
- Ease-of-customization with compact form factor design
- Reduce BOM count and cost
- High efficiency and low standby power consumption to meet international regulatory requirements
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.