これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
高電圧MOSFET用のリードレスSMDパッケージであるThin-PAK 8x8は、フットプリントが64 mm² (D²PAKは150 mm²) で、厚さが1 mm (D²PAKは4.4 mm) しかなく、現代の電力密度重視の設計ニーズに対応します。ThinPAK 8x8は、ソースインダクタンスが2 nHと非常に低く (D2PAKは6 nH) 、独立したドライバソース接続 (クリーンなゲート信号) を備え、D2PAKと同等の熱性能を実現します。
主な特長
- Small footprint (8x8 mm²)
- Low profile (1 mm)
- Low parasitic inductance
- Separate driver source pin
- RoHS compliant
- Halogen-free mold compound
- Clean switching waveform
アプリケーション
製品
概要
ThinPAKは、十分に低い熱抵抗と小さな専有面積によって、電力密度の向上に貢献します。省スペースのパッケージは、短い整流ループ用に配線されているため、スムーズなスイッチング波形が容易になります。安全なゲート駆動用にケルビンソースが提供されており、デバイスの並列化によるスケールアップにも対応しています。
パッケージの厚さが薄いため、モジュラーアプローチが有利な高密度設計 (サーバーアプリケーションなど) での特定のアセンブリニーズに対応します。
ソースインダクタンスが2nH未満のThinPAK 8x8は、整流ループ内の浮遊寄生成分を最小限に抑え、電流整流をより高速にします。結果として得られる転流波形はよりクリーンになり、EMIフィルタが小さく/軽量になります。さらに、ケルビンソースピンは、スイッチング速度に対するスイッチング電流の影響を最小限に抑えます。
Thin-PAK 8x8は、600Vから650Vの電圧範囲と60mΩから365mΩの範囲のオン抵抗を持つCoolMOS™ C7、P6、P7、CFD、CFD7をパッケージ化するために使用されます。このポートフォリオは、サーバー、アダプター、照明、UPSアプリケーションを対象としています。
ThinPAKは、十分に低い熱抵抗と小さな専有面積によって、電力密度の向上に貢献します。省スペースのパッケージは、短い整流ループ用に配線されているため、スムーズなスイッチング波形が容易になります。安全なゲート駆動用にケルビンソースが提供されており、デバイスの並列化によるスケールアップにも対応しています。
パッケージの厚さが薄いため、モジュラーアプローチが有利な高密度設計 (サーバーアプリケーションなど) での特定のアセンブリニーズに対応します。
ソースインダクタンスが2nH未満のThinPAK 8x8は、整流ループ内の浮遊寄生成分を最小限に抑え、電流整流をより高速にします。結果として得られる転流波形はよりクリーンになり、EMIフィルタが小さく/軽量になります。さらに、ケルビンソースピンは、スイッチング速度に対するスイッチング電流の影響を最小限に抑えます。
Thin-PAK 8x8は、600Vから650Vの電圧範囲と60mΩから365mΩの範囲のオン抵抗を持つCoolMOS™ C7、P6、P7、CFD、CFD7をパッケージ化するために使用されます。このポートフォリオは、サーバー、アダプター、照明、UPSアプリケーションを対象としています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.