電子レンジ
インフィニオンは、洗練されたインターフェース、正確な加熱制御、サイバーセキュリティに配慮した接続性、そして高効率性を備えた、高性能マイクロ波を実現します。
-
このページ
概要
よりスマートで、より効率的で、よりネットワーク接続性に優れた電子レンジを設計するには、信頼できる半導体部品が必要です。インフィニオンは、センサー、マイクロコントローラー、パワーデバイス、接続ソリューションなど、包括的な製品ポートフォリオを提供しています。これらはすべて、直感的なユーザーインターフェースからエネルギー効率の高い電力変換まで、現代の電子レンジ設計におけるあらゆるニーズを満たすように設計されています。
利点
- 電子レンジのことなら何でも揃うワンストップショップ
- プレミアムで直感的なHMI
- 堅牢で応答性の高いタッチ操作
- スマート制御用PSOC™ MCU
- プレゼンス、ノブ、音声感知
- 安全で、Matter対応の接続性
- エッジAIでよりスマートなユーザーエクスペリエンスを実現
- 補助電源による低待機電力
- 高効率電力スイッチング
- 高度な調理モード
ブロック図
概要
瞬時に反応し、長期にわたって高い精度を維持するだけでなく、サービス コールも削減できる、プレミアムな電子レンジ用ユーザー インターフェースを構築できます。インフィニオンのXENSIV™およびCAPSENSE™ソリューションは、応答性の高いタッチ操作と制御、よりスマートな省エネルギー、機械的な摩耗箇所の削減を実現します。
PSOC™ Edgeは、豊かなグラフィックス表現とスマートなUI動作を実現し、差別化された製品を実現します。CAPSENSE™タッチは、条件の厳しいキッチン環境でも確実な動作を提供し、ボタンレスで洗練されたパネルを自由に設計できるようにします。インフィニオンのMulti‑Senseアプローチで複数のセンシング機能を組み合わせることにより、チップ数、PCBスペース、組み立ての複雑さを削減できます。
レーダーベースの存在検知により、ユーザーが近くにいる場合にのみ電子レンジを起動でき、ガラスやプラスチック製フロント越しでも待機電力を削減できます。低消費電力のオーディオ センシングは、誤作動を抑制しながら、ローカルでの音声または音によるトリガー機能に対応します。磁気センシングにより、非接触で滑らか、かつ高精度なノブ/エンコーダー制御を実現し、耐久性が向上します。機械式ドアスイッチや個別のノック/位置センサーは、統合型TMRセンシングに置き換えることができ、堅牢性と長期的な信頼性を向上させます。
BOMを削減し拡張性を確保しながら、より短期間で、信頼性の高いマイクロ波コントローラーを開発できます。インフィニオンのPSOC™およびXMC™ MCUは、応答性の高いユーザー制御、正確な電力/温度制御、堅牢な接続性を実現しつつ、外付け部品数と再設計リスクを低減します。
PSOC™のプログラマブル アナログ/デジタル機能は、一般的な「グルー」ロジックとセンサー信号調整を統合し、部品点数とPCBスペースを削減します。PSOC™ 4ファミリーは、共通のツール/ソフトウェアと互換オプションによりモデル間での迅速な再利用を可能にし、市場投入までの時間を短縮します。さらに、柔軟なデジタル ルーティングにより、大幅にハードウェアを変更することなく、インターフェースや機能を追加または変更できます。より上位の設計では、PSOC™ 6は電力効率を犠牲にすることなく、高度な制御やリッチなユーザー インターフェース処理に対応できる余裕 (ヘッドルーム) を提供します。
厳密なリアルタイム制御が重要な場合、XMC™ 1000は制御計算を高速化し、マルチゾーン加熱および温度管理の安定性と応答性を向上させます。
さらに複雑にすることなく、電子レンジを安全で信頼性の高いスマート家電に変えられます。インフィニオンはAIROC™ワイヤレス接続とOPTIGA™ハードウェア セキュリティを組み合わせ、ユーザーとブランドを保護しながら、アプリ制御、リモート監視、クラウド機能を実現できます。
AIROC™ Wi‑Fi + Bluetooth®コンボ (Wi‑Fi 4~Wi‑Fi 6E、Bluetooth® 5.4) は、電子レンジのリモート管理、ソフトウェアで有効化する機能、オンライン レシピ サービス向けに堅牢な接続を提供します。AIROC™コネクテッドMCUは無線機能と制御機能を1つのコンパクトなデバイスに統合してシンプルなIoT設計を実現し、BOMを削減し、開発を加速します。
OPTIGA™ Trust Mは、セキュアブート、認証済みアップデート、保護されたキー ストレージ用にハードウェアに根差した保護を追加し、盗聴、データ改ざん、不正なファームウェアのインストールの防止に役立ちます。最適化されたマルチプロトコル共存により、Wi‑FiとBluetooth®を同時に動作させる場合の信頼性が向上し、クラウド エコシステムとの幅広い相互運用性により統合が容易になります。内蔵の製品分析機能により、リアルタイムのフリート インサイトを提供し、時間の経過とともに信頼性とサービスを向上できます。
インフィニオンのCoolSET™補助電源ソリューションにより、電子レンジの電子回路に効率的かつ信頼性の高い電力を供給できます。CoolSET™は、主要な電源機能を単一デバイスに統合することで、電源の小型化、部品点数の削減、設計の簡素化を実現し、よりスリムな製品と開発期間の短縮を支援します。
CoolSET™は、最新のエネルギー規制に対応するよう設計されており、動作時とスタンバイ時の両方で高い効率を実現して、全体の消費電力を低減し、内部温度を適切に抑えます。内蔵の安全機能と保護機能により、電源ラインの外乱や日常的なキッチン環境に対する耐性が向上し、長期的な信頼性が高まり、サービス返品を削減できます。
CoolSET™は、ユーザー インターフェース、制御基板、センサー、リレー、接続モジュールを駆動する常時オンのレールへの電力供給に最適で、安定動作と一貫したユーザー エクスペリエンスを実現します。インフィニオンの実績ある家電分野の専門知識と、すぐに使える設計リソースにより、市場投入までの期間を自信を持って短縮できます。
インフィニオンの制御および電力製品ポートフォリオを活用して、高効率で応答性の高いマイクロ波インバーターを設計できます。PSOC™ Control C3およびPSOC™ 4は、電力調整、ファンおよびモーター制御、システム監視向けに柔軟なリアルタイム制御を提供し、商用電源条件全体にわたって、より高速な加熱応答、より高い電力精度、一貫した調理結果の実現に貢献します。コスト最適化やスケーラブルなインバータープラットフォーム向けに、XMC™マイクロコントローラーは堅牢な制御性能と幅広い周辺機能サポートを提供し、製品ティア間での容易な再利用を可能にします。
パワーステージでは、EiceDRIVER™ゲートドライバがクリーンで信頼性の高いスイッチングと強力な保護を実現し、EMI特性を改善してパワーデバイスへのストレスを低減します。過酷な家電環境で堅牢かつ実績のある性能を得るにはインフィニオンの逆導通IGBTと組み合わせ、より小型で低温動作の設計に向けて効率と電力密度を高めるにはGaN HEMTと組み合わせます。これらのソリューションを組み合わせることで、部品点数を削減し、実績のあるリファレンスデザインにより設計導入を簡素化し、静音動作、高信頼性、プレミアムなユーザーエクスペリエンスを実現しながら、エネルギー規制への適合を支援します。
インフィニオンは、家電エンジニアの現実的なニーズに応えるべく、電力、センシング、制御、接続性、セキュリティの半導体を、他に類を見ない幅広いポートフォリオとして提供しています。
設計の簡素化、市場投入までの時間短縮
製品ファミリー全体にわたり高集積化されているため、外部部品数とPCB面積の削減、アーキテクチャの簡素化が実現され、より小型な設計が可能になります。内蔵の故障保護により、追加の手間をかけずに信頼性が向上します。ModusToolbox™を含む共通のソフトウェア エコシステムに加え、MCUファミリー間で共有される周辺機能フレームワークにより、ファームウェア作業が削減され、開発が加速します。
高い性能と柔軟性
エントリーレベルから高度なレベルまでのスケーラブルなソリューションが、電子レンジのあらゆる機能ブロックをカバーします。高度に構成可能な機能により、特注部品なしで要件に対応でき、製品は世界的なエネルギー効率規制および安全規格に対応しています。
頼れるパートナー
市場で実績のあるデバイスは、世界中の家電製品に採用されています。アプリケーション サポート、リファレンス デザイン、評価キットにより、コンセプトから量産までの道のりを加速し、小型フォーム ファクターで高効率に電子レンジのセンシング、制御、セキュアな接続を実現できます。
瞬時に反応し、長期にわたって高い精度を維持するだけでなく、サービス コールも削減できる、プレミアムな電子レンジ用ユーザー インターフェースを構築できます。インフィニオンのXENSIV™およびCAPSENSE™ソリューションは、応答性の高いタッチ操作と制御、よりスマートな省エネルギー、機械的な摩耗箇所の削減を実現します。
PSOC™ Edgeは、豊かなグラフィックス表現とスマートなUI動作を実現し、差別化された製品を実現します。CAPSENSE™タッチは、条件の厳しいキッチン環境でも確実な動作を提供し、ボタンレスで洗練されたパネルを自由に設計できるようにします。インフィニオンのMulti‑Senseアプローチで複数のセンシング機能を組み合わせることにより、チップ数、PCBスペース、組み立ての複雑さを削減できます。
レーダーベースの存在検知により、ユーザーが近くにいる場合にのみ電子レンジを起動でき、ガラスやプラスチック製フロント越しでも待機電力を削減できます。低消費電力のオーディオ センシングは、誤作動を抑制しながら、ローカルでの音声または音によるトリガー機能に対応します。磁気センシングにより、非接触で滑らか、かつ高精度なノブ/エンコーダー制御を実現し、耐久性が向上します。機械式ドアスイッチや個別のノック/位置センサーは、統合型TMRセンシングに置き換えることができ、堅牢性と長期的な信頼性を向上させます。
BOMを削減し拡張性を確保しながら、より短期間で、信頼性の高いマイクロ波コントローラーを開発できます。インフィニオンのPSOC™およびXMC™ MCUは、応答性の高いユーザー制御、正確な電力/温度制御、堅牢な接続性を実現しつつ、外付け部品数と再設計リスクを低減します。
PSOC™のプログラマブル アナログ/デジタル機能は、一般的な「グルー」ロジックとセンサー信号調整を統合し、部品点数とPCBスペースを削減します。PSOC™ 4ファミリーは、共通のツール/ソフトウェアと互換オプションによりモデル間での迅速な再利用を可能にし、市場投入までの時間を短縮します。さらに、柔軟なデジタル ルーティングにより、大幅にハードウェアを変更することなく、インターフェースや機能を追加または変更できます。より上位の設計では、PSOC™ 6は電力効率を犠牲にすることなく、高度な制御やリッチなユーザー インターフェース処理に対応できる余裕 (ヘッドルーム) を提供します。
厳密なリアルタイム制御が重要な場合、XMC™ 1000は制御計算を高速化し、マルチゾーン加熱および温度管理の安定性と応答性を向上させます。
さらに複雑にすることなく、電子レンジを安全で信頼性の高いスマート家電に変えられます。インフィニオンはAIROC™ワイヤレス接続とOPTIGA™ハードウェア セキュリティを組み合わせ、ユーザーとブランドを保護しながら、アプリ制御、リモート監視、クラウド機能を実現できます。
AIROC™ Wi‑Fi + Bluetooth®コンボ (Wi‑Fi 4~Wi‑Fi 6E、Bluetooth® 5.4) は、電子レンジのリモート管理、ソフトウェアで有効化する機能、オンライン レシピ サービス向けに堅牢な接続を提供します。AIROC™コネクテッドMCUは無線機能と制御機能を1つのコンパクトなデバイスに統合してシンプルなIoT設計を実現し、BOMを削減し、開発を加速します。
OPTIGA™ Trust Mは、セキュアブート、認証済みアップデート、保護されたキー ストレージ用にハードウェアに根差した保護を追加し、盗聴、データ改ざん、不正なファームウェアのインストールの防止に役立ちます。最適化されたマルチプロトコル共存により、Wi‑FiとBluetooth®を同時に動作させる場合の信頼性が向上し、クラウド エコシステムとの幅広い相互運用性により統合が容易になります。内蔵の製品分析機能により、リアルタイムのフリート インサイトを提供し、時間の経過とともに信頼性とサービスを向上できます。
インフィニオンのCoolSET™補助電源ソリューションにより、電子レンジの電子回路に効率的かつ信頼性の高い電力を供給できます。CoolSET™は、主要な電源機能を単一デバイスに統合することで、電源の小型化、部品点数の削減、設計の簡素化を実現し、よりスリムな製品と開発期間の短縮を支援します。
CoolSET™は、最新のエネルギー規制に対応するよう設計されており、動作時とスタンバイ時の両方で高い効率を実現して、全体の消費電力を低減し、内部温度を適切に抑えます。内蔵の安全機能と保護機能により、電源ラインの外乱や日常的なキッチン環境に対する耐性が向上し、長期的な信頼性が高まり、サービス返品を削減できます。
CoolSET™は、ユーザー インターフェース、制御基板、センサー、リレー、接続モジュールを駆動する常時オンのレールへの電力供給に最適で、安定動作と一貫したユーザー エクスペリエンスを実現します。インフィニオンの実績ある家電分野の専門知識と、すぐに使える設計リソースにより、市場投入までの期間を自信を持って短縮できます。
インフィニオンの制御および電力製品ポートフォリオを活用して、高効率で応答性の高いマイクロ波インバーターを設計できます。PSOC™ Control C3およびPSOC™ 4は、電力調整、ファンおよびモーター制御、システム監視向けに柔軟なリアルタイム制御を提供し、商用電源条件全体にわたって、より高速な加熱応答、より高い電力精度、一貫した調理結果の実現に貢献します。コスト最適化やスケーラブルなインバータープラットフォーム向けに、XMC™マイクロコントローラーは堅牢な制御性能と幅広い周辺機能サポートを提供し、製品ティア間での容易な再利用を可能にします。
パワーステージでは、EiceDRIVER™ゲートドライバがクリーンで信頼性の高いスイッチングと強力な保護を実現し、EMI特性を改善してパワーデバイスへのストレスを低減します。過酷な家電環境で堅牢かつ実績のある性能を得るにはインフィニオンの逆導通IGBTと組み合わせ、より小型で低温動作の設計に向けて効率と電力密度を高めるにはGaN HEMTと組み合わせます。これらのソリューションを組み合わせることで、部品点数を削減し、実績のあるリファレンスデザインにより設計導入を簡素化し、静音動作、高信頼性、プレミアムなユーザーエクスペリエンスを実現しながら、エネルギー規制への適合を支援します。
インフィニオンは、家電エンジニアの現実的なニーズに応えるべく、電力、センシング、制御、接続性、セキュリティの半導体を、他に類を見ない幅広いポートフォリオとして提供しています。
設計の簡素化、市場投入までの時間短縮
製品ファミリー全体にわたり高集積化されているため、外部部品数とPCB面積の削減、アーキテクチャの簡素化が実現され、より小型な設計が可能になります。内蔵の故障保護により、追加の手間をかけずに信頼性が向上します。ModusToolbox™を含む共通のソフトウェア エコシステムに加え、MCUファミリー間で共有される周辺機能フレームワークにより、ファームウェア作業が削減され、開発が加速します。
高い性能と柔軟性
エントリーレベルから高度なレベルまでのスケーラブルなソリューションが、電子レンジのあらゆる機能ブロックをカバーします。高度に構成可能な機能により、特注部品なしで要件に対応でき、製品は世界的なエネルギー効率規制および安全規格に対応しています。
頼れるパートナー
市場で実績のあるデバイスは、世界中の家電製品に採用されています。アプリケーション サポート、リファレンス デザイン、評価キットにより、コンセプトから量産までの道のりを加速し、小型フォーム ファクターで高効率に電子レンジのセンシング、制御、セキュアな接続を実現できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.