- 車載トランシーバー
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
製品
概要
ダイオードをモノリシックに集積したRC-H IGBTは、IH調理器、インバーター式電子レンジ、炊飯器などのソフトスイッチング アプリケーションに最適です。
業界をリードするTRENCHSTOP™ ファミリーの性能と革新的な逆導通RC-H IGBTテクノロジーを組み合わせて、高性能な新世代デバイスを作りあげました。
RC-H IGBTは、IGBT用のローサイドおよびハーフブリッジゲートドライバのEiceDRIVER™ ファミリーと完全に一致します。
RC-IGBT R6 ファミリーはモノリシックダイオードを搭載し、75 kHz までのあらゆるハーフブリッジ共振スイッチングアプリケーションにおいて、電力損失とEMI 動作の最適なトレードオフを提供します。
650V RC-IGBT R6ポートフォリオは、30A、40A、50Aの3つの電流クラスをリリースしており、最小のVCEsat 、ターンオフ損失低減、ダイオード性能の全体的な向上により、最高の効率を実現します。改良されたダイオードによって、VF を低減し、ゲート電圧の依存性はほぼ完全に排除されました。650V R6デバイスは、既存のゲートドライバーソリューションと優れた互換性があります。
これらの製品には、以前の650V R5世代と比較して、IGBT VCEsat 5 % 削減、ダイオード順方向電圧 12 %低減、VGEから独立したダイオード順方向電圧など、重要な主要機能が組み込まれています。Tj(max) は175 ℃ で、製品は低EMI 用のソフト電流ターンオフ波形で構成されています。
主な利点は、最大75kHz のハーフブリッジ共振コンバーターにおけるデバイスの消費電力の最小化、ハーフブリッジIH アプリケーション向けのプラグ & プレイソリューション、および信頼性を高めるための優れた熱管理です。
R5ファミリーは、耐圧クラス650 V、1200 V、1350 Vに対して、20A、30A、40Aの3つの電流クラスの製品をご用意しています。
1600 V R5は、ハイエンドIH調理器用に開発/最適化された最新世代の逆導通IGBTで、クラス最高の効率とソフトスイッチング用で低スイッチング損失および低導通損失を提供します。1600 V RC-IGBT R5は、電流定格 30 Aの製品をご用意しています。
幅広い電流および電圧クラスを備えた逆導通RC-IGBT R5ファミリーは、電磁調理器やインバーター化電子レンジなどの共振スイッチング方式の家電製品向けに、最も包括的なIGBT製品を提供します。1100 V RC-IGBT R5は電流定格 30 Aの製品をご用意しています。
これらの製品には、175 ℃ のTj(max)、高くて安定したV(BR) CES などの重要な主要機能が組み込まれており、前世代のR3と比較してスイッチング損失が30 % 低減されています。
主な利点は、とりわけ、最大スイッチング周波数動作の増加、最小の消費電力、より優れた熱管理、最高の信頼性、およびシステムコストの削減です。
RC-IGBT E1ファミリーは、耐圧1200V で、15A および25A の電流クラスを提供しています。RC-IGBT E1技術は、利用可能なRC-H ファミリーの中で最高のコストポジションを保証するように最適化されています。また、優れた熱特性、フィルタリングの必要性を低減したことにより、システム全体のコストと設計の労力を削減しています。
これらの製品には、Tj(mac) 150 °C、低EMI のためのソフト電流ターンオフ波形、最小コストに最適化などの重要な主要機能が組み込まれており、以前のR3世代と比較して導通損失を10% 低減しています。
650 V / 1100 V / 1200 V / 1350 V / 1600 V RC-H IGBT は、IH調理器、インバーター化電子レンジ、誘導炊飯器、誘導単燃焼調理器など、いくつかのアプリケーションで使用できます。
TO-247 3ピンパッケージ`にモノリシックに集積した逆導通ダイオードを搭載した1400 V RC-IGBT R5L は、IH調理器の要件を満たすように特別に設計されています。既存のRC-IGBT R5ファミリーと比較して狭い損失分布を実現するために、改良された垂直設計とエッジ終端において次世代の技術レベルを具体化しています。
RC-IGBT R5Lファミリーは、1400 Vの拡張された耐圧クラスで、20 A / 25 A / 30 A / 40 A の4つの電流クラスで提供しています。誘導加熱装置の導通損失およびスイッチング損失を低減し、信頼性、最適な熱性能、および設計の柔軟性を向上します。
これらの製品には、1350 V RC-IGBT R5と比較してVf が8 % 向上し、損失の非常に狭い分布、温度安定動作、耐圧を1400 Vに拡張、25 Aの新しい電流クラスの拡張など、重要な主要機能が組み込まれています。
主な利点は、とりわけ、最小の電力損失、より少ない冷却労力でのエネルギー効率の向上、より少ない抵抗性調理器具によるストレスの低減、長寿命、およびより高いピークコレクタ電流能力です。
ダイオードをモノリシックに集積したRC-H IGBTは、IH調理器、インバーター式電子レンジ、炊飯器などのソフトスイッチング アプリケーションに最適です。
業界をリードするTRENCHSTOP™ ファミリーの性能と革新的な逆導通RC-H IGBTテクノロジーを組み合わせて、高性能な新世代デバイスを作りあげました。
RC-H IGBTは、IGBT用のローサイドおよびハーフブリッジゲートドライバのEiceDRIVER™ ファミリーと完全に一致します。
RC-IGBT R6 ファミリーはモノリシックダイオードを搭載し、75 kHz までのあらゆるハーフブリッジ共振スイッチングアプリケーションにおいて、電力損失とEMI 動作の最適なトレードオフを提供します。
650V RC-IGBT R6ポートフォリオは、30A、40A、50Aの3つの電流クラスをリリースしており、最小のVCEsat 、ターンオフ損失低減、ダイオード性能の全体的な向上により、最高の効率を実現します。改良されたダイオードによって、VF を低減し、ゲート電圧の依存性はほぼ完全に排除されました。650V R6デバイスは、既存のゲートドライバーソリューションと優れた互換性があります。
これらの製品には、以前の650V R5世代と比較して、IGBT VCEsat 5 % 削減、ダイオード順方向電圧 12 %低減、VGEから独立したダイオード順方向電圧など、重要な主要機能が組み込まれています。Tj(max) は175 ℃ で、製品は低EMI 用のソフト電流ターンオフ波形で構成されています。
主な利点は、最大75kHz のハーフブリッジ共振コンバーターにおけるデバイスの消費電力の最小化、ハーフブリッジIH アプリケーション向けのプラグ & プレイソリューション、および信頼性を高めるための優れた熱管理です。
R5ファミリーは、耐圧クラス650 V、1200 V、1350 Vに対して、20A、30A、40Aの3つの電流クラスの製品をご用意しています。
1600 V R5は、ハイエンドIH調理器用に開発/最適化された最新世代の逆導通IGBTで、クラス最高の効率とソフトスイッチング用で低スイッチング損失および低導通損失を提供します。1600 V RC-IGBT R5は、電流定格 30 Aの製品をご用意しています。
幅広い電流および電圧クラスを備えた逆導通RC-IGBT R5ファミリーは、電磁調理器やインバーター化電子レンジなどの共振スイッチング方式の家電製品向けに、最も包括的なIGBT製品を提供します。1100 V RC-IGBT R5は電流定格 30 Aの製品をご用意しています。
これらの製品には、175 ℃ のTj(max)、高くて安定したV(BR) CES などの重要な主要機能が組み込まれており、前世代のR3と比較してスイッチング損失が30 % 低減されています。
主な利点は、とりわけ、最大スイッチング周波数動作の増加、最小の消費電力、より優れた熱管理、最高の信頼性、およびシステムコストの削減です。
RC-IGBT E1ファミリーは、耐圧1200V で、15A および25A の電流クラスを提供しています。RC-IGBT E1技術は、利用可能なRC-H ファミリーの中で最高のコストポジションを保証するように最適化されています。また、優れた熱特性、フィルタリングの必要性を低減したことにより、システム全体のコストと設計の労力を削減しています。
これらの製品には、Tj(mac) 150 °C、低EMI のためのソフト電流ターンオフ波形、最小コストに最適化などの重要な主要機能が組み込まれており、以前のR3世代と比較して導通損失を10% 低減しています。
650 V / 1100 V / 1200 V / 1350 V / 1600 V RC-H IGBT は、IH調理器、インバーター化電子レンジ、誘導炊飯器、誘導単燃焼調理器など、いくつかのアプリケーションで使用できます。
TO-247 3ピンパッケージ`にモノリシックに集積した逆導通ダイオードを搭載した1400 V RC-IGBT R5L は、IH調理器の要件を満たすように特別に設計されています。既存のRC-IGBT R5ファミリーと比較して狭い損失分布を実現するために、改良された垂直設計とエッジ終端において次世代の技術レベルを具体化しています。
RC-IGBT R5Lファミリーは、1400 Vの拡張された耐圧クラスで、20 A / 25 A / 30 A / 40 A の4つの電流クラスで提供しています。誘導加熱装置の導通損失およびスイッチング損失を低減し、信頼性、最適な熱性能、および設計の柔軟性を向上します。
これらの製品には、1350 V RC-IGBT R5と比較してVf が8 % 向上し、損失の非常に狭い分布、温度安定動作、耐圧を1400 Vに拡張、25 Aの新しい電流クラスの拡張など、重要な主要機能が組み込まれています。
主な利点は、とりわけ、最小の電力損失、より少ない冷却労力でのエネルギー効率の向上、より少ない抵抗性調理器具によるストレスの低減、長寿命、およびより高いピークコレクタ電流能力です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.