これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カテゴリー別に参照
CoolSET™ System in Package (SiP)
CTリンク技術に基づく強化絶縁を備えた完全統合型ZVSプライマリフライバックおよびセカンダリSRコントローラにより、高電力供給を実現
CoolSET™ PWM
High-efficiency PWM controller ICs for AC-DC power conversion
CoolSET™ PWM Subfamilies
CoolSET™ Switch
AC-DC電力変換向け高性能統合型フライバックIC
CoolSET™ Switch Subfamilies
概要
信頼性と優れた性能を向上させたインフィニオンの CoolSET™ AC-DC 統合パワーステージは、システムの堅牢性を高めるための追加の保護を提供するように設計されています。高速起動性能を実現するために、第5世代コントローラーは、高電圧電源IC と内部AC-DC スイッチングレギュレーターを利用して、一般にカスコード構成と呼ばれる安全かつ迅速な方法で起動シーケンスを動作させます。
インフィニオンのAC-DC 統合パワーステージ製品ポートフォリオには、固定周波数 CoolSET™ および擬似共振 CoolSET™ 製品群が含まれます。 擬似共振 CoolSET™ は第2世代と第5世代の構成の両方で入手可能であり、固定周波数 CoolSET™ 製品の範囲は第3世代と第5世代の構成で利用できます。 第5世代 CoolSET™ 電源IC は、洗濯機、冷蔵庫、エアコンなどの家電製品の補助電源、セットトップボックス、LCD/LED モニター、テレコム/サーバー、最大出力43W までの汎用電源などのSMPS アプリケーションを対象としています。
インフィニオンは、MOSFET を内蔵した最新の CoolSET™ 第5世代フライバックコントローラーにより、固定周波数および擬似共振スイッチング方式のAC-DC 統合パワーステージを導入します。これらの製品は、最新の700 V、800 V、950 V、 CoolMOS™ P7パワーMOSFET ファミリーをDIP-7パッケージとDSO-12パッケージの両方に統合することで高性能を発揮します。固定周波数と擬似共振スイッチング方式の両方が前世代から強化されており、より優れた性能と堅牢性を提供します。 700 V、800 V、950 Vのアバランシェ堅牢なCoolMOS™ P7ファミリーと統合されたCoolSET™製品群は、スルーホールパッケージとSMDパッケージの両方で提供されるため、ヒートシンクが不要になり、小さなフットプリントでBOM数を削減します。
信頼性と優れた性能を向上させたインフィニオンの CoolSET™ AC-DC 統合パワーステージは、システムの堅牢性を高めるための追加の保護を提供するように設計されています。高速起動性能を実現するために、第5世代コントローラーは、高電圧電源IC と内部AC-DC スイッチングレギュレーターを利用して、一般にカスコード構成と呼ばれる安全かつ迅速な方法で起動シーケンスを動作させます。
インフィニオンのAC-DC 統合パワーステージ製品ポートフォリオには、固定周波数 CoolSET™ および擬似共振 CoolSET™ 製品群が含まれます。 擬似共振 CoolSET™ は第2世代と第5世代の構成の両方で入手可能であり、固定周波数 CoolSET™ 製品の範囲は第3世代と第5世代の構成で利用できます。 第5世代 CoolSET™ 電源IC は、洗濯機、冷蔵庫、エアコンなどの家電製品の補助電源、セットトップボックス、LCD/LED モニター、テレコム/サーバー、最大出力43W までの汎用電源などのSMPS アプリケーションを対象としています。
インフィニオンは、MOSFET を内蔵した最新の CoolSET™ 第5世代フライバックコントローラーにより、固定周波数および擬似共振スイッチング方式のAC-DC 統合パワーステージを導入します。これらの製品は、最新の700 V、800 V、950 V、 CoolMOS™ P7パワーMOSFET ファミリーをDIP-7パッケージとDSO-12パッケージの両方に統合することで高性能を発揮します。固定周波数と擬似共振スイッチング方式の両方が前世代から強化されており、より優れた性能と堅牢性を提供します。 700 V、800 V、950 Vのアバランシェ堅牢なCoolMOS™ P7ファミリーと統合されたCoolSET™製品群は、スルーホールパッケージとSMDパッケージの両方で提供されるため、ヒートシンクが不要になり、小さなフットプリントでBOM数を削減します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.