これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
TRENCHSTOP™ 5 WR5
特定のハードスイッチングアプリケーション向けに最適化されたモノリシック集積ダイオードを備えた逆導通TRENCHSTOP™ 5テクノロジー
製品
概要
TRENCHSTOP™ 5 WR5は、エアコンや溶接電源のPFC段などのアプリケーションに最適な、最適化された電流定格ダイオードを備えた特殊な逆導通IGBT ファミリーです。これらのIGBT は、魅力的な価格で優れた性能を提供します。
逆導通TRENCHSTOPTM IGBT WR5は、TO247標準パッケージとTO247-3HCCパッケージで30Aで提供されます。住宅用エアコン、ヒートポンプ、HVAC向けに設計されており、システムコスト、効率、使いやすさ、信頼性、電力密度の点で価値があります。最適な価格性能、VCEsat、Eon、Eoffの低減による効率的な冷却を提供し、優れた熱性能を備えたドロップイン代替品として機能します。TO-247-3-HCCパッケージは、ピン間のクリアランスと沿面距離をさらに強化し、絶縁電圧定格を改善して寿命を延ばします。HCCパッケージを使用すると、過酷な環境でのシステム障害に対抗し、より高い出力電力またはスイッチング周波数を処理できます。
TRENCHSTOP™ 5 WR5は、エアコンや溶接電源のPFC段などのアプリケーションに最適な、最適化された電流定格ダイオードを備えた特殊な逆導通IGBT ファミリーです。これらのIGBT は、魅力的な価格で優れた性能を提供します。
逆導通TRENCHSTOPTM IGBT WR5は、TO247標準パッケージとTO247-3HCCパッケージで30Aで提供されます。住宅用エアコン、ヒートポンプ、HVAC向けに設計されており、システムコスト、効率、使いやすさ、信頼性、電力密度の点で価値があります。最適な価格性能、VCEsat、Eon、Eoffの低減による効率的な冷却を提供し、優れた熱性能を備えたドロップイン代替品として機能します。TO-247-3-HCCパッケージは、ピン間のクリアランスと沿面距離をさらに強化し、絶縁電圧定格を改善して寿命を延ばします。HCCパッケージを使用すると、過酷な環境でのシステム障害に対抗し、より高い出力電力またはスイッチング周波数を処理できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.