これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
住宅用エアコン
住宅の暖房、換気、および空調システム: スマートで効率的な冷却
-
このページ
概要
スマート、静音、小型、高出力、省エネルギー: 今日の空調システムは、増え続ける要求を満たす必要があります。スムーズな始動、幅広い動作速度、振動抑制などの機能は必須です。そしてもちろん、人物追跡や冷媒漏れ検知などの革新的な機能は、競合他社との差別化に役立ちます。
利点
- 高電力密度と高効率
- 大規模な社内開発能力
- 高い信頼性
- 革新的な空調機能
- 魅力的なユーザー インターフェース
- 最適なPFCのコストパフォーマンス バランス
- あらゆるニーズに対応する幅広い電力製品ポートフォリオ
- エアコン向け人物検知
- 冷媒漏れ検知
ブロック図
概要
コンプレッサとファンのインバータ化は消費電力を大幅に削減し、騒音レベルを低減します。そのため、今日のエアコンのほとんどはすでにインバータ化されています。IPM は、システムサイズと組み立てコストを削減するための最良の選択です。また、製造可能性とシステムの信頼性も向上します。インフィニオンは、シングルパッケージプラットフォームで最大3kW のエアコンに特に適した幅広い現行クラスを提供しています。
アクティブPFC はエアコンになくてはならないものです。効率の向上だけでなく、コストの削減とインダクターの小型化にもつながります。インフィニオンは、単純な昇圧PFCからトーテムポールPFC まで、関連するすべてのPFCトポロジーをカバーする幅広い統合レベルとおよび電流クラスで提供しています。インフィニオンの TRENCHSTOP™ 5 WR6 IGBT 技術、逆導通ダイオード、および EiceDRIVER™ ローサイドドライバが、お客様が必要とする性能と柔軟性を提供します。
例えば、
インフィニオンの1ED44175N01B は、6ピンSOT-23パッケージで提供されます。つまり、8ピンのより一般的に使用されるDSOパッケージよりも小型で安価です。過電流保護機能を内蔵しているため、外部コンパレータを使用する必要はありません。1ED44175N01B は、PFC 機能を内蔵した当社のエアコン向けリファレンス デザイン REF-AIRCON-C302A-IM564 にも採用されています。もちろん当社のTRENCHSTOP™ 5 WR5 IGBT IKW40N65WR5とRapid 1 Si ダイオードIDW60C65D1を使用したディスクリート構成にも使用できます。
速度、メモリ、ピン、サイズ、その他多くの機能の点でニーズに合ったモーターコントローラーが必要です。もう探す必要はありません、私たちはそれをすべて持っています。 複数のモータを同時に制御する高性能モータコントローラーをお探しですか? XMC7000をご利用ください。非常にシンプルで安価なモーター制御は? XMC1300 を選択してください。モータコントローラのプログラミングに何の努力も費やしたくない場合、iMOTION™ モータコントローラは、まさにそれを実現します。また、タッチセンシングやコネクティビティなどの機能をモータ制御と統合したいとき、まさにPSOC™ MCUはそのために構築されています。
エアコンはすでに私たちの生活をより便利にしています。適切なセンサーを追加することで、ユーザーがさらに便利にするために何が必要かを知るために、よりインテリジェントになります。マイクに音声コマンドを入力することができます。レーダーが動きを検出して消費電力を節約します。また、部屋の適切な場所に適切な空気の流れを提供するために、人々がどこにいるかを追跡することもできます。CO2センサーは空気の質を感知して新鮮な空気を取り入れたり、UV-Cやイオン化機能の切り替えをにしたりします。ホールセンサーは、窓の開閉を検出してエアコンをオフにします。圧力センサーは、フィルタの目詰まりを検出したり、気流を測定したりすることができます。センサーを使用して実装できる革新的な機能は他にもたくさんあります。タッチセンシングもますます普及しています。インフィニオンのPSOC™ MCUは、タッチセンシング市場におけるナンバーワンのソリューションです。私たちのセンサーソリューションがあなたのエアコンをより革新的にする方法について、詳細はお問い合わせください。
今日のエアコンはインターネットに接続されています。帰宅中にそれらをオンにするだけでなく、ファームウェアの更新、予知保全、およびその他のいくつかの新しい機能を提供することもできます。インフィニオンは、Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6の幅広いポートフォリオとBluetooth® オプションを提供しています。ハードウェアセキュリティはOPTIGA™ Trust で実装できます。
コンプレッサとファンのインバータ化は消費電力を大幅に削減し、騒音レベルを低減します。そのため、今日のエアコンのほとんどはすでにインバータ化されています。IPM は、システムサイズと組み立てコストを削減するための最良の選択です。また、製造可能性とシステムの信頼性も向上します。インフィニオンは、シングルパッケージプラットフォームで最大3kW のエアコンに特に適した幅広い現行クラスを提供しています。
アクティブPFC はエアコンになくてはならないものです。効率の向上だけでなく、コストの削減とインダクターの小型化にもつながります。インフィニオンは、単純な昇圧PFCからトーテムポールPFC まで、関連するすべてのPFCトポロジーをカバーする幅広い統合レベルとおよび電流クラスで提供しています。インフィニオンの TRENCHSTOP™ 5 WR6 IGBT 技術、逆導通ダイオード、および EiceDRIVER™ ローサイドドライバが、お客様が必要とする性能と柔軟性を提供します。
例えば、
インフィニオンの1ED44175N01B は、6ピンSOT-23パッケージで提供されます。つまり、8ピンのより一般的に使用されるDSOパッケージよりも小型で安価です。過電流保護機能を内蔵しているため、外部コンパレータを使用する必要はありません。1ED44175N01B は、PFC 機能を内蔵した当社のエアコン向けリファレンス デザイン REF-AIRCON-C302A-IM564 にも採用されています。もちろん当社のTRENCHSTOP™ 5 WR5 IGBT IKW40N65WR5とRapid 1 Si ダイオードIDW60C65D1を使用したディスクリート構成にも使用できます。
速度、メモリ、ピン、サイズ、その他多くの機能の点でニーズに合ったモーターコントローラーが必要です。もう探す必要はありません、私たちはそれをすべて持っています。 複数のモータを同時に制御する高性能モータコントローラーをお探しですか? XMC7000をご利用ください。非常にシンプルで安価なモーター制御は? XMC1300 を選択してください。モータコントローラのプログラミングに何の努力も費やしたくない場合、iMOTION™ モータコントローラは、まさにそれを実現します。また、タッチセンシングやコネクティビティなどの機能をモータ制御と統合したいとき、まさにPSOC™ MCUはそのために構築されています。
エアコンはすでに私たちの生活をより便利にしています。適切なセンサーを追加することで、ユーザーがさらに便利にするために何が必要かを知るために、よりインテリジェントになります。マイクに音声コマンドを入力することができます。レーダーが動きを検出して消費電力を節約します。また、部屋の適切な場所に適切な空気の流れを提供するために、人々がどこにいるかを追跡することもできます。CO2センサーは空気の質を感知して新鮮な空気を取り入れたり、UV-Cやイオン化機能の切り替えをにしたりします。ホールセンサーは、窓の開閉を検出してエアコンをオフにします。圧力センサーは、フィルタの目詰まりを検出したり、気流を測定したりすることができます。センサーを使用して実装できる革新的な機能は他にもたくさんあります。タッチセンシングもますます普及しています。インフィニオンのPSOC™ MCUは、タッチセンシング市場におけるナンバーワンのソリューションです。私たちのセンサーソリューションがあなたのエアコンをより革新的にする方法について、詳細はお問い合わせください。
今日のエアコンはインターネットに接続されています。帰宅中にそれらをオンにするだけでなく、ファームウェアの更新、予知保全、およびその他のいくつかの新しい機能を提供することもできます。インフィニオンは、Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6の幅広いポートフォリオとBluetooth® オプションを提供しています。ハードウェアセキュリティはOPTIGA™ Trust で実装できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.