インフィニオン、産業用および民生用アプリケーション向けに最適化されたOptiMOS™ 7 MOSFETを発表
テクノロジーニュース
2025年9月26日、ミュンヘン (ドイツ)
大量の電力を消費するアプリケーションがさまざまな業界において急速に増加していることにより、電力密度、効率、信頼性の面で前例のない要求がパワー エレクトロニクスに課されています。この状況で極めて重要な役割を果たすのが、ディスクリート パワーMOSFETです。アプリケーション向けに最適化するアプローチにより、すでに高度なMOSFETテクノロジーをさらに改善する新たな可能性が開かれます。インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、このユースケース中心のアプローチを活用して、産業および民生市場向けにOptiMOS™ 7パワーMOSFETファミリーを発売し、既存の車載用OptiMOS 7ポートフォリオを拡張します。それぞれのユースケースに最適なソリューションを提供するように設計された新しいOptiMOS 7ファミリーは、特にRDS(ON) が重視される高性能スイッチング、モータードライブなどのアプリケーション向けの製品を提供します。
OptiMOS 7 25 V Switching Optimized:スイッチング アプリケーションに最適化
OptiMOS 7 25 V MOSFETは、汎用性を目指すアプローチを超えて、スイッチング アプリケーションに合わせたデバイスを提供します。この製品バリエーションは、AIコア向けの電力供給用の48 V変換に使用されるさまざまなトポロジーを備えた中間バス コンバーター (IBC) や、通信および従来のサーバー アプリケーションにおけるスイッチング電源 (SMPS) などのアプリケーションを対象としています。このポートフォリオには、ハードスイッチングとソフトスイッチングというトポロジーに最適化された2種類のテクノロジー バリエーションが含まれています。ハードスイッチングに最適化されたデバイスは優れたミラー比、FOM、RDS(ON)10 を特長とする一方、ソフトスイッチングに最適化された製品は超低RDS(ON)45 とFOMQg を実現します。新世代の製品は、OptiMOS 5 25 Vより最大20%低いRDS(ON) と最大25%優れたFOM (パーセント値は最適化タイプによって決まります) を実現しています。
OptiMOS 7 40 V Motor-Drives Optimised:モータードライブに最適化
モータードライブ アプリケーション向けに設計されたOptiMOS 7 40 V MOSFETは、RDS(on) の低下、ゲート特性の最適化、ノイズ耐性の向上、および前世代より3倍広い安全動作領域 (SOA) を実現しています。これらは、トランスコンダクタンスの低下により電流分布が改善され、電圧オーバーシュートが減少し、厳しい動作条件下での性能が向上します。これらのデバイスは最大限の信頼性、効率、電力密度を提供するため、モータードライブ、電動工具、ガーデニング用途に最適です。
供給状況について
スイッチングに最適化されたOptiMOS 7 25 VのポートフォリオはソースダウンPQFN 3.3x3.3パッケージで提供され、センターゲート フットプリントで、ボトムサイドおよびデュアルサイド クーリングにより柔軟で最適なPCB設計を実現します。詳細については
モータードライブに最適化されたOptiMOS 7 40 Vのポートフォリオは、SuperSO8 (5x6) およびPQFN 3.3x3.3 パッケージで提供されます。詳細については
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,060人の従業員を擁し (2024年9月末時点)、2024会計年度 (2023年10月~2024年9月) の売上高は約150億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/
Follow us: Facebook - LinkedIn
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202509-150
Michael Burner
Spokesperson Consumer, Compute and Communication, PSS Division
+49 89 234 39300