- Current Sensing MOSFETs
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
Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Nov. 04, 2026
Wirtschaftspresse
Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
Infineon präsentiert anwendungsoptimierte OptiMOS™ 7-MOSFETs für Industrie- und Verbraucher-Anwendungen
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon präsentiert anwendungsoptimierte OptiMOS™ 7-MOSFETs für Industrie- und Verbraucher-Anwendungen
Technology News
München, 26. September 2025 – Das schnelle Wachstum leistungsintensiver Anwendungen in verschiedenen Branchen erhöht die Anforderungen an die Leistungselektronik in Bezug auf Leistungsdichte, Effizienz und Zuverlässigkeit. Diskrete Leistungs-MOSFETs spielen in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle: Ihre Optimierung für bestimmte Anwendungsfälle eröffnet zusätzliche Möglichkeiten zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit. Aufbauend auf diesem anwendungsorientierten Ansatz bringt die Infineon Technologies AG die OptiMOS™ 7-Leistungs-MOSFET-Familie für Industrie- und Endverbraucher-Anwendungen auf den Markt. Damit wird das bereits bestehende OptiMOS 7-Portfolio für den Automotive-Bereich um vollständig anwendungsoptimierte Produkte erweitert. Die neue MOSFET-Familie bietet für jeden Anwendungsfall die optimale Lösung und umfasst Produkte speziell für Hochleistungsschaltungen, Motorantriebe oder RDS(ON)-orientierte Anwendungen.
OptiMOS 7 25 V: Optimiert für Schaltanwendungen
Die schaltoptimierten OptiMOS 7 25-V-MOSFETs gehen über den Einheitsansatz hinaus. Sie bieten für spezifische Anwendungsanforderungen maßgeschneiderte Bauteile. Die Produktvariante zielt auf Anwendungen wie Zwischenbuswandler (Intermediate Bus Converters; IBCs) mit verschiedenen Topologien ab, die bei der 48-V-Umwandlung für Leistungs-KI-Kerne sowie in Schaltnetzteilen (Switched-Mode Power Supplies; SMPS) in Telekommunikations- und klassischen Serveranwendungen eingesetzt werden. Das Portfolio umfasst zwei Technologievarianten: Bauteile für Hard-Switching- und Soft-Switching-Topologien. Die für Hard-Switching optimierten Bauteile zeichnen sich durch ein ausgezeichnetes Miller-Verhältnis, FOMs und RDS(ON)10 aus, während die für Soft-Switching optimierten Produkte einen extrem niedrigen RDS(ON)45 und FOMQg aufweisen. Im Vergleich zum OptiMOS 5 25 V erreicht die neue Generation je nach Optimierungstyp einen um bis zu 20 Prozent niedrigeren RDS(ON) und um bis zu 25 Prozent bessere FOMs.
OptiMOS 7 40 V: Optimiert für Motorantriebe
Die OptiMOS 7 40-V-MOSFETs, entwickelt für Motorantriebe, bieten im Vergleich zur Vorgängergeneration einen niedrigeren RDS(ON), optimierte Gate-Eigenschaften, eine verbesserte Störfestigkeit und einen dreimal größeren sicheren Arbeitsbereich (SOA). Ihre geringere Transkonduktanz verbessert die Stromverteilung, reduziert Spannungsüberschreitungen und steigert die Leistung unter rauen Betriebsbedingungen. Die Bauteile eignen sich ideal für Motorantriebe, Elektrowerkzeuge und Gartenanwendungen und bieten maximale Zuverlässigkeit, Effizienz und Leistungsdichte.
Verfügbarkeit
Das für das Schalten optimierte OptiMOS 7 25-V-Portfolio ist in Source-Down-PQFN-3,3x3,3-Gehäusen mit Boden- und doppelseitigen Kühlungsvarianten in einer Center-Gate-Grundfläche für ein flexibles und optimales PCB-Design erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://www.infineon.com/products/power/mosfet/n-channel/optimos-strongirfet/optimos-7/optimos-7-switching-optimized
Das für Motorantriebe optimierte OptiMOS 7 40-V-Portfolio wird in SuperSO8 (5x6 mm²) und PQFN- (3,3x3,3 mm²) Gehäusen geliefert. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://www.infineon.com/products/power/mosfet/n-channel/optimos-strongirfet/optimos-7/OptiMOS-7-motor-drives-optimized
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Icon OptiMOS 7
Die Infineon OptiMOS 7-Familie bietet Produkte speziell für das Hochleistungs-Schalten.
JPEG
1500x1500 px
Product Highlight OptiMOS 7
Die Infineon OptiMOS 7-Familie bietet Produkte speziell für das Hochleistungs-Schalten.
JPEG
1920x1080 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202509-150
Michael Burner
Spokesperson Consumer, Compute and Communication, PSS Division
+49 89 234 39300