これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
OptiMOS™ 7 Motor drive Optimized: モータドライブ最適化シリーズ
お客様のニーズに合わせたカスタマイズ:新しいOptiMOS™ 7スイッチングは、ハードスイッチングおよびソフトスイッチングアプリケーション向けに最適化されたパワーMOSFETです
-
このページ
概要
モーター制御に最適化されたインフィニオンOptiMOS™ 7パワーMOSFETは、ドライブ、パワーツール、ガーデニングツール向けに効率的な電力変換を行うようカスタマイズされたソリューションを提供します。製品ラインナップには、新たな40Vファミリーも加わり、今後もさらなる電圧グレードが追加される予定です。パッケージはPQFN 3.3×3.3、PQFN 5×6、SuperS08から選択いただけます。主なアプリケーションには、モータ制御、バッテリーマネジメントシステム (BMS)、コードレス掃除機、ガーデニング工具、電動工具があります。
主な特長
- 業界最小クラスのRDS(on)
- 価格性能比が最適化されたラインナップ
- 安全動作領域 (SOA) が3倍に拡大
- 短絡電流制限機能
- 高い最大閾値電圧3.2 V
- 電流制御相互コンダクタンス
アプリケーション
製品
概要
- 効率の向上と優れた性能により、電力損失を低減
- 過酷な条件下での堅牢性の向上
- パルス電流処理の改善
- 短絡イベントに対する耐性の向上
- 寄生ターンオンイベントに対する免疫力の向上
- 固有の短絡電流制限
- スルーレート制御の改善/EMI動作の改善と使いやすさ
OptiMOS™ 7 Motor-Drive Optimizedは、お客様の設計要件を満たすために、以下のパッケージで提供されます。
- SuperSO8
- PQFN 3.3x3.3
SOAは、モータードライブアプリケーションにおけるMOSFETの重要な属性です。データシートのSOA図は、MOSFETの許容最大電流-電圧範囲を定義しています。
モーター・ドライブ・アプリケーションでは、SOAの幅が広いほど、特にロックされたローターや短絡のシナリオでは、より高い電流能力と信頼性が得られます。OptiMOS™ 7モーター駆動に最適化されたMOSFETファミリーは、同じ電圧クラスの前世代のMOSFETファミリーよりも3倍広いSOAを持つことが示されています。
MOSFETのゲート上の誘導電圧(誘導VGS)の値は、モータ駆動アプリケーションでの誤ターンオンの重要な要因です。ハイサイドのターンオン・トランジェントでは、ローサイドMOSFETのVDS が0VからBUS電圧に上昇します。V DSが急激に増加すると、CGD (ICGD) に電流が流れます。その結果、R GおよびVGSを通る電流ICGDの流れが増加し、誤ったターンオンが発生します。
より高いスレッショルド電圧(VGS(th))のMOSFETは、誘導VGSに対する耐性が高くなります。
OptiMOS™ 7モータ駆動最適化MOSFETのしきい値電圧(VGS(th))は2.8V(標準)で、OptiMOS™ 6 MOSFETよりも高くなっています。
- 効率の向上と優れた性能により、電力損失を低減
- 過酷な条件下での堅牢性の向上
- パルス電流処理の改善
- 短絡イベントに対する耐性の向上
- 寄生ターンオンイベントに対する免疫力の向上
- 固有の短絡電流制限
- スルーレート制御の改善/EMI動作の改善と使いやすさ
OptiMOS™ 7 Motor-Drive Optimizedは、お客様の設計要件を満たすために、以下のパッケージで提供されます。
- SuperSO8
- PQFN 3.3x3.3
SOAは、モータードライブアプリケーションにおけるMOSFETの重要な属性です。データシートのSOA図は、MOSFETの許容最大電流-電圧範囲を定義しています。
モーター・ドライブ・アプリケーションでは、SOAの幅が広いほど、特にロックされたローターや短絡のシナリオでは、より高い電流能力と信頼性が得られます。OptiMOS™ 7モーター駆動に最適化されたMOSFETファミリーは、同じ電圧クラスの前世代のMOSFETファミリーよりも3倍広いSOAを持つことが示されています。
MOSFETのゲート上の誘導電圧(誘導VGS)の値は、モータ駆動アプリケーションでの誤ターンオンの重要な要因です。ハイサイドのターンオン・トランジェントでは、ローサイドMOSFETのVDS が0VからBUS電圧に上昇します。V DSが急激に増加すると、CGD (ICGD) に電流が流れます。その結果、R GおよびVGSを通る電流ICGDの流れが増加し、誤ったターンオンが発生します。
より高いスレッショルド電圧(VGS(th))のMOSFETは、誘導VGSに対する耐性が高くなります。
OptiMOS™ 7モータ駆動最適化MOSFETのしきい値電圧(VGS(th))は2.8V(標準)で、OptiMOS™ 6 MOSFETよりも高くなっています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.