これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのOptiMOS™ 7テクノロジーは、これまでにないレベルのアプリケーション最適化を実現し、データセンター、AI、テレコムにおける高い性能を実現します。このポートフォリオには、ハード スイッチングおよびソフト スイッチング トポロジに最適化された製品があります。このアプローチにより、特定のすべてのトポロジーで性能を最大化し、電力損失を軽減し、全体的な効率と電力密度を向上させることができます。
主な特長
- 特定用途最適化
- ハードスイッチングおよびソフトスイッチング最適化MOSFET
- ハードスイッチング: ミラー比、FOM、RDS(on)10
- ソフトスイッチング: RDS(on)45、FOMg
- +175°C ジャンクション温度定格
- ソースダウンパッケージ バリエーション
- センターゲート フットプリントが利用可能
- 両面放熱およびオーバーモールド パッケージ
アプリケーション
Products
概要
ハードスイッチングおよびソフトスイッチングトポロジのアプリケーション固有の最適化:
- 優れたミラー比、優れたRDS(on)10、FOMQG10によるハードスイッチング最適化
- 超低RDS(on)45と改良されたFOMQG45によるソフトスイッチングの最適化
- ソースダウンパッケージと最大+175°Cのジャンクション温度定格による優れた熱性能
ミラー比、優れたRDS(on)10 、FOMQG10に焦点を当てたハードスイッチング最適化:
- 優れたミラー比Qgd/Qgsにより 、高度な誘導ターンオン耐性と高速上昇電圧過渡現象に対する耐性、dVDS/dt、スイッチング損失の低減、堅牢性の向上を実現
- 最適化されたFOMQoss とFOMQg10 は、RDS(on)10 の改善とバランスが取れており、ドライバーの損失を低減
- ±16Vの拡張ゲート電圧定格により、ゲート電圧のオーバードライブが可能になり、ゲート容量の急速充電と放電が可能
超低RDS(on)45 と改良されたFOMQG45によるソフトスイッチングの最適化:
- 超低RDS(on)45 により、導通損失が低減され、出力電力定格が向上
- スレッショルド電圧の低減により、駆動電圧を低くすることでゲート駆動を容易にし、高効率化を実現
OptiMOS™ 7スイッチング最適化パワーMOSFETは、電圧クラスに応じて以下のパッケージで提供されます。
- PQFN 3.3x3.3ソースダウンセンターゲート
- PQFN 3.3x3.3ソースダウンセンターゲートデュアルサイド冷却
- PQFNの2.0x2.0
ハードスイッチングおよびソフトスイッチングトポロジのアプリケーション固有の最適化:
- 優れたミラー比、優れたRDS(on)10、FOMQG10によるハードスイッチング最適化
- 超低RDS(on)45と改良されたFOMQG45によるソフトスイッチングの最適化
- ソースダウンパッケージと最大+175°Cのジャンクション温度定格による優れた熱性能
ミラー比、優れたRDS(on)10 、FOMQG10に焦点を当てたハードスイッチング最適化:
- 優れたミラー比Qgd/Qgsにより 、高度な誘導ターンオン耐性と高速上昇電圧過渡現象に対する耐性、dVDS/dt、スイッチング損失の低減、堅牢性の向上を実現
- 最適化されたFOMQoss とFOMQg10 は、RDS(on)10 の改善とバランスが取れており、ドライバーの損失を低減
- ±16Vの拡張ゲート電圧定格により、ゲート電圧のオーバードライブが可能になり、ゲート容量の急速充電と放電が可能
超低RDS(on)45 と改良されたFOMQG45によるソフトスイッチングの最適化:
- 超低RDS(on)45 により、導通損失が低減され、出力電力定格が向上
- スレッショルド電圧の低減により、駆動電圧を低くすることでゲート駆動を容易にし、高効率化を実現
OptiMOS™ 7スイッチング最適化パワーMOSFETは、電圧クラスに応じて以下のパッケージで提供されます。
- PQFN 3.3x3.3ソースダウンセンターゲート
- PQFN 3.3x3.3ソースダウンセンターゲートデュアルサイド冷却
- PQFNの2.0x2.0
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.