インフィニオンのSLI37車載セキュリティ コントローラー、ISO/SAE 21434認証を取得
テクノロジーニュース
2024年1月30日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、SLI37車載セキュリティ コントローラー ファミリーが業界初となるISO/SAE 21434サイバーセキュリティ認証を取得しました。これにより、ISO/SAE準拠の製品による高レベルのセキュリティが実現し、V2X (Vehicle-to-everything) 通信用のセキュアなデバイスなど、お客様による自動車アプリケーションへの統合が容易になります。これは、2022年11月に発表したインフィニオンのサイバーセキュリティ管理システムの認証に続くものです。
インフィニオンのセキュリティ担当バイス プレジデントのセバスチャン コル (Sebastien Colle) は「インフィニオンでは、常にセキュリティ製品の改善に取り組んでいます。私たちは、お客様がISO/SAE 21434への準拠を容易に証明できるようにします。コモン クライテリア認証がISO/SAE 21434への準拠を証明するための橋渡しとして使用されていることを特に誇りに思います。これは、さまざまな分野のアプリケーションに対応できる汎用ツールとしてのコモン クライテリアの力を証明しています。インフィニオンのSLI37コントローラーは、ISO/SAE 21434とCC EAL6+ (high) 認証との組み合わせにより、今日の自動車業界におけるセキュリティ検証の最高のベンチマークを提供します」と述べています。
ISO/SAE 21434認証デバイスのハードウェアベースのセキュリティ機能は、多層セキュリティ アーキテクチャ向けに信頼できる基盤を提供し、「信頼の起点」を実現します。これは、車両の安全性のためにシステムのセキュリティが必須である自動車業界において重要な役割を果たします。したがって、インフィニオンのSLI37車載サイバーセキュリティ ソリューションは、車載アプリケーションがISO/SAE 21434規格に準拠するためのセキュアな基盤を提供します。
認証プロセスの一環として、認定された独立セキュリティ評価機関であるTÜV-IT GmbHによってセキュリティ評価が実施され、この製品は高い攻撃能力を持つ攻撃者に対する耐性を示していると結論付けられました。これには、フォールト攻撃やスパイク攻撃などの物理的攻撃に対する保護や、電力やサイドチャネルの分析も含まれます。
供給状況について
インフィニオンのSLI37車載セキュリティ コントローラーは現在注文可能です。詳細は www.infineon.com/automotive-security-controllersをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約56,200人の従業員を擁し、2022年会計度 (2021年10月~2022年9月) の売上高は約142億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Press Photos
SLI37 VQFN-32-13
Infineon’s SLI37 automotive security controllers are now ISO/SAE 21434 certified.
JPEG
2126x1453 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFCSS202401-053j