- Linear voltage regulators for automotive applications
- OPTIREG™ PMIC: Automotive power management ICs
- Automotive switching regulators
- OPTIREG™ System Basis Chips (SBC)
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
- FCEV powertrain system
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
Quartalsergebnisse
Aug. 05, 2026
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
Quartalsergebnisse
Aug. 05, 2026
Infineon erhält ISO/SAE 21434-Zertifizierung für SLI 37 Automotive Security Controller
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon erhält ISO/SAE 21434-Zertifizierung für SLI 37 Automotive Security Controller
Technology News
München, 30. Januar 2024 – Die Infineon Technologies AG hat als branchenweit erstes Unternehmen die Cybersecurity-Zertifizierung nach ISO/SAE 21434 für ihre Automotive Security Controller Produktfamilie SLI37 erhalten. Die SLI37-Controller ermöglichen dadurch ein hohes Maß an Sicherheit bei ISO/SAE-konformen Produkten und können leichter in Automotive-Applikationen integriert werden, wie beispielsweise für die Vehicle-to-everything-Kommunikation (V2X). Die Produktzertifizierung folgt auf Zertifizierung des Cybersicherheitsmanagementsystems, die Infineon bereits im November 2022 erhalten hatte.
„Bei Infineon verbessern wir unser Angebot an Sicherheitslösungen kontinuierlich“, erläutert Sebastien Colle, Vice President 'Security' bei Infineon. „So können unsere Kunden nun die Konformität ihrer Produkte mit ISO/SAE 21434 einfach nachweisen. Ich bin besonders stolz darauf, dass die Common Criteria Zertifizierung als Basis genutzt wurde, um die Konformität mit ISO/SAE 21434 zu belegen. Das beweist die Stärke von Common Criteria als generisches Instrument, das für verschiedene Anwendungsbereiche eingesetzt werden kann. Durch die Kombination von ISO/SAE 21434 und den CC EAL6+ (high)Zertifikaten sind die SLI37-Controller von Infineon aktuell das Maß aller Dinge für die Sicherheitsüberprüfung im Automobilbereich.“
Die hardwarebasierten Sicherheitsmerkmale von ISO/SAE 21434-zertifizierten Produkten können als verlässliche Grundlage für eine mehrschichtige Sicherheitsarchitektur dienen. In der Automobilindustrie spielt das eine wichtige Rolle, denn für die Fahrzeugsicherheit ist die Cybersicherheit des Systems zwingend erforderlich. Die SLI37-Cybersecurity-Lösungen von Infineon bilden daher eine hoch abgesicherte Grundlage für Automotive-Anwendungen, um dem ISO/SAE 21434-Standard zu entsprechen.
Im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens wurde eine Sicherheitsbewertung durch die TÜV-IT GmbH durchgeführt, eine akkreditierte und unabhängige Prüfstelle für IT-Sicherheit. Sie kam zu dem Schluss, dass die Produkte nachweislich gegen Angreifer mit hohem Angriffspotenzial resistent sind. Das umfasst auch den Schutz gegen physische Angriffe wie Fault- und Spike-Attacken sowie Strom- und Seitenkanalanalysen.
Verfügbarkeit
Die SLI37 Security Controller von Infineon sind bereits verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/automotive-security-controllers.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigten und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Press Photos
SLI37 VQFN-32-13
Die SLI37 Automotive Security Controller von Infineon sind nun ISO/SAE 21434-zertifiziert.
JPEG
2126x1453 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFCSS202401-053
Veronika Seifried
Sprecherin Industrial and Infrastructure, GIP Division
+49 89 234 61662