インフィニオン、Edge Impulse社との提携により、Bluetoothユーザーの機械学習ベース モデル向けにエッジAI機能とプラットフォームを拡充
テクノロジーニュース
2023年7月7日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、Edge Impulse社と提携し、PSoC™ 63 Bluetooth® LE マイクロコントローラー (MCU) 向けのTiny Machine LearningベースのAI開発ツールを拡張したと発表しました。AI対応IoTアプリケーションの開発者は、高性能で低消費電力のPSoC™ 63 Bluetooth LE MCU向けにEdge Impulse Studio環境を使用して、エッジ機械学習 (ML) アプリケーションを構築できるようになりました。
この提携によりユーザーは、PSoC™ 63 Bluetooth LE MCUデバイスをベースとしたシステム向けに、MLアプリケーションをネイティブに開発およびコンフィギュレーションするための柔軟性とプラットフォームの選択肢を広げることができます。PSoC™ 63 Bluetooth LE MCUデバイスは、150 MHzのArm® CPUの性能と低消費電力接続、豊富な周辺機器オプションを備えています。たとえば、E-Ink Display Shield Board (CY8CKIT-028-EPD) を組み合わせた CY8CKIT-062-BLE Pioneer Kitは、慣性計測ユニット、マイクロフォン、温度センサーを内蔵しています。このシステムは低消費電力、低クラウド コストのエッジIoT環境に最適化されており、Tiny Machine LearningベースのAIモデルによる処理に向けて実世界のセンサー データを収集するアプリケーションに対応します。
インフィニオンの PSoC™ 63 Bluetooth LE MCUデバイスは、Arm® Cortex®-M4FおよびArm Cortex-M0+のデュアルコア アーキテクチャで、Bluetooth LE 5.2、設定可能な電圧および周波数設定、ハードウェア ベースのセキュリティ、最先端の静電容量インターフェースなどを1チップに搭載しています。市場で唯一の150 MHz Bluetooth LE MCUとしてインフィニオンのPSoC™デバイス シリーズに含まれるこのバージョンは、電力効率、サイズ、プログラマビリティ性などの強力な機能を提供し、高度なMLアルゴリズムの実行が求められるエッジIoTアプリケーションに最適です。
Edge Impulse社の製品は、データセットの収集と構造化、事前構築されたビルディング ブロックによるアルゴリズムの設計、リアルタイム データによるモデルの検証、完全に最適化された本番環境に対応した結果を、PSoC™ 63 Bluetooth LE MCUなどのエッジ ターゲットへの展開といったプロセス全体を効率化します。
インフィニオンのBluetooth製品ライン担当バイス プレジデントであるシャンタヌ バレラオ (Shantanu Bhalerao) は「PSoC™ 63 Bluetooth LE MCUでEdge Impulse社と協力することで、インフィニオン ユーザーは組み込みAI/MLユースケース向けのソリューションをより迅速に市場に投入することができます。インフィニオンはお客様が独自のAI/MLモデルを開発したり、インフィニオンおよびパートナー企業から提供される事前定義済みのモデル群から最適なモデルを選択して使用できるようになるよう全力を注いでいます。拡大するパートナー ネットワークにEdge Impulse社を加えることができ嬉しく思います。また、当社の製品を補完するAI/MLパートナーの広範なグループと引き続き協力していきます」と述べています。
Edge Impulse社のCEO兼共同創設者ザッハ シェルビー (Zach Shelby) 氏は「高度な処理能力と低消費電力性能を備えたPSoC™ 63 Bluetooth LE MCUは、ウェアラブルから産業用モニタリングまで、次世代のエッジ デバイスに理想的な製品です。Edge Impulseプラットフォームと組み合わせることで、組み込み機器開発者は、さまざまなエッジMLアプリケーション向けの強力なソリューションをより迅速に開発・展開することができます」と述べています。
インフィニオンのBluetooth製品について
10億台以上のデバイスを出荷しているインフィニオンの AIROC™ BluetoothおよびBluetooth Low Energyデバイスは、IoTソリューションの最初の選択肢です。業界をリードする堅牢な性能を実現する高性能、高信頼性、超低消費電力製品を含む幅広いポートフォリオを提供しています。
Edge Impulse 社について
Edge Impulseは、あらゆる企業がよりスマートなエッジ製品を構築できるよう尽力しています。同社のテクノロジーは、開発者がAIソリューションをより早く市場に投入できるよう支援し、企業が業界固有のソリューションを数年ではなく数週間で迅速に開発できるよう支援します。Edge Impulseは強力な自動化とローコード機能を提供し、価値あるデータセットの構築とストリーミング データを使った高度なAIの開発を容易に実現します。75,000人以上の開発者とトップ シリコン ベンダーとのパートナーシップにより、最大のハードウェア エコシステムで検証し、自信を持って展開するためのシームレスな統合体験を提供します。詳細は、 www.edgeimpulse.comをご覧ください。
Press Photos
PSoC 63 AIROC Bluetooth
The collaboration of Infineon and Edge Impulse allows customers added flexibility and choice-of-platforms to natively develop and configure ML applications for systems based on PSoC 63 Bluetooth LE MCU devices, which provide 150-MHz Arm® CPU performance with low-power connectivity and a rich suite of peripheral options. For example, the CY8CKIT-062-BLE Pioneer Kit coupled with the E-Ink Display Shield Board (CY8CKIT-028-EPD) incorporates an inertial measurement unit, microphone, and temperature sensor. This supports applications that collect real-world sensor data for processing by Tiny Machine Learning-based AI models in systems optimized for low-power, low-cloud-cost edge IoT environments.
JPEG
2126x2005 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFCSS202307-121j