これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
AIROC™ Bluetooth®およびマルチプロトコル
高性能、堅牢かつ低消費電力の Bluetooth® ソリューションにより、優れた製品をより早く市場に投入できます。
-
このページ
カテゴリー別に参照
AIROC™ Bluetooth® LE
最先端のMCUとともに Bluetooth® LEのパワーをご覧ください。私どもの高性能な製品による簡単な接続、シームレスなコミュニケーションをお楽しみください
AIROC™ Bluetooth® MCU
Bluetooth® LEと Bluetooth® Classic内蔵のMCUはクラス最高の受信感度と堅牢な接続性によるユーザーエクスペリエンスの向上を提供します。
AIROC™ Bluetooth®モジュール
小型フォームファクター、長距離通信、効率的な設計を備えたインフィニオンの認証取得済ののAIROC™ Bluetooth®モジュールを選ぶことにより、お客様はお客様の製品を市場に投入するまでの時間を短縮することができます。
PSOC™ 4 Bluetooth® LE MCU
超低スリープ電流、CAPSENSE™、およびBluetooth® LE を備えた低消費電力のセンサー ベースのIoT アプリケーションに最適
PSOC™ 63 Bluetooth® LE MCU
超低消費電力、ML 対応IoT アプリケーション向けの業界初のデュアルコアBluetooth® LE MCU
概要
当社はBluetooth®業界のリーダーとして、車載用、産業用、民生用アプリケーション全体でBluetooth® IPを使用し、年間3億5,000万個以上を出荷しています。
インフィニオンは、システムオンチップ(SoC)と自社モジュールの両方を提供する業界で数少ないBluetooth®プロバイダーの1つです。
- Bluetooth® Low Energy (LE)
- Bluetooth® Classic /Bluetooth® LE
Bluetooth®業界で20年以上の経験を持つインフィニオンは、豊富なMCUペリフェラルと高DMIPコアを備えた、低消費電力、高性能、高信頼性のワイヤレスコネクティビティソリューションを提供するための専門知識を構築してきました。
当社のコネクティビティソリューションは、大手IoT企業から信頼されています。 当社の Bluetooth® ソリューションを使用すると、設計の市場投入までの時間を大幅に短縮でき、開発チームが顧客要求に正確に、またタイムリーに答えることができます。
費用対効果の高いシンプルなソリューションから複雑なソリューションまで、お客様固有のニーズを満たす製品のポートフォリオをご用意しています。当社は、お客様の設計全体にわたって、最も信頼性が高く高性能な Bluetooth® およびマルチプロトコルソリューションを提供します。
当社のポートフォリオは、Bluetooth® LE、Bluetooth® Classic + LE、およびBluetooth LE + 15.4 をサポートする SoC とモジュールで構成されています。当社の Bluetooth® SoCとモジュールは Bluetooth® SIGに準拠しており、組み込みアプリケーション向けの Bluetooth® 標準プロファイルとプロトコルを統合しています。
当社の AIROC™ Bluetooth®モジュールはすべて認証済みです。当社の集積型でプログラム可能なモジュールは、製品をより迅速かつ簡単に構築できるように設計されています。インフィニオンのデバイスは、現在の Bluetooth® ワイヤレス規格に準拠しており、将来を見据えた設計を実現します。
AIROC™ Bluetooth® ホスト スタックは、広く展開されているロイヤリティフリーのスタックです。 市場投入までの時間を短縮するために、ModusToolbox™開発環境を使用し、当社が提供するミドルウェアライブラリとコード例を使用してビルドできます。
最新の Bluetooth® コアスペック機能をサポート
LE長距離やPAwRなど、ポートフォリオ全体で最新のBluetooth®コアスペック機能強化Bluetooth®をサポート。
優れたRF性能
堅牢な接続と接続切断のない業界最高のユーザーエクスペリエンス。インフィニオンのBluetooth® SoCおよびモジュールは、Bluetooth® LEおよびBluetooth® Classic (EDR)向けのクラス最高のレシーバー感度と、HID、ゲーム、およびリアルタイムセンサー向けの低遅延、データ配信を提供します。 また、当社のデバイスは、より高速なスループットである2Mbps LEもサポートしており、より迅速なファームウェアアップデートを保証します。
低消費電力ソリューション
当社の超低消費電力ソリューションは、すべてのIoTアプリケーションのバッテリー寿命を延ばします。効率的な設計技術とプロセス技術を提供して、有効電力とアイドル電力を削減します。インフィニオンの低リークシリコン設計は、機能豊富なアプリケーション向けに効率的なMIPSを駆動し、当社の低電力無線設計は超低消費電力 Bluetooth® デバイスをサポートします。
IoTソリューションのワンストップ テクノロジー パートナー
コネクティビティ、コンピューティング、センサー、セキュリティ、電力、ソフトウェアソリューションなど、IoTソリューションの最も幅広いポートフォリオを提供し、IoTのパートナーとして選ばれています。当社の豊富なMCUペリフェラルと組み合わせることで、ビジネスニーズに最適なインテリジェントなコネクテッドソリューションを作成できます。
産業用センサーからスマートホームまで、Bluetooth®テクノロジーはデバイスとやり取りする方法を変えています。 ジムでのワークアウト、オーディオの聴取、リモートヘルスケア、倉庫保管ロケーショントラッカーなどはすべてBluetooth®テクノロジーに依存しており、IoTとインダストリー4.0の出現により、Bluetooth®相互接続の範囲と需要は指数関数的に増加しています。
当社の広範なポートフォリオは、産業用デバイスから民生用デバイスまで、あらゆるニーズを満たすさまざまなIoTアプリケーション向けに設計されています。 当社の重点アプリケーションには、次のようなものがあります。
当社はBluetooth®業界のリーダーとして、車載用、産業用、民生用アプリケーション全体でBluetooth® IPを使用し、年間3億5,000万個以上を出荷しています。
インフィニオンは、システムオンチップ(SoC)と自社モジュールの両方を提供する業界で数少ないBluetooth®プロバイダーの1つです。
- Bluetooth® Low Energy (LE)
- Bluetooth® Classic /Bluetooth® LE
Bluetooth®業界で20年以上の経験を持つインフィニオンは、豊富なMCUペリフェラルと高DMIPコアを備えた、低消費電力、高性能、高信頼性のワイヤレスコネクティビティソリューションを提供するための専門知識を構築してきました。
当社のコネクティビティソリューションは、大手IoT企業から信頼されています。 当社の Bluetooth® ソリューションを使用すると、設計の市場投入までの時間を大幅に短縮でき、開発チームが顧客要求に正確に、またタイムリーに答えることができます。
費用対効果の高いシンプルなソリューションから複雑なソリューションまで、お客様固有のニーズを満たす製品のポートフォリオをご用意しています。当社は、お客様の設計全体にわたって、最も信頼性が高く高性能な Bluetooth® およびマルチプロトコルソリューションを提供します。
当社のポートフォリオは、Bluetooth® LE、Bluetooth® Classic + LE、およびBluetooth LE + 15.4 をサポートする SoC とモジュールで構成されています。当社の Bluetooth® SoCとモジュールは Bluetooth® SIGに準拠しており、組み込みアプリケーション向けの Bluetooth® 標準プロファイルとプロトコルを統合しています。
当社の AIROC™ Bluetooth®モジュールはすべて認証済みです。当社の集積型でプログラム可能なモジュールは、製品をより迅速かつ簡単に構築できるように設計されています。インフィニオンのデバイスは、現在の Bluetooth® ワイヤレス規格に準拠しており、将来を見据えた設計を実現します。
AIROC™ Bluetooth® ホスト スタックは、広く展開されているロイヤリティフリーのスタックです。 市場投入までの時間を短縮するために、ModusToolbox™開発環境を使用し、当社が提供するミドルウェアライブラリとコード例を使用してビルドできます。
最新の Bluetooth® コアスペック機能をサポート
LE長距離やPAwRなど、ポートフォリオ全体で最新のBluetooth®コアスペック機能強化Bluetooth®をサポート。
優れたRF性能
堅牢な接続と接続切断のない業界最高のユーザーエクスペリエンス。インフィニオンのBluetooth® SoCおよびモジュールは、Bluetooth® LEおよびBluetooth® Classic (EDR)向けのクラス最高のレシーバー感度と、HID、ゲーム、およびリアルタイムセンサー向けの低遅延、データ配信を提供します。 また、当社のデバイスは、より高速なスループットである2Mbps LEもサポートしており、より迅速なファームウェアアップデートを保証します。
低消費電力ソリューション
当社の超低消費電力ソリューションは、すべてのIoTアプリケーションのバッテリー寿命を延ばします。効率的な設計技術とプロセス技術を提供して、有効電力とアイドル電力を削減します。インフィニオンの低リークシリコン設計は、機能豊富なアプリケーション向けに効率的なMIPSを駆動し、当社の低電力無線設計は超低消費電力 Bluetooth® デバイスをサポートします。
IoTソリューションのワンストップ テクノロジー パートナー
コネクティビティ、コンピューティング、センサー、セキュリティ、電力、ソフトウェアソリューションなど、IoTソリューションの最も幅広いポートフォリオを提供し、IoTのパートナーとして選ばれています。当社の豊富なMCUペリフェラルと組み合わせることで、ビジネスニーズに最適なインテリジェントなコネクテッドソリューションを作成できます。
産業用センサーからスマートホームまで、Bluetooth®テクノロジーはデバイスとやり取りする方法を変えています。 ジムでのワークアウト、オーディオの聴取、リモートヘルスケア、倉庫保管ロケーショントラッカーなどはすべてBluetooth®テクノロジーに依存しており、IoTとインダストリー4.0の出現により、Bluetooth®相互接続の範囲と需要は指数関数的に増加しています。
当社の広範なポートフォリオは、産業用デバイスから民生用デバイスまで、あらゆるニーズを満たすさまざまなIoTアプリケーション向けに設計されています。 当社の重点アプリケーションには、次のようなものがあります。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.