インフィニオン、最大50 kWのトラクション インバーター用パワー モジュール「EasyPACK™ 2B EDT2」をリリース
テクノロジーニュース
2021年10月4日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、フレキシブルで拡張性の高い車載品質対応ハーフブリッジ パワー モジュールであるEasyPACK™ 2B EDT2を発表しました。この新しい750 V耐圧対応パワー モジュールは、最大50 kW、230 Armsのモーター出力が実現可能で、 ハイブリッド車や電気自動車のインバーター アプリケーションに最適化されているモジュールです。
インフィニオンは、過去10年以上にわたり、さまざまなチップセットを搭載したEasyPACK™モジュールを、産業および車載アプリケーション向けに幅広く5,000万個以上販売してきました。このモジュールにEDT2 (Electric Drive Train) 技術チップセットを投入し、また完全車載品質に対応をすることで、インフィニオンはEasyPACK ™モジュール ファミリのアプリケーション範囲をトラクション インバーターまで拡大しました。EDT2技術の最大の特徴は、低負荷時の高効率です。EDT2チップは、マーケットで入手可能な他社製品より著しく低い損失を実現しており、インフィニオンの前世代チップよりも20%まで性能改善を行いました。
EasyPACK™のもうひとつの特徴は、モジュールの実装を容易にできるプラグアンドプレイ方式を採用していることです。また、従来のスルーホール ディスクリート パッケージやHybridPACK™ 1と比べて、ピンのはんだ付けが不要になりました。さらに、インフィニオンのPressFITコンタクト技術により、実装時間の短縮もできます。小さいパッケージ サイズにより、EasyPACK™ 2Bを3つ並べて使う場合でもHybridPACK™ 1の1つの面積より30%の表面エリア節約が可能です。これにより、非常にコンパクトなシステム実現だけではなくコスト効率の高い設計が可能です。さらに、EasyPACK™ 2B EDT2は、AQG324規格に完全準拠しています。
供給体制
新しいEasyPACK™ 2B EDT2モジュール FF300R08W2P2_B11Aは、2021年10月に出荷開始を予定しています。より詳しい情報は www.infineon.com/easyinverterをご覧ください。
インフィニオンのエネルギー効率への貢献に関する詳しい情報は www.infineon.com/green-energy/jpをご覧ください。
Press Photos
easypack 2b edt2
Infineon has sold more than 50 million EasyPACK™ modules with various chipsets for a wide range of industrial and automotive applications. With the introduction of the EDT2 (Electric Drive Train) technology in this package and full automotive qualification, Infineon is now expanding the application range of the module family to include traction inverters. An EDT2 chip ensures significantly lower losses than current products on the market and even outperforms Infineon's previous chip generation by 20 percent.
JPEG
2126x1427 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202110-001j