これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
EVトラクションインバーター
拡張性が高く幅広いモーターと電力クラスに対応した車載認定済みの高効率ソリューションによって、車両性能を向上
-
このページ
概要
トラクションインバータの設計を強化し、インフィニオンの包括的なシステムソリューションにより、最高の効率、最適化された性能、最速の市場投入期間を実現します。電気自動車(EV)のドライブトレインに欠かせない部品として、モーターを制御し、走行行動を決定するトラクションインバータです。当社の品質へのこだわりにより、スイッチング損失を最小限に抑え、熱効率を最大化し、バッテリーを再充電するための回生ブレーキを可能にします。
利点
- 完全なシステムソリューション
- 迅速な市場投入
- 最もスケーラブルな電源ポートフォリオ
- デザインインの労力を削減
- 最大ASIL-Dのゲートドライバ
- AURIX™ MCU: レゾルバ インターフェース
ブロック図
概要
最先端のトラクションインバータ技術で車両性能を向上させます。これらのインバータは、モータの速度とトルクを管理し、回生ブレーキを可能にし、最適な電力供給を確保します。インフィニオンの厳格なテストを受けたコンポーネントは、高効率、最小限のスイッチング損失、堅牢な熱管理を提供し、システム性能を向上させ、航続距離を延ばします。スケーラブルで車載認定を受けた当社のソリューションは、EVの性能を最適化しながら市場参入を加速します。
インフィニオンのEVトラクション インバーター デバイスのメリットについて、詳細をご覧ください。
- さまざまなモーター、発電機、電力クラスに対応する車載認定ポートフォリオ。
- 拡張性に優れた車載用電源ソリューション(フレーム、モールド、ディスクリート、ベアダイ)により、プラットフォームの移行が簡素化され、設計作業が軽減されます。
- 効率的な性能を実現するスルーレート制御を備えたゲートドライバ。
- レゾルバインターフェースやAI予知保全などの機能を備えた32ビットマイコン。
- コアレス電流センサーは、第2世代のHybridPACK™ Drive™パワーモジュール用に拡張可能です。
- 開発時間を短縮する30+個のインフィニオン製コンポーネントを搭載した評価キットです。
SiCをベースとしたEVインバーター用パワーエレクトロニクスは、急速に進展しています。部分的な電流負荷を特徴とするWLTPプロファイルでは、SiCはシリコンと比較して800Vシステムで約6%の大幅なレンジゲインを提供します。レンジ延長のための後輪インバーターのSiCと、コスト削減のための前輪システムのシリコンという、両方の材料が共存することが期待されています。さらに、SiとSiCを組み合わせた革新的な核融合技術により、航続距離はわずかに縮小されますが、コスト面で大きなメリットが得られます。インフィニオンは、このイノベーションをリードし、自動車業界のトップTier 1サプライヤーと提携して、最もコスト効率の高いEVインバーターを実現しています。
迅速なデザイン インを実現する評価キットには、以下のものが含まれます。
- HybridPACK™ Drive CoolSiC™ G2、焼結、セラミック、直接冷却、オンチップ温度センシング
- EiceDRIVER™ G3搭載ゲートドライバ ボード
- AURIX™ MCU搭載ロジックボード
- 通信および開発インターフェース:CAN、USB、DAP
- 柔軟な動作モードをサポートするソフトウェア
- 完全なカスタマイズを可能にする片目のGUIインターフェース
- 電流センサーをバスバーに垂直統合し、スペースとコストを最適化
- リファレンスデザインのアルミニウムクーラー、オプションとしてのプラスチッククーラー
- DCリンク コンデンサー
最先端のトラクションインバータ技術で車両性能を向上させます。これらのインバータは、モータの速度とトルクを管理し、回生ブレーキを可能にし、最適な電力供給を確保します。インフィニオンの厳格なテストを受けたコンポーネントは、高効率、最小限のスイッチング損失、堅牢な熱管理を提供し、システム性能を向上させ、航続距離を延ばします。スケーラブルで車載認定を受けた当社のソリューションは、EVの性能を最適化しながら市場参入を加速します。
インフィニオンのEVトラクション インバーター デバイスのメリットについて、詳細をご覧ください。
- さまざまなモーター、発電機、電力クラスに対応する車載認定ポートフォリオ。
- 拡張性に優れた車載用電源ソリューション(フレーム、モールド、ディスクリート、ベアダイ)により、プラットフォームの移行が簡素化され、設計作業が軽減されます。
- 効率的な性能を実現するスルーレート制御を備えたゲートドライバ。
- レゾルバインターフェースやAI予知保全などの機能を備えた32ビットマイコン。
- コアレス電流センサーは、第2世代のHybridPACK™ Drive™パワーモジュール用に拡張可能です。
- 開発時間を短縮する30+個のインフィニオン製コンポーネントを搭載した評価キットです。
SiCをベースとしたEVインバーター用パワーエレクトロニクスは、急速に進展しています。部分的な電流負荷を特徴とするWLTPプロファイルでは、SiCはシリコンと比較して800Vシステムで約6%の大幅なレンジゲインを提供します。レンジ延長のための後輪インバーターのSiCと、コスト削減のための前輪システムのシリコンという、両方の材料が共存することが期待されています。さらに、SiとSiCを組み合わせた革新的な核融合技術により、航続距離はわずかに縮小されますが、コスト面で大きなメリットが得られます。インフィニオンは、このイノベーションをリードし、自動車業界のトップTier 1サプライヤーと提携して、最もコスト効率の高いEVインバーターを実現しています。
迅速なデザイン インを実現する評価キットには、以下のものが含まれます。
- HybridPACK™ Drive CoolSiC™ G2、焼結、セラミック、直接冷却、オンチップ温度センシング
- EiceDRIVER™ G3搭載ゲートドライバ ボード
- AURIX™ MCU搭載ロジックボード
- 通信および開発インターフェース:CAN、USB、DAP
- 柔軟な動作モードをサポートするソフトウェア
- 完全なカスタマイズを可能にする片目のGUIインターフェース
- 電流センサーをバスバーに垂直統合し、スペースとコストを最適化
- リファレンスデザインのアルミニウムクーラー、オプションとしてのプラスチッククーラー
- DCリンク コンデンサー
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.