概要
PROFET™ +24Vファミリーのインフィニオン24 Vスマートハイサイドスイッチは、過酷な環境下のトラック、バス、建設車両および農業車両での使用を想定して設計されていますこのモジュラーファミリーは、包括的な保護機能、非常に高速な電流検出診断、拡張動作電圧範囲 (最大48 V) 、および高い短絡耐量を提供します公称負荷電流が0.5 Aから10 Aまでの各種負荷を駆動できます
主な特長
- RDS(ON) レンジ 7.2 mΩ - 1000 mΩ
- 最大8チャンネル
- 最大60Vの動作電圧
- 高いエネルギー耐量
- 高いクランプ電圧
- 低消費電流
- 電流制限<1Aの製品
- 24Vロードダンプ保護(some dev.)
- AEC-Q100認定済み
アプリケーション
製品
概要
PROFET™+24Vは、トラックやバスのBCM, ブレーキ (ABSおよびESP)、トランスミッション バルブ, ステアリングまたは安全システム、分散型ECU、ADAS負荷、ヒューズおよびリレーの交換、掘削機、フォークリフター、農業用車両の空気圧または油圧バルブなどの商用車向けに特別に設計されています。このファミリーは、10〜200 mΩのRDS (on) 範囲を提供します。モジュラー ファミリー コンセプトは、シングル、デュアル、および4チャネルデバイスで構成されます。モジュール性により、同一PCBフットプリントで異なるデバイスを使用でき、負荷要件が変化した場合のコストを節約できます。さらに、これらの製品は、インフィニオンの24 Vハイサイド パワースイッチ ファミリー (PROFET™ + 12V) 間でピン互換および機能互換性があります。
すべての製品は、24 V電源のロードダンプ条件 (400 msで58 V) に耐えられるよう設計されています。急峻なスイッチングスルーレートにより、電力損失を低減し、エネルギー効率を向上させます。包括的な保護機能(長いケーブルにも対応)、非常に厳しいkILIS精度(電流モニター精度)を備えた高速電流検出診断、および拡張された動作電圧範囲を有しており、最高の動作信頼性が保証されます。電流制限の低い2つの製品(「ERB」バリアント)は、長いケーブル(トレーラー用など)を介して接続された負荷を駆動する製品として最適です。公称負荷電流が最大10 Aまでの各種負荷 (バルブ、ポンプ、モーター、センサー、電球、LEDなど) をスイッチングできます。本ファミリーには、インフィニオン初のISO 26262準拠ハイサイドパワースイッチも含まれます。ほとんどの製品はTDSO-14パッケージを採用しています。
インフィニオンのPROFET™ +24Vにより、設計者は、フェイルセーフおよびフェイルオペレーションな電源分配システムで用いられるISO 26262準拠およびISO 26262-ready分類の要件を満たすコンポーネントが要求される、現在および将来の車載電子/電気 (E/E) アーキテクチャの課題に備えることができます。BTF6070-2ERVは、インフィニオン初のISO 26262準拠ハイサイドパワースイッチです。
ISO 26262関連ドキュメントにアクセスするには、会社のメールアドレスでmyInfineon.comに登録してください。販売代理店または担当営業に連絡し、myInfineonアカウントをパートナーステータスへ昇格するよう依頼してください。これは、ダウンロード用MyICPポータルにアクセスするために必要です。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「設計サポート」の章に記載されています。 さらに、車載配電用のスマート パワースイッチおよびゲート ドライバIC専用のツールスイートも提供しています。
インフィニオンのスマートパワースイッチとゲートドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。 このスイートにより、ユーザーは「ファインダーおよび選択」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なパワー スイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。さまざまな「シミュレーションおよびモデリング」ツールとともに、製品のさまざまなアプリケーションシナリオを、シミュレートできます。結果はレポートツールにて文書化され、「Configuration」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していませんか? インフィニオンの開発者コミュニティでは、365日いつでも世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受け、いつでも、どこからでも設計上の課題を解決できます。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「長期供給」に関する情報をご参照ください。
PROFET™+24Vは、トラックやバスのBCM, ブレーキ (ABSおよびESP)、トランスミッション バルブ, ステアリングまたは安全システム、分散型ECU、ADAS負荷、ヒューズおよびリレーの交換、掘削機、フォークリフター、農業用車両の空気圧または油圧バルブなどの商用車向けに特別に設計されています。このファミリーは、10〜200 mΩのRDS (on) 範囲を提供します。モジュラー ファミリー コンセプトは、シングル、デュアル、および4チャネルデバイスで構成されます。モジュール性により、同一PCBフットプリントで異なるデバイスを使用でき、負荷要件が変化した場合のコストを節約できます。さらに、これらの製品は、インフィニオンの24 Vハイサイド パワースイッチ ファミリー (PROFET™ + 12V) 間でピン互換および機能互換性があります。
すべての製品は、24 V電源のロードダンプ条件 (400 msで58 V) に耐えられるよう設計されています。急峻なスイッチングスルーレートにより、電力損失を低減し、エネルギー効率を向上させます。包括的な保護機能(長いケーブルにも対応)、非常に厳しいkILIS精度(電流モニター精度)を備えた高速電流検出診断、および拡張された動作電圧範囲を有しており、最高の動作信頼性が保証されます。電流制限の低い2つの製品(「ERB」バリアント)は、長いケーブル(トレーラー用など)を介して接続された負荷を駆動する製品として最適です。公称負荷電流が最大10 Aまでの各種負荷 (バルブ、ポンプ、モーター、センサー、電球、LEDなど) をスイッチングできます。本ファミリーには、インフィニオン初のISO 26262準拠ハイサイドパワースイッチも含まれます。ほとんどの製品はTDSO-14パッケージを採用しています。
インフィニオンのPROFET™ +24Vにより、設計者は、フェイルセーフおよびフェイルオペレーションな電源分配システムで用いられるISO 26262準拠およびISO 26262-ready分類の要件を満たすコンポーネントが要求される、現在および将来の車載電子/電気 (E/E) アーキテクチャの課題に備えることができます。BTF6070-2ERVは、インフィニオン初のISO 26262準拠ハイサイドパワースイッチです。
ISO 26262関連ドキュメントにアクセスするには、会社のメールアドレスでmyInfineon.comに登録してください。販売代理店または担当営業に連絡し、myInfineonアカウントをパートナーステータスへ昇格するよう依頼してください。これは、ダウンロード用MyICPポータルにアクセスするために必要です。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「設計サポート」の章に記載されています。 さらに、車載配電用のスマート パワースイッチおよびゲート ドライバIC専用のツールスイートも提供しています。
インフィニオンのスマートパワースイッチとゲートドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。 このスイートにより、ユーザーは「ファインダーおよび選択」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なパワー スイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。さまざまな「シミュレーションおよびモデリング」ツールとともに、製品のさまざまなアプリケーションシナリオを、シミュレートできます。結果はレポートツールにて文書化され、「Configuration」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していませんか? インフィニオンの開発者コミュニティでは、365日いつでも世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受け、いつでも、どこからでも設計上の課題を解決できます。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「長期供給」に関する情報をご参照ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.