概要
PROFET™ +2 12 Vファミリーは、車載および産業用アプリケーション向けのインフィニオン最大のハイサイドスイッチポートフォリオです。ドメインおよびゾーン制御に向かう車載アーキテクチャのトレンドは、高度な診断機能と統合された保護機能を備えたシングル、デュアル、および4チャネルデバイスを提供するこの製品ファミリーによってサポートされます。 これらのインテリジェント パワー デバイス (IPD) は、容量性負荷充電、クランキング、低電圧遅延、および電流検出フィードバック機能をサポートします。
主な特長
- RDS(on) 範囲 1.2-200 mΩ
- 最大28 V 動作電圧
- Up to 4 チャンネル
- 車載認定, AEC-Q100
- ISO 26262-ready
- 容量性負荷スイッチングモード
- 電流制限もしくはトリップ
- ベーシックな保護と診断
- アナログ電流検出
- TSDSO-14/24 パッケージ
- 他ファミリーとの互換性
- Grade 0 製品あり
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンのPROFET™ +2 12 Vは、TSDSO-14およびTSDSO-24エクスポーズドパッドパッケージで、シングル、デュアル、4チャネルデバイス(1.4 mΩ~200 mΩ)を提供し、また最先端の診断機能、電流トリップまたは調整可能な電流制限および保護機能を備えたデバイスを提供します。さらに、このファミリーは、優れたエネルギー効率、最先端の電流検出精度(kILIS)、ベンチマークとなる低クランキング電圧能力、より高速なスイッチング/スルーレートを提供します。また、低電圧回復遅延のない-EPG/-ESPや、電源分配、自律走行、およびゾーン制御アプリケーション向けの容量性負荷スイッチングモードを備えた-ESP/-EPLなど、さまざまなバリエーションが含まれています。完全なポートフォリオは、AEC-Q100グレード1またはAEC-Q100グレード0に準拠した車載アプリケーション向けに認定されており、ISO 26262-ready製品として提供されます。
過電流制限を調整できるEPLデバイスは、さまざまなADASアプリケーションやUSB Type-Cの敏感な入力フィルターを保護します。
インフィニオンのPROFET™ +2 12 Vファミリーは、診断機能として、卓越した精度 (公称負荷電流で≤ 4%) のアナログ電流検出を提供します。通常、過負荷, 負荷オープン, グランドへの短絡, バッテリーへの短絡状態, 保護スイッチのオフ (過熱および過電流シャットダウン), 負荷とワイヤーハーネスの保護, および監視などのアプリケーションの状態を監視するために使用できます。出力電流を調整して出力電力を制御します。
PROFET™ +2 12 Vファミリーには、保護戦略メカニズムが異なる2つのバリエーション、つまりインテリジェントリスタートコントロールとインテリジェントラッチがあります。前者には、ラッチする前のフォールトイベントの数 (最大7つ) をカウントする内部カウンターがあります。後者には、フォールトイベントの場合に出力段を保護する内部ラッチがあります。デバイスがラッチされると、リセットを適用してカウンターを再起動できます。
インフィニオンは、アプリケーションノート, 評価ボード, PCB設計データ, シミュレーションモデル, オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「Design Support」の章に記載されています。さらに、車載配電用のスマートスイッチやゲートドライバIC専用の最適なツールも提供しています。
インフィニオンのスマート パワースイッチとゲートドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者のアイデアから実現までをサポートします。このスイートでは、ユーザーは「Finder & Selection」ツールのいずれかを使用して、特定の負荷に適したスマート パワー スイッチを選択できます。さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールと併用すると、各製品のさまざまなアプリケーションシナリオをシミュレーションできます。結果はレポートツールに文書化「コンフィギュレーション (設定)」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していませんか? インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間365日、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築できます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
インフィニオンのPROFET™ +2 12 Vデバイスを使用することにより、設計者は、フェイルセーフおよびフェイルオペレーション配電システムで使用される ISO 26262準拠および ISO 26262分類の要件を満たすコンポーネントを必要とするautomotive electronic/electrical (E/E) アーキテクチャの現在および今後の課題に備えられます。
ISO 26262 ドキュメントにアクセスするには、会社の電子メール アドレスにて myinfineon.com に登録してください。 myInfineonアカウントをパートナー ステータスへの昇格を依頼するには、各販売代理店または営業担当者に連絡してください。これは、ダウンロード用のMyICPポータルにアクセスするために必要です。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
インフィニオンのPROFET™ +2 12 Vは、TSDSO-14およびTSDSO-24エクスポーズドパッドパッケージで、シングル、デュアル、4チャネルデバイス(1.4 mΩ~200 mΩ)を提供し、また最先端の診断機能、電流トリップまたは調整可能な電流制限および保護機能を備えたデバイスを提供します。さらに、このファミリーは、優れたエネルギー効率、最先端の電流検出精度(kILIS)、ベンチマークとなる低クランキング電圧能力、より高速なスイッチング/スルーレートを提供します。また、低電圧回復遅延のない-EPG/-ESPや、電源分配、自律走行、およびゾーン制御アプリケーション向けの容量性負荷スイッチングモードを備えた-ESP/-EPLなど、さまざまなバリエーションが含まれています。完全なポートフォリオは、AEC-Q100グレード1またはAEC-Q100グレード0に準拠した車載アプリケーション向けに認定されており、ISO 26262-ready製品として提供されます。
過電流制限を調整できるEPLデバイスは、さまざまなADASアプリケーションやUSB Type-Cの敏感な入力フィルターを保護します。
インフィニオンのPROFET™ +2 12 Vファミリーは、診断機能として、卓越した精度 (公称負荷電流で≤ 4%) のアナログ電流検出を提供します。通常、過負荷, 負荷オープン, グランドへの短絡, バッテリーへの短絡状態, 保護スイッチのオフ (過熱および過電流シャットダウン), 負荷とワイヤーハーネスの保護, および監視などのアプリケーションの状態を監視するために使用できます。出力電流を調整して出力電力を制御します。
PROFET™ +2 12 Vファミリーには、保護戦略メカニズムが異なる2つのバリエーション、つまりインテリジェントリスタートコントロールとインテリジェントラッチがあります。前者には、ラッチする前のフォールトイベントの数 (最大7つ) をカウントする内部カウンターがあります。後者には、フォールトイベントの場合に出力段を保護する内部ラッチがあります。デバイスがラッチされると、リセットを適用してカウンターを再起動できます。
インフィニオンは、アプリケーションノート, 評価ボード, PCB設計データ, シミュレーションモデル, オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「Design Support」の章に記載されています。さらに、車載配電用のスマートスイッチやゲートドライバIC専用の最適なツールも提供しています。
インフィニオンのスマート パワースイッチとゲートドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者のアイデアから実現までをサポートします。このスイートでは、ユーザーは「Finder & Selection」ツールのいずれかを使用して、特定の負荷に適したスマート パワー スイッチを選択できます。さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールと併用すると、各製品のさまざまなアプリケーションシナリオをシミュレーションできます。結果はレポートツールに文書化「コンフィギュレーション (設定)」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していませんか? インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間365日、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築できます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
インフィニオンのPROFET™ +2 12 Vデバイスを使用することにより、設計者は、フェイルセーフおよびフェイルオペレーション配電システムで使用される ISO 26262準拠および ISO 26262分類の要件を満たすコンポーネントを必要とするautomotive electronic/electrical (E/E) アーキテクチャの現在および今後の課題に備えられます。
ISO 26262 ドキュメントにアクセスするには、会社の電子メール アドレスにて myinfineon.com に登録してください。 myInfineonアカウントをパートナー ステータスへの昇格を依頼するには、各販売代理店または営業担当者に連絡してください。これは、ダウンロード用のMyICPポータルにアクセスするために必要です。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.