概要
インフィニオンのPROFET™ + 48Vファミリーの 48 Vスマート ハイサイド スイッチは、48 Vボード ネット用に設計されています。このファミリーは、包括的な保護機能、電流センス診断、1/2/4チャネル、広い動作電圧範囲 (最大 60 V)、高い短絡耐性を備えています。負荷電流1 Aから5 Aまでのあらゆる種類の負荷を駆動できます。一部のデバイスは電流制限を調整可能で、容量性負荷の切り替えが可能です。
主な特長
- RDS(on)範囲35~200 mΩ
- 最大動作電圧60 V
- 最大4チャネル
- 車載認定済み、AEC-Q100
- ISO 26262準拠デバイス
- 強化されたエネルギー機能
- 電流制限
- 基本的な自己保護と診断
- アナログ電流検出
- DSO-8, TSDSO-/14/24パッケージ
- 従来の製品ファミリーとの互換性
製品
概要
PROFET™ +48 Vは、電気自動車やマイルド ハイブリッド車、集中型および分散型ECU、ADAS負荷、ヒューズおよびリレーの置き換え、ならびに一部の産業用途などの48 Vシステム向けに特別に設計されています。このファミリーは、35~200 mΩ のRDS(on) 範囲を提供します。モジュラー ファミリー コンセプトは、シングル、デュアル、および4チャネル デバイスで構成されます。モジュール性により、同一のPCBフットプリントで異なるデバイスを使用でき、負荷要件が変化した場合のコストを削減できます。最後に、一部の製品は、インフィニオンの24 Vハイサイド パワー スイッチ ファミリー (PROFET™ +24 V) とピンおよび機能の互換性もあります。
すべてのハイサイド パワー スイッチは、70 Vの電圧過渡に耐えるように設計されています。急峻なスイッチング スルーレートにより、電力損失が低減され、省エネルギー化できます。包括的な保護機能、高速な電流検出診断 (kILISの高精度) 、および最大60 Vまでの拡張動作電圧範囲により、最高レベルの動作信頼性を確保します。調整可能な電流制限と容量性負荷のスイッチング機能を備えた2製品。公称負荷電流が最大5 Aのあらゆる種類の負荷 (バルブ、ポンプ、モーター、センサー、電球、LEDなど) をスイッチングできます。ファミリーの全製品がISO 26262対応設計です。ほとんどの製品は小型のTSDSO-14パッケージです。
インフィニオンのPROFET™ +48 Vデバイスにより、設計者は、フェイルセーフで使用され、フェイルオペレーショナルな電力分配システムでも利用される、ISO 26262準拠およびISO 26262-readyの分類要件を満たすコンポーネントが求められる、現在および今後の車載電子 電気 (E/E) アーキテクチャの課題に備えることができます。
ISO 26262ドキュメントにアクセスするには、会社のメールアドレスでmyinfineon.comに登録してください。myInfineonアカウントをパートナー ステータスに昇格するには、担当の販売代理店または営業窓口にお問い合わせください。これは、ダウンロードのために当社のmyICPポータルへアクセスする際に必要です。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「設計サポート」の章に記載されています。 さらに、車載配電用のスマート パワースイッチおよびゲート ドライバIC専用のツールスイートも提供しています。
インフィニオンのスマートパワースイッチとゲートドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。 このスイートにより、ユーザーは「ファインダーおよび選択」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なパワー スイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。さまざまな「シミュレーションおよびモデリング」ツールとともに、製品のさまざまなアプリケーションシナリオを、シミュレートできます。結果はレポートツールにて文書化され、「Configuration」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していませんか? インフィニオンの開発者コミュニティでは、365日いつでも世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受け、いつでも、どこからでも設計上の課題を解決できます。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「長期供給」に関する情報をご参照ください。
PROFET™ +48 Vは、電気自動車やマイルド ハイブリッド車、集中型および分散型ECU、ADAS負荷、ヒューズおよびリレーの置き換え、ならびに一部の産業用途などの48 Vシステム向けに特別に設計されています。このファミリーは、35~200 mΩ のRDS(on) 範囲を提供します。モジュラー ファミリー コンセプトは、シングル、デュアル、および4チャネル デバイスで構成されます。モジュール性により、同一のPCBフットプリントで異なるデバイスを使用でき、負荷要件が変化した場合のコストを削減できます。最後に、一部の製品は、インフィニオンの24 Vハイサイド パワー スイッチ ファミリー (PROFET™ +24 V) とピンおよび機能の互換性もあります。
すべてのハイサイド パワー スイッチは、70 Vの電圧過渡に耐えるように設計されています。急峻なスイッチング スルーレートにより、電力損失が低減され、省エネルギー化できます。包括的な保護機能、高速な電流検出診断 (kILISの高精度) 、および最大60 Vまでの拡張動作電圧範囲により、最高レベルの動作信頼性を確保します。調整可能な電流制限と容量性負荷のスイッチング機能を備えた2製品。公称負荷電流が最大5 Aのあらゆる種類の負荷 (バルブ、ポンプ、モーター、センサー、電球、LEDなど) をスイッチングできます。ファミリーの全製品がISO 26262対応設計です。ほとんどの製品は小型のTSDSO-14パッケージです。
インフィニオンのPROFET™ +48 Vデバイスにより、設計者は、フェイルセーフで使用され、フェイルオペレーショナルな電力分配システムでも利用される、ISO 26262準拠およびISO 26262-readyの分類要件を満たすコンポーネントが求められる、現在および今後の車載電子 電気 (E/E) アーキテクチャの課題に備えることができます。
ISO 26262ドキュメントにアクセスするには、会社のメールアドレスでmyinfineon.comに登録してください。myInfineonアカウントをパートナー ステータスに昇格するには、担当の販売代理店または営業窓口にお問い合わせください。これは、ダウンロードのために当社のmyICPポータルへアクセスする際に必要です。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「設計サポート」の章に記載されています。 さらに、車載配電用のスマート パワースイッチおよびゲート ドライバIC専用のツールスイートも提供しています。
インフィニオンのスマートパワースイッチとゲートドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。 このスイートにより、ユーザーは「ファインダーおよび選択」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なパワー スイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。さまざまな「シミュレーションおよびモデリング」ツールとともに、製品のさまざまなアプリケーションシナリオを、シミュレートできます。結果はレポートツールにて文書化され、「Configuration」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していませんか? インフィニオンの開発者コミュニティでは、365日いつでも世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受け、いつでも、どこからでも設計上の課題を解決できます。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「長期供給」に関する情報をご参照ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.