これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
PROFET™ Wire Guard に実装されたI²t ワイヤー保護および低電力IDLE モードは、最新の配電システムにおけるワイヤー保護するための車載用スマートハイサイドスイッチを提供します。 調整可能な過電流保護との組み合わせにより、故障の迅速な切り分け(分離)とシーケンシャルな診断が可能なため、このファミリーは信頼性の高い電力を供給するインフィニオンの電子ヒューズ・ソリューションを形成しています。ISO 26262に準拠した開発により、機能安全関連のアプリケーションでの使用が可能になります。
主な特長
- RDS(on)範囲 0.9-18 mΩ
- 最大 28 V の動作電圧
- 1 チャネル
- 車載認定、AEC-Q100
- ISO 26262 準拠
- 調整可能な電流トリップ
- Integrated I2t wire protection
- System & self-protection
- Seq.診断には以下が含まれます。電流センス
- 自動低電力アイドルモード
- TSDSO-14/24パッケージ
- 他のファミリと互換性あり
アプリケーション
製品
概要
PROFET™ Wire Guardポートフォリオは、実装されたI²t計算機能によるスタンドアロンのハードウェアベースのワイヤ保護が特長で、ワイヤプロファイルとシステム要件に応じて選択可能です。 ハードウェアによる高精度で高速かつ信頼性の高い保護特性により、最新の配電システムにおけるヒューズからの交換が容易になり、コストと重量の面でワイヤーハーネスが最適化され、PCB スペースが節約されます。 自動アイドルモードでは、消費電力を最小限に抑えながら、キーオフモードでの全負荷制御と自己保護機能を提供します。 調整可能な過電流スレッショルドと組み合わせることで、PROFET™ ワイヤーガードは、安全関連アプリケーション向けにシステム電源に対する迅速な故障分離を正確に提供します。 シーケンシャル診断は、1本のピンを介して詳細なステータスフィードバックを提供します。 容量性負荷スイッチングモードでは、安全な動作領域で広範囲の容量性負荷を充電できます。 PROFET™ ワイヤーガードファミリーはISO 26262に従って開発されており、自動車の安全アプリケーションに統合するための安全マニュアルが提供されています。
分散型で信頼性の高い自動車用配電システムにおいて、溶断ヒューズに取って代わるワイヤーハーネスの重量と複雑さを軽減可能なワイヤーハーネス保護のための信頼性の高いソリューションが必要です。 PROFET™ ワイヤーガードは、ハードウェアベースのI²t ワイヤー保護と調整可能な過電流検出を実装して、迅速な障害切り分け (分離) を実現します。 実装されたI²t ワイヤー保護により、PROFET™ ワイヤーガードは、測定された電流を考慮してワイヤーのストレスを正確に計算します。 マイクロコントローラーへのワイヤー保護ステータスフィードバックにより、システムの動作を正確に監視できます。 各デバイスは、対応するRDS(ON)に合わせて、デバイスごとに6つの選択可能なI²t保護カーブにより、ワイヤ保護と負荷プロファイル マッチングを最適化することができます。。 さらに、この機能により、デバイスレベルで指定およびテストされた機能により、市場投入までの時間が短縮されます。 その他の機能には、シーケンシャル診断、自動低電力IDLE モード、容量性負荷スイッチングモード、および信頼性の高い電源に向けて迅速な障害分離のための調整可能な過電流保護が含まれます。 PROFET™ ワイヤーガードは、E/E アーキテクチャの最新の配電システムにおける電子ヒューズの要件に対するインフィニオンの答えです。
インフィニオンのPROFET™ Wire Guard 12 V により、設計者は車載電子/電気 (E/E) アーキテクチャの現在および今後の課題に十分に備えることができます。 これらのアーキテクチャでは、フェイルセーフやフェイルオペレーション配電システムで使用される ISO 26262準拠や ISO 26262-ready分類の要件を満たすコンポーネントが求められます。
ISO 26262 ドキュメントにアクセスするには、会社の電子メール アドレスにて myinfineon.com に登録してください。 myInfineonアカウントをパートナー ステータスに取得するには、各販売代理店または営業担当者にご連絡ください。。 これは、ダウンロード用のMyICP ポータルにアクセスするために必要です。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションツールなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。 この資料は、デザイン サポートの各製品ページに掲載されています。
インフィニオンのスマート パワー スイッチおよびゲート ドライバ ツール スイートは、アイデア検討からシステム実現に至るまで、システム・アーキテクトおよびハードウェア設計者をサポートします。 このスイートにより、ユーザーは「Finder & Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なスマートパワースイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。 さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、それぞれの製品に対してさまざまなアプリケーションシナリオをシミュレートできます。 結果はレポートツールで文書化し、対応する評価ボードを含む「Configuration」ツールで検証できます。
設計上の課題はありませんか? インフィニオンのDeveloper communityは、24時間365日、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築できます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。
PROFET™ Wire Guardポートフォリオは、実装されたI²t計算機能によるスタンドアロンのハードウェアベースのワイヤ保護が特長で、ワイヤプロファイルとシステム要件に応じて選択可能です。 ハードウェアによる高精度で高速かつ信頼性の高い保護特性により、最新の配電システムにおけるヒューズからの交換が容易になり、コストと重量の面でワイヤーハーネスが最適化され、PCB スペースが節約されます。 自動アイドルモードでは、消費電力を最小限に抑えながら、キーオフモードでの全負荷制御と自己保護機能を提供します。 調整可能な過電流スレッショルドと組み合わせることで、PROFET™ ワイヤーガードは、安全関連アプリケーション向けにシステム電源に対する迅速な故障分離を正確に提供します。 シーケンシャル診断は、1本のピンを介して詳細なステータスフィードバックを提供します。 容量性負荷スイッチングモードでは、安全な動作領域で広範囲の容量性負荷を充電できます。 PROFET™ ワイヤーガードファミリーはISO 26262に従って開発されており、自動車の安全アプリケーションに統合するための安全マニュアルが提供されています。
分散型で信頼性の高い自動車用配電システムにおいて、溶断ヒューズに取って代わるワイヤーハーネスの重量と複雑さを軽減可能なワイヤーハーネス保護のための信頼性の高いソリューションが必要です。 PROFET™ ワイヤーガードは、ハードウェアベースのI²t ワイヤー保護と調整可能な過電流検出を実装して、迅速な障害切り分け (分離) を実現します。 実装されたI²t ワイヤー保護により、PROFET™ ワイヤーガードは、測定された電流を考慮してワイヤーのストレスを正確に計算します。 マイクロコントローラーへのワイヤー保護ステータスフィードバックにより、システムの動作を正確に監視できます。 各デバイスは、対応するRDS(ON)に合わせて、デバイスごとに6つの選択可能なI²t保護カーブにより、ワイヤ保護と負荷プロファイル マッチングを最適化することができます。。 さらに、この機能により、デバイスレベルで指定およびテストされた機能により、市場投入までの時間が短縮されます。 その他の機能には、シーケンシャル診断、自動低電力IDLE モード、容量性負荷スイッチングモード、および信頼性の高い電源に向けて迅速な障害分離のための調整可能な過電流保護が含まれます。 PROFET™ ワイヤーガードは、E/E アーキテクチャの最新の配電システムにおける電子ヒューズの要件に対するインフィニオンの答えです。
インフィニオンのPROFET™ Wire Guard 12 V により、設計者は車載電子/電気 (E/E) アーキテクチャの現在および今後の課題に十分に備えることができます。 これらのアーキテクチャでは、フェイルセーフやフェイルオペレーション配電システムで使用される ISO 26262準拠や ISO 26262-ready分類の要件を満たすコンポーネントが求められます。
ISO 26262 ドキュメントにアクセスするには、会社の電子メール アドレスにて myinfineon.com に登録してください。 myInfineonアカウントをパートナー ステータスに取得するには、各販売代理店または営業担当者にご連絡ください。。 これは、ダウンロード用のMyICP ポータルにアクセスするために必要です。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションツールなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。 この資料は、デザイン サポートの各製品ページに掲載されています。
インフィニオンのスマート パワー スイッチおよびゲート ドライバ ツール スイートは、アイデア検討からシステム実現に至るまで、システム・アーキテクトおよびハードウェア設計者をサポートします。 このスイートにより、ユーザーは「Finder & Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なスマートパワースイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。 さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、それぞれの製品に対してさまざまなアプリケーションシナリオをシミュレートできます。 結果はレポートツールで文書化し、対応する評価ボードを含む「Configuration」ツールで検証できます。
設計上の課題はありませんか? インフィニオンのDeveloper communityは、24時間365日、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築できます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.