2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
概要
各EconoPIM™モジュールは、整流器ブリッジ、ブレーキチョッパ、およびインバータ ステージを統合しています。 Econoハウジングは、熱拡散を最適化するための銅ベースプレートを備え、サーミスタ(NTC)を内蔵しています。 エコノモジュールははんだ付け可能なピンまたはPressFITピンで入手可能であり、サーマルインターフェースマテリアル(TIM)を事前に適用したエコノモジュールの数が増えています。
主な特長
- 整流器ブリッジ
- ブレーキチョッパ
- インバーターステージ
- Econoハウジング
- 銅ベースプレート
アプリケーション
製品
概要
EconoPIM™は、650V/1200V/1700VのNPTからTRENCHSTOP™まで、幅広いアプリケーション要件に対応できるさまざまなチップ技術を統合しています。 EconoPIM™ファミリーに新たに加わったのは、産業用ドライブアプリケーション向けに最適化されたTRENCHSTOP™ IGBT7チップ世代です。 IGBT7を搭載したEconoPIM™IGBTモジュールは、過負荷条件下で175°CのTvjopに耐えることができます。EconoPIM™ファミリーは、費用対効果の高いコンパクトな設計と、シンプルで信頼性の高い実装を実現するために開発されました。 これらのモジュールにより、低電力および中電力の産業用ドライブ向けに最適化された製品世代を提供します。
EconoPIM™ 2および3パワーモジュールは、ピン配置とトポロジー選択に関してカスタマイズ可能なパッケージを提供します。 さまざまな電圧(600 V – 1700 V)および電流クラス(15 A – 200 A)の多数のバリエーションが用意されており、いくつものアプリケーションとプラットフォーム設計戦略に役立ちます。 EconoPIM™ 2の場合は100A、EconoPIM™3の場合は200AのIGBT7を含むモジュールは、出力電力の増加と長寿命を可能にするオプションの事前塗布TIM付きを選択できます。主端子と補助端子の取り付け作業を軽減するPressFITが選択できます。 整流器ブリッジ、ブレーキチョッパ、インバータ ステージ、NTCを1つのパッケージにまとめることで、システムコストを節約できます。 確立されたすべてのパッケージはRoHSに準拠しており、高可用性を保証します。
TRENCHSTOP™ IGBT7を搭載したEconoPIM™ 2および3のモジュール ポートフォリオは、25 A~200 Aの範囲です。従来のIGBT4チップ世代と比べて、電力密度が高く、スイッチング周波数が向上し、冷却の手間を低減できます。
全体として、動作条件を変更せずに、同じかそれ以上の寿命があります。
PIM (パワーインテグレーテッドモジュール)トポロジーは、三相インバータ、整流器ブリッジ、およびブレーキチョッパ回路を1つのモジュールに統合するモジュールソリューションです。 高レベルの統合により、コンパクトな設計が実現します。
EconoPIM™は、650V/1200V/1700VのNPTからTRENCHSTOP™まで、幅広いアプリケーション要件に対応できるさまざまなチップ技術を統合しています。 EconoPIM™ファミリーに新たに加わったのは、産業用ドライブアプリケーション向けに最適化されたTRENCHSTOP™ IGBT7チップ世代です。 IGBT7を搭載したEconoPIM™IGBTモジュールは、過負荷条件下で175°CのTvjopに耐えることができます。EconoPIM™ファミリーは、費用対効果の高いコンパクトな設計と、シンプルで信頼性の高い実装を実現するために開発されました。 これらのモジュールにより、低電力および中電力の産業用ドライブ向けに最適化された製品世代を提供します。
EconoPIM™ 2および3パワーモジュールは、ピン配置とトポロジー選択に関してカスタマイズ可能なパッケージを提供します。 さまざまな電圧(600 V – 1700 V)および電流クラス(15 A – 200 A)の多数のバリエーションが用意されており、いくつものアプリケーションとプラットフォーム設計戦略に役立ちます。 EconoPIM™ 2の場合は100A、EconoPIM™3の場合は200AのIGBT7を含むモジュールは、出力電力の増加と長寿命を可能にするオプションの事前塗布TIM付きを選択できます。主端子と補助端子の取り付け作業を軽減するPressFITが選択できます。 整流器ブリッジ、ブレーキチョッパ、インバータ ステージ、NTCを1つのパッケージにまとめることで、システムコストを節約できます。 確立されたすべてのパッケージはRoHSに準拠しており、高可用性を保証します。
TRENCHSTOP™ IGBT7を搭載したEconoPIM™ 2および3のモジュール ポートフォリオは、25 A~200 Aの範囲です。従来のIGBT4チップ世代と比べて、電力密度が高く、スイッチング周波数が向上し、冷却の手間を低減できます。
全体として、動作条件を変更せずに、同じかそれ以上の寿命があります。
PIM (パワーインテグレーテッドモジュール)トポロジーは、三相インバータ、整流器ブリッジ、およびブレーキチョッパ回路を1つのモジュールに統合するモジュールソリューションです。 高レベルの統合により、コンパクトな設計が実現します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.