製品
概要
よく知られている62 mm、EasyおよびEconoファミリー、IHM、およびPrimePACK™ IGBTモジュールはすべて1200 Vを備えています。 チョッパ、デュアル、PIM、4パック、6パック、12パック、3レベル、ブースター、シングルスイッチ構成があり、定格電流は6 A〜3600 Aです。 1200 V IGBTモジュールは通常、モーター制御およびドライブ、無停電電源装置 (UPS)、風力発電システム、太陽光発電システム、または商用、建設、農業用車両 (CAV)に使用されています。
高速IGBT2 、高速およびソフトスイッチングのTRENCHSTOP™ IGBT3 (T3 および E3)、Highspeed IGBT3、高速およびソフトスイッチングのTRENCHSTOP™ IGBT4 (E4 および P4)、.XT相互接合技術を組み合わせたソフトスイッチング TRENCHSTOP™ IGBT5 E5 チップなど、要件に応じて異なる IGBT チップ世代から選択できます。1200 V IGBTモジュールには、ドライブアプリケーション向けに最適化された最新のTRENCHSTOP™ IGBT7技術が搭載されています。
1200 VのIGBTモジュールの多くは、パワー エレクトロニクス アプリケーションで熱性能の再現性を確保するため、サーマル インターフェース マテリアル (TIM) をあらかじめ塗布したタイプも用意しています。当社の定評あるはんだモジュールに加えて、PressFITピンを用いて実装できる1200 Vモジュールも提供しており、はんだ不要かつ鉛フリーで実装できます。
よく知られている62 mm、EasyおよびEconoファミリー、IHM、およびPrimePACK™ IGBTモジュールはすべて1200 Vを備えています。 チョッパ、デュアル、PIM、4パック、6パック、12パック、3レベル、ブースター、シングルスイッチ構成があり、定格電流は6 A〜3600 Aです。 1200 V IGBTモジュールは通常、モーター制御およびドライブ、無停電電源装置 (UPS)、風力発電システム、太陽光発電システム、または商用、建設、農業用車両 (CAV)に使用されています。
高速IGBT2 、高速およびソフトスイッチングのTRENCHSTOP™ IGBT3 (T3 および E3)、Highspeed IGBT3、高速およびソフトスイッチングのTRENCHSTOP™ IGBT4 (E4 および P4)、.XT相互接合技術を組み合わせたソフトスイッチング TRENCHSTOP™ IGBT5 E5 チップなど、要件に応じて異なる IGBT チップ世代から選択できます。1200 V IGBTモジュールには、ドライブアプリケーション向けに最適化された最新のTRENCHSTOP™ IGBT7技術が搭載されています。
1200 VのIGBTモジュールの多くは、パワー エレクトロニクス アプリケーションで熱性能の再現性を確保するため、サーマル インターフェース マテリアル (TIM) をあらかじめ塗布したタイプも用意しています。当社の定評あるはんだモジュールに加えて、PressFITピンを用いて実装できる1200 Vモジュールも提供しており、はんだ不要かつ鉛フリーで実装できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.