Currently planned availability until at least2039
-
コンフィギュレーション3-phase
-
ドライビング キャパシティ230 nC at 20 kHz
-
ファミリーMOTIX™ gate driver ICs for BLDC motors
-
分類ISO 26262-compliant (ASIL B)
-
制御インターフェースPWM, 32-bits SPI
-
温度 範囲-40 °C~175 °C
-
認定Automotive
-
電流検出アンプ-
-
電源電圧絶対最大定格75 V
-
電源電圧 範囲8 V~60 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9140EQWXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 12/2023 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 12/2023 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 高電圧能力/最大110V
- ゲート駆動能力:~230nC/最大20kHzのMOSFET
- ゲート整形機能
- アクティブLSフリーホイーリングVSM OV
- BEMFコンパレータ
- Timeout-Watchdog
- 診断&保護
- ドレインソース監視
- オフ状態診断
- 過電圧&低電圧保護
- 交差電流保護 過熱保護
- SPI通信
- Grade-0: 動作可能 175°C ジャンクション温度
- ISO26262コンプライアンス:
- 開発は、ASIL-Bメトリック セーフスイッチオフ/ストロングパスパスを満たすASIL-Bメトリック/li/ul>
利点
- MOTIX™ MCU:
- Easy approachおよび24V/48Vバッテリ電圧アプリケーション向けのscali
- ngと組み合わせて 最適化された24V/48Vチップセット との組み合わせにより、MOTIX™マイコンとディスクリートモータドライバICとスーパーバイザとディスクリートモータドライバICで構成されています。SOCソリューションからの保護機能
- Inputピンは高電圧互換 であるためMOTIX™マイコンの出力でデバイスを制御できるため、他の機能には追加のGPIOピンが利用可能になります
- MOTIX™マイコン モーター制御 ソフトウェア
- 市場投入までの時間の短縮 製品は、柔軟なMCUセレクト イオンも可能にし、柔軟なアプリケーション設計
- 最大ジャンクション温度175°C 困難なミッションプロファイルをサポートします
- コンフィギュラブルなローサイドフリーホイーリング機能 を保護します。過電圧損傷からの48Vシステム
- 小型パッケージ設計TS-DSO-32 スペースと重量を節約(8.65 x 3.9 mm @本体サイズ、52mm²PCBフットプリント)
- 開発によりISO26262 ASIL-B
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.