CSAの数1
-
Currently planned availability until at least2039
-
ファミリーMOTIX™ gate driver ICs for BDC motors
-
分類ISO 26262-compliant (ASIL B)
-
制御インターフェースPWM, 32 bits SPI
-
温度 範囲-40 °C~175 °C
-
特長Driving Capability: 150 nC @ 20 kHz
-
認定Automotive
-
電源電圧絶対最大定格 (最大)40 V
-
電源電圧 範囲4.5 V~29 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE92102QVWXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 最大4つのN-MOSFETを駆動
- 電流検出アンプ内蔵
- 設定可能なゲート電流シーケンサー
- 電流制御出力段
- 冗長スイッチオフパス
- 7~36V電源
- PWM入力
- 設定可能な障害対応
- 監視と診断
- ISO 26262 ASIL B
- AEC Q100グレード0
- 5 MHz SPI構成
利点
- 最大2つのハーフブリッジを駆動
- BOMを削減
- システムコストが低い
- EMCの問題を回避
- MOSFETの精密制御
- モーターの精密制御
- エラー発生時の冗長パス
- エネルギー消費量の削減
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.