これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
PSOC™ 4000Sシリーズは、PSOC™ 4000ファミリの機能をベースに構築されたシステムオンチップ (SoC) デバイスファミリです。PSOC™ 4000と同様に、PSOC™ 4000Sシリーズは、32ビットArm®プロセッサを搭載したコスト効率の高いエントリーレベルのMCUであり、従来の8ビットおよび16ビットマイクロコントローラ (MCU) からの迅速かつ簡単なアップグレードを可能にするように設計されています。
主な特長
- 48MHz Arm® Cortex-M0®+ CPU
- 最大32KBのフラッシュ、最大4KBのSRAM
- クラス最高のS/N比 自己容量性および相互容量性 自動ハードウェアチューニング シングルスロープ10ビットADC機能 2つの電流DAC(IDAC) 2つの低電力コンパレータ ランタイム・リコンフィギャラブルSCBs 5 つの 16 ビット TCPWM ブロック 動作電圧:1.71V〜5.5V 16のスマートI/O/li
アプリケーション
製品
概要
PSOC™ 4000Sシリーズの主な特徴は、インフィニオンの第4世代CAPSENSE™の統合であり、業界をリードする静電容量センシング技術により、高度なタッチセンシング機能を実現し、近接スイッチ、タッチボタン、静電容量式スライダー、堅牢な耐液性を備えた静電容量式トラックパッドなどの幅広いアプリケーションに適しています。
CAPSENSE™PSOC™4000Sシリーズは、 に加えて、タイマ、カウンタ、パルス幅変調器 (PWM)、I2C (Inter-Integrated Circuit) インターフェース、コンパレータなど、さまざまなプログラム可能なデジタルおよびアナログ周辺機器も備えています。これらのペリフェラルのプログラマビリティにより、設計者は特定のアプリケーション要件に合わせてMCUをカスタマイズできます。
PSOC™ 4000Sシリーズでは、ピンレベルのデジタルロジックの実装を可能にするSmart I/Oも導入されています。この機能により、MCUのI/O機能の柔軟性とカスタマイズ性が向上します。
PSOC™ 4000Sシリーズは、その柔軟性、幅広い機能、低消費電力により、さまざまな民生用および産業用アプリケーションに適しています。考えられるアプリケーションには、IoTデバイス、ウェアラブル、家電製品、産業用制御システムなどがあります。
PSOC™ 4000S CAPSENSE™は、自己または相互の容量性センシングアプリケーションを構築するために使用できます。CAPSENSE™ は、 PSOC™ 4000S で CAPSENSE™ Sigma-Delta (CSD) ブロックを介してサポートされており、アナログ スイッチを介してアナログ マルチプレックス バスを介して任意のピンに接続できます。 したがって、CAPSENSE™機能は、ソフトウェア制御下にあるシステム内の使用可能な任意のピンまたはピンのグループに提供できます。
- PSOC™ 4000S のCAPSENSE™キット (CY8CKIT-145-40XX) を入手して、静電容量式センシングプロジェクトを開始してください。
- ModusToolbox™ソフトウェアをダウンロードしてください
- アプリケーションノート: AN79953 PSOC™ 4入門 を読んでください
- PSOC™ 4 設計でCAPSENSE™を使用する方法については、AN85951 アプリケーションノートをご覧ください
ModusToolbox™ソフトウェアは、インフィニオンのデバイスをサポートする開発ツールと組み込みリソースのコレクションです。
ModusToolbox™ ツールパッケージには、新しい組込みプロジェクトの作成、ソフトウェアリソースの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの構成、およびコンパイル、プログラミング、デバッグのための複数のIDE オプションを可能にするデスクトップアプリケーションが含まれています。 Windows、Linux、および MacOS がサポートされています。
これらのModusToolbox™アプリケーションは、インフィニオンとパートナーのコードサンプル、ボードサポートパッケージ、ミドルウェアで構成されるGitHubホストリポジトリの広範なコレクションを利用しています。 ミドルウェア ライブラリには、CAPSENSE™ HMI、コネクティビティ、機械学習、グラフィックス、セキュリティなどが含まれます。
ModusToolbox™ソフトウェアは現在、以下の製品ファミリー内のアプリケーション開発をサポートしています。
- 32ビット PSOC™ Arm® Cortex® MCU
- 32ビットXMC™産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M
- 32ビットTRAVEO™ T2G Arm® Cortex®
- AIROC™ コネクトテッド マイクロコントローラー
- AIROC™ Bluetooth®
- USB-Cパワーデリバリー コントローラー
- ワイヤレス充電IC
ドライバ、ミドルウェア、サンプルコードは、以下のような多くのインフィニオン製品で提供されています。
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®
- OPTIGA™ Trust
- XENSIV™ センサー
インフィニオンの長期供給プログラムにより、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、インフィニオンは現在、以下の対象製品、またはフォーム、フィット、機能互換のデバイスを、最初の販売日から最低15年間提供することを計画しています。
PSOC™ 4000Sシリーズの主な特徴は、インフィニオンの第4世代CAPSENSE™の統合であり、業界をリードする静電容量センシング技術により、高度なタッチセンシング機能を実現し、近接スイッチ、タッチボタン、静電容量式スライダー、堅牢な耐液性を備えた静電容量式トラックパッドなどの幅広いアプリケーションに適しています。
CAPSENSE™PSOC™4000Sシリーズは、 に加えて、タイマ、カウンタ、パルス幅変調器 (PWM)、I2C (Inter-Integrated Circuit) インターフェース、コンパレータなど、さまざまなプログラム可能なデジタルおよびアナログ周辺機器も備えています。これらのペリフェラルのプログラマビリティにより、設計者は特定のアプリケーション要件に合わせてMCUをカスタマイズできます。
PSOC™ 4000Sシリーズでは、ピンレベルのデジタルロジックの実装を可能にするSmart I/Oも導入されています。この機能により、MCUのI/O機能の柔軟性とカスタマイズ性が向上します。
PSOC™ 4000Sシリーズは、その柔軟性、幅広い機能、低消費電力により、さまざまな民生用および産業用アプリケーションに適しています。考えられるアプリケーションには、IoTデバイス、ウェアラブル、家電製品、産業用制御システムなどがあります。
PSOC™ 4000S CAPSENSE™は、自己または相互の容量性センシングアプリケーションを構築するために使用できます。CAPSENSE™ は、 PSOC™ 4000S で CAPSENSE™ Sigma-Delta (CSD) ブロックを介してサポートされており、アナログ スイッチを介してアナログ マルチプレックス バスを介して任意のピンに接続できます。 したがって、CAPSENSE™機能は、ソフトウェア制御下にあるシステム内の使用可能な任意のピンまたはピンのグループに提供できます。
- PSOC™ 4000S のCAPSENSE™キット (CY8CKIT-145-40XX) を入手して、静電容量式センシングプロジェクトを開始してください。
- ModusToolbox™ソフトウェアをダウンロードしてください
- アプリケーションノート: AN79953 PSOC™ 4入門 を読んでください
- PSOC™ 4 設計でCAPSENSE™を使用する方法については、AN85951 アプリケーションノートをご覧ください
ModusToolbox™ソフトウェアは、インフィニオンのデバイスをサポートする開発ツールと組み込みリソースのコレクションです。
ModusToolbox™ ツールパッケージには、新しい組込みプロジェクトの作成、ソフトウェアリソースの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの構成、およびコンパイル、プログラミング、デバッグのための複数のIDE オプションを可能にするデスクトップアプリケーションが含まれています。 Windows、Linux、および MacOS がサポートされています。
これらのModusToolbox™アプリケーションは、インフィニオンとパートナーのコードサンプル、ボードサポートパッケージ、ミドルウェアで構成されるGitHubホストリポジトリの広範なコレクションを利用しています。 ミドルウェア ライブラリには、CAPSENSE™ HMI、コネクティビティ、機械学習、グラフィックス、セキュリティなどが含まれます。
ModusToolbox™ソフトウェアは現在、以下の製品ファミリー内のアプリケーション開発をサポートしています。
- 32ビット PSOC™ Arm® Cortex® MCU
- 32ビットXMC™産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M
- 32ビットTRAVEO™ T2G Arm® Cortex®
- AIROC™ コネクトテッド マイクロコントローラー
- AIROC™ Bluetooth®
- USB-Cパワーデリバリー コントローラー
- ワイヤレス充電IC
ドライバ、ミドルウェア、サンプルコードは、以下のような多くのインフィニオン製品で提供されています。
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®
- OPTIGA™ Trust
- XENSIV™ センサー
インフィニオンの長期供給プログラムにより、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、インフィニオンは現在、以下の対象製品、またはフォーム、フィット、機能互換のデバイスを、最初の販売日から最低15年間提供することを計画しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.