これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
PSOC™ 4700ファミリーは、32ビットArm® Cortex®-M0/M0+ PSOC™ 4製品ポートフォリオに高度なセンシング技術を追加し、革新的な次世代ソリューションを実現します。 このファミリーには、信頼性の高いヒューマンマシンインターフェース、完全防水インターフェース、およびその他の新しい革新的なソリューション向けの高度な誘導センシング技術を備えたPSOC™ 4700Sが含まれています。
主な特長
- 32ビットMCUサブシステム
- 48 MHz Arm® Cortex®-M0+ CPU
- 最大32KBのフラッシュおよび4KBのSRAM
- 10ビット、16.8 kspsシングルスロープADC
- 2つの低消費電力コンパレーター (CMP)
- 2 つの 7 ビット IDAC
- 1つのMagSenseブロック
- 1 つの CAPSENSE™ ブロック
- 5つの16ビット タイマー/カウンター/PWM
- シリアル通信ブロック
- 25-WLCSP, 24-QFN, 48-TQFP
- 16のスマートI/Oを含む36のGPIO
アプリケーション
ファミリーの比較
製品
概要
PSOC™ 4700は以下を可能にします。
- 金属製のオーバーレイと誘導感知ロータリーノブを備えた洗練された未来的なユーザー インターフェース
- クラス最高のノイズ耐性誘導性および静電容量性センシング ユーザー インターフェース (誘導性センシング SNR > 800:1、CAPSENSE™ SNR > 300:1)
- 製造上のばらつきを補正する自動調整アルゴリズムによる生産の簡素化
- 高度に統合されたソリューションによるシステムコストの削減
- PSOC™ 4700S マイクロコントローラーのデータシートを読む
- CY8CKIT-148 PSOC™ 4700S インダクティブ センシング評価キットを購入する
- PSOC™ Creator IDE をダウンロードして PSOC™ 4700S マイコンを使用した設計を開始し、IDE で誘導性センシングコンポーネントを有効にする方法をご確認ください
- PSOC™ 4コミュニティに参加する
インフィニオンのPSOC™ ソフトウェアは、アイデアを迅速かつ容易に市場に投入するための使いやすいツールを提供します。 ModusToolbox™ は、IDE を含むインフィニオンの最新の開発ツールで構成されています。 PSOC™ Creator は、画期的な回路図エントリー設計手法とIDE を提供します。
ModusToolbox™
ModusToolbox™は、開発者の作業を楽にするために構築されました。インフィニオンのマイクロコントローラーの迅速な開発を可能にする使いやすいソフトウェアとツールのコレクションであり、組込みのセンスと制御から、AIROC™ Wi-Fi、AIROC™ Bluetooth®、AIROC™ Wi-Fi およびBluetooth® コンボデバイスを使用するワイヤレスおよびクラウド接続システムまでのアプリケーションをカバーしています。
PSOC™ Creator
PSOC™ Creator は、PSOC™ および FM0+ システムのハードウェアとファームウェアの同時編集、コンパイル、デバッグを可能にする統合設計環境 (IDE) です。 アプリケーションは、回路図キャプチャと150を超える事前検証済みの量産可能な周辺コンポーネントを使用して作成されます。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアとメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、あらゆるトピックについて、お好みの言語で設計上の課題を解決します。
インフィニオンの長期供給プログラムにより、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、インフィニオンは現在、以下の対象製品、またはフォーム、フィット、機能互換のデバイスを、最初の販売日から最低15年間提供することを計画しています。
PSOC™ 4700は以下を可能にします。
- 金属製のオーバーレイと誘導感知ロータリーノブを備えた洗練された未来的なユーザー インターフェース
- クラス最高のノイズ耐性誘導性および静電容量性センシング ユーザー インターフェース (誘導性センシング SNR > 800:1、CAPSENSE™ SNR > 300:1)
- 製造上のばらつきを補正する自動調整アルゴリズムによる生産の簡素化
- 高度に統合されたソリューションによるシステムコストの削減
- PSOC™ 4700S マイクロコントローラーのデータシートを読む
- CY8CKIT-148 PSOC™ 4700S インダクティブ センシング評価キットを購入する
- PSOC™ Creator IDE をダウンロードして PSOC™ 4700S マイコンを使用した設計を開始し、IDE で誘導性センシングコンポーネントを有効にする方法をご確認ください
- PSOC™ 4コミュニティに参加する
インフィニオンのPSOC™ ソフトウェアは、アイデアを迅速かつ容易に市場に投入するための使いやすいツールを提供します。 ModusToolbox™ は、IDE を含むインフィニオンの最新の開発ツールで構成されています。 PSOC™ Creator は、画期的な回路図エントリー設計手法とIDE を提供します。
ModusToolbox™
ModusToolbox™は、開発者の作業を楽にするために構築されました。インフィニオンのマイクロコントローラーの迅速な開発を可能にする使いやすいソフトウェアとツールのコレクションであり、組込みのセンスと制御から、AIROC™ Wi-Fi、AIROC™ Bluetooth®、AIROC™ Wi-Fi およびBluetooth® コンボデバイスを使用するワイヤレスおよびクラウド接続システムまでのアプリケーションをカバーしています。
PSOC™ Creator
PSOC™ Creator は、PSOC™ および FM0+ システムのハードウェアとファームウェアの同時編集、コンパイル、デバッグを可能にする統合設計環境 (IDE) です。 アプリケーションは、回路図キャプチャと150を超える事前検証済みの量産可能な周辺コンポーネントを使用して作成されます。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアとメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、あらゆるトピックについて、お好みの言語で設計上の課題を解決します。
インフィニオンの長期供給プログラムにより、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、インフィニオンは現在、以下の対象製品、またはフォーム、フィット、機能互換のデバイスを、最初の販売日から最低15年間提供することを計画しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.