これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
PSOC™ 4000 は、32 ビット Arm® プロセッサをベースとした、コスト効率の高いエントリーレベルのシステムオンチップ (SoC) です。このSoCは、従来の8ビットおよび16ビットマイクロコントローラ(MCU)を迅速かつ簡単にアップグレードできるように設計されています。
主な特長
- Arm® Cortex-M0® CPU
- 最大16KBのフラッシュ、最大2KBのSRAM
- CAPSENSETM シグマデルタ(CSD)
- 耐水性CAPSENSE™
- 自動ハードウェアチューニング
- 1つの低電力コンパレータ
- 2つの電流DAC(IDAC)
- ADC機能CAPSENSETMブロック
- マルチマスタI2Cブロック
- 1 つの 16 ビット TCPWM ブロック
- 動作電圧:1.71V〜5.5V
- 最大20のプログラム可能なGPIOピン
アプリケーション
製品
概要
PSOC™ 4000ファミリの主な特長は、業界をリードする静電容量式センシング技術であるCAPSENSE™の統合です。この技術により、高度なタッチセンシング機能が可能となり、幅広いアプリケーションに適しています。
CAPSENSE™に加えて、PSOC™ 4000ファミリは、プログラム可能なデジタルおよびアナログ周辺機器の範囲も備えています。これらのペリフェラルには、タイマ、カウンタ、パルス幅変調器 (PWM)、I2C (Inter-Integrated Circuit) インターフェースなどがあります。これらのペリフェラルのプログラマビリティにより、設計者は特定のアプリケーション要件に合わせてSoCをカスタマイズできます。
PSOC™ 4000ファミリは、その柔軟性と幅広い機能により、さまざまな民生用および産業用アプリケーションに適しています。考えられるアプリケーションには、IoTデバイス、ウェアラブル、産業用制御システムなどがあります。
CAPSENSE™は、PSOC™ 4000でCSDブロックを介してサポートされており、アナログ マルチプレクサ バスを介して最大16ピンに接続できます。したがって、CAPSENSE™機能は、ソフトウェア制御下にあるシステム内の任意の利用可能なピンまたはピンのグループに提供できます。CAPSENSE™ブロックには、ユーザーが簡単に操作できるように、PSOC™ Creatorコンポーネントが用意されています。
- PSOC™ 4000 Pinoneerキット(CY8CKIT-040) を入手 して、静電容量式センシングプロジェクトを開始してください。
- PSOC™ Creator のダウンロード
- アプリケーションノート: AN79953 PSOC™ 4 MCU入門 を読んでください
- PSOC™ 4設計でCAPSENSE™を使用する方法については、AN85951 アプリケーション ノートをご覧ください
PSOC™ Creatorは、 PSOC™ およびFM0+システムのハードウェアとファームウェアの同時編集、コンパイル、デバッグを可能にする統合設計環境 (IDE) です。 アプリケーションは、スケマティックキャプチャと、150を超える事前検証済みの量産準備が整ったペリフェラルコンポーネントを使用して作成されます。
完全な回路図キャプチャと使いやすい配線ツールによるハードウェア設計
150種類以上の事前検証済みの量産準備完了コンポーネント
I2C、USB、UART、SPI、CAN、LIN、Bluetooth® Low Energyなどの通信ライブラリ
強力なグラフィカル構成ツールを備えたデジタル周辺機器
アンプ、フィルタ、ADC、DACによる広範なアナログ シグナル チェーンのサポート
動的に生成されるAPIライブラリ
コードサイズ制限のない無料のCソースコードコンパイラ
インライン診断、オートコンプリート、コードスニペットを備えた統合ソースエディタ
内蔵デバッガ
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアとメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、あらゆるトピックについて、お好みの言語で設計上の課題を解決します。
インフィニオンの長期供給プログラムにより、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、インフィニオンは現在、以下の対象製品、またはフォーム、フィット、機能互換のデバイスを、最初の販売日から最低15年間提供することを計画しています。
PSOC™ 4000ファミリの主な特長は、業界をリードする静電容量式センシング技術であるCAPSENSE™の統合です。この技術により、高度なタッチセンシング機能が可能となり、幅広いアプリケーションに適しています。
CAPSENSE™に加えて、PSOC™ 4000ファミリは、プログラム可能なデジタルおよびアナログ周辺機器の範囲も備えています。これらのペリフェラルには、タイマ、カウンタ、パルス幅変調器 (PWM)、I2C (Inter-Integrated Circuit) インターフェースなどがあります。これらのペリフェラルのプログラマビリティにより、設計者は特定のアプリケーション要件に合わせてSoCをカスタマイズできます。
PSOC™ 4000ファミリは、その柔軟性と幅広い機能により、さまざまな民生用および産業用アプリケーションに適しています。考えられるアプリケーションには、IoTデバイス、ウェアラブル、産業用制御システムなどがあります。
CAPSENSE™は、PSOC™ 4000でCSDブロックを介してサポートされており、アナログ マルチプレクサ バスを介して最大16ピンに接続できます。したがって、CAPSENSE™機能は、ソフトウェア制御下にあるシステム内の任意の利用可能なピンまたはピンのグループに提供できます。CAPSENSE™ブロックには、ユーザーが簡単に操作できるように、PSOC™ Creatorコンポーネントが用意されています。
- PSOC™ 4000 Pinoneerキット(CY8CKIT-040) を入手 して、静電容量式センシングプロジェクトを開始してください。
- PSOC™ Creator のダウンロード
- アプリケーションノート: AN79953 PSOC™ 4 MCU入門 を読んでください
- PSOC™ 4設計でCAPSENSE™を使用する方法については、AN85951 アプリケーション ノートをご覧ください
PSOC™ Creatorは、 PSOC™ およびFM0+システムのハードウェアとファームウェアの同時編集、コンパイル、デバッグを可能にする統合設計環境 (IDE) です。 アプリケーションは、スケマティックキャプチャと、150を超える事前検証済みの量産準備が整ったペリフェラルコンポーネントを使用して作成されます。
完全な回路図キャプチャと使いやすい配線ツールによるハードウェア設計
150種類以上の事前検証済みの量産準備完了コンポーネント
I2C、USB、UART、SPI、CAN、LIN、Bluetooth® Low Energyなどの通信ライブラリ
強力なグラフィカル構成ツールを備えたデジタル周辺機器
アンプ、フィルタ、ADC、DACによる広範なアナログ シグナル チェーンのサポート
動的に生成されるAPIライブラリ
コードサイズ制限のない無料のCソースコードコンパイラ
インライン診断、オートコンプリート、コードスニペットを備えた統合ソースエディタ
内蔵デバッガ
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアとメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、あらゆるトピックについて、お好みの言語で設計上の課題を解決します。
インフィニオンの長期供給プログラムにより、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、インフィニオンは現在、以下の対象製品、またはフォーム、フィット、機能互換のデバイスを、最初の販売日から最低15年間提供することを計画しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.