2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
概要
インフィニオンのシングル耐放射線MOSFETは、MIL-PRF-19500およびESCC-5000に準拠し、ハーメチックパッケージで提供され、QPLとして提供されます。 特定の耐放射線MOSFETは、認定されたベアダイとしても利用できます。 ミッションクリティカルな衛星バスプラットフォームとペイロードに電力を供給するために設計されたシングル耐放射線MOSFETは、PoLコンバータ、配電、絶縁型DC-DC変換、熱管理など、さまざまなアプリケーションに最適です。
主な特長
- シングルイベント効果 (SEE) の強化
- 低 RDS(on)
- 高速スイッチング
- 低い総ゲート電荷
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンは、最大15年以上のミッション寿命を持つ宇宙電力アプリケーション向けに、耐放射線性NチャネルおよびPチャネルMOSFETを提供しています。 シングル、デュアル、クワッドで利用可能なこのポートフォリオは、次のようなさまざまなアプリケーションのニーズに適しています。
- FPGA、ASIC、DSPコアレール用のポイントオブロード(PoL)コンバータ
- 同期整流
- アクティブOR接続回路
- 冗長電源を含む配電回路
- ロードスイッチ
- 絶縁型DC-DCコンバーター
- モータードライブ
- 突入電流保護
- 電気推進
- バッテリー充電およびバッテリー管理システム
- 熱管理
HiRel 製品は、標準的な商用製品とは異なり、宇宙および防衛アプリケーションで一般的な過酷な条件で仕様に対する製品性能を保証するために、さまざまなレベルで品質適合性テストを受ける必要があります。
米国では、アメリカ国防兵站局 (DLA) が管理機関であり、半導体デバイスおよびハイブリッドモジュールで実行される品質適合性テストシーケンス、つまりMIL-PRF-19500/MIL-STD-750、MIL-PRF-38534/MIL-STD-883、およびMIL-PRF-38535/MIL-STD-883を規定する仕様を発行しています。
MIL-PRF-19500/MIL-STD-750は、ダイオードやパワーMOSFET などのディスクリート半導体の制御仕様です。MIL-PRF-19500は、ディスクリート半導体をJAN、JANTX、JANTXV、またはJANS レベルのいずれかで製造するように指示します。
HiRel製品は、標準的な商用製品とは異なり、製品が軍事および宇宙アプリケーションのしばしば過酷な環境で仕様どおりに機能できることを確認するために、さまざまなレベルの品質適合性テストを行う必要があります。
ヨーロッパでは、欧州宇宙機関 (ESA) が管理機関であり、ディスクリート半導体コンポーネント、密封シール、およびダイ、つまりESCC-5000に対して実行される品質適合性テストシーケンスを管理する仕様を発行しています。
インフィニオンのHiRel 密封製品は、(1)ESCC一般仕様No.5000のチャートF3に従って、放射線硬度またはスクリーニングなしで、飛行部品と同じフィット感、形状、および機能を備え、(P)指定された商用密封、または(2)飛行用に宇宙認定されたESCC-5000として入手可能です。 このような部分は(ES)と表記される。 インフィニオンブランドの耐放射線MOSFETは、認定されたベアダイとしても利用できます。
インフィニオンの耐放射線MOSFETは、ESCC-5000、MIL-PRF-19500、および関連するスラッシュシートに概説されている要件に基づく保証プログラムにより、耐放射線性を検証するための試験が行われています。 当社のIR HiRelブランド製品は、すべての製造ロットに必要な最大2倍のサンプリングサイズで、標準要件を上回っています。 照射前と照射後の性能は、同じ駆動回路と試験条件を使用して試験および仕様化され、直接比較されます。 設計技術によって耐放射線性が向上しているため、耐放射線性パワーMOSFETのシングルイベントバーンアウト (SEB) やシングル イベント ゲート ラプチャー(SEGR)の可能性が事実上排除されます。その後、広範なSEEテストによって堅牢な性能が検証されます。
インフィニオンは、最大15年以上のミッション寿命を持つ宇宙電力アプリケーション向けに、耐放射線性NチャネルおよびPチャネルMOSFETを提供しています。 シングル、デュアル、クワッドで利用可能なこのポートフォリオは、次のようなさまざまなアプリケーションのニーズに適しています。
- FPGA、ASIC、DSPコアレール用のポイントオブロード(PoL)コンバータ
- 同期整流
- アクティブOR接続回路
- 冗長電源を含む配電回路
- ロードスイッチ
- 絶縁型DC-DCコンバーター
- モータードライブ
- 突入電流保護
- 電気推進
- バッテリー充電およびバッテリー管理システム
- 熱管理
HiRel 製品は、標準的な商用製品とは異なり、宇宙および防衛アプリケーションで一般的な過酷な条件で仕様に対する製品性能を保証するために、さまざまなレベルで品質適合性テストを受ける必要があります。
米国では、アメリカ国防兵站局 (DLA) が管理機関であり、半導体デバイスおよびハイブリッドモジュールで実行される品質適合性テストシーケンス、つまりMIL-PRF-19500/MIL-STD-750、MIL-PRF-38534/MIL-STD-883、およびMIL-PRF-38535/MIL-STD-883を規定する仕様を発行しています。
MIL-PRF-19500/MIL-STD-750は、ダイオードやパワーMOSFET などのディスクリート半導体の制御仕様です。MIL-PRF-19500は、ディスクリート半導体をJAN、JANTX、JANTXV、またはJANS レベルのいずれかで製造するように指示します。
HiRel製品は、標準的な商用製品とは異なり、製品が軍事および宇宙アプリケーションのしばしば過酷な環境で仕様どおりに機能できることを確認するために、さまざまなレベルの品質適合性テストを行う必要があります。
ヨーロッパでは、欧州宇宙機関 (ESA) が管理機関であり、ディスクリート半導体コンポーネント、密封シール、およびダイ、つまりESCC-5000に対して実行される品質適合性テストシーケンスを管理する仕様を発行しています。
インフィニオンのHiRel 密封製品は、(1)ESCC一般仕様No.5000のチャートF3に従って、放射線硬度またはスクリーニングなしで、飛行部品と同じフィット感、形状、および機能を備え、(P)指定された商用密封、または(2)飛行用に宇宙認定されたESCC-5000として入手可能です。 このような部分は(ES)と表記される。 インフィニオンブランドの耐放射線MOSFETは、認定されたベアダイとしても利用できます。
インフィニオンの耐放射線MOSFETは、ESCC-5000、MIL-PRF-19500、および関連するスラッシュシートに概説されている要件に基づく保証プログラムにより、耐放射線性を検証するための試験が行われています。 当社のIR HiRelブランド製品は、すべての製造ロットに必要な最大2倍のサンプリングサイズで、標準要件を上回っています。 照射前と照射後の性能は、同じ駆動回路と試験条件を使用して試験および仕様化され、直接比較されます。 設計技術によって耐放射線性が向上しているため、耐放射線性パワーMOSFETのシングルイベントバーンアウト (SEB) やシングル イベント ゲート ラプチャー(SEGR)の可能性が事実上排除されます。その後、広範なSEEテストによって堅牢な性能が検証されます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.