概要
インフィニオンのIR HiRelブランドのデュアル耐放射線MOSFETは、CMOSおよびTTL制御回路を宇宙やその他の放射線環境にあるデバイスに電力を供給するための簡単な方法を提供します。 ハーメチックシールされたFETは、ほとんどのロジックゲート、リニアIC、マイクロコントローラ、および3.3〜5V電源を備えたその他のデバイスと直接動作します。 これらは、ロジックレベルの駆動信号でPWM、電圧コンパレータ、またはオペアンプの出力電流を増加させるために使用できます。
主な特長
- シングルイベント効果 (SEE) の強化
- 低RDS(on)
- CMOSおよびTTL互換
- 高速スイッチング
製品
概要
インフィニオンの耐放射線MOSFETは、ESCC-5000、MIL-PRF-19500、および関連するスラッシュシートに概説されている要件に基づく保証プログラムにより、耐放射線性を検証するための試験が行われています。当社のIR HiRelブランド製品は、すべての製造ロットに必要な最大2倍のサンプリングサイズで、標準要件を上回っています。照射前と照射後の性能は、同じ駆動回路と試験条件を使用して試験および仕様化され、直接比較されます。設計技術によって耐放射線性が向上しているため、耐放射線性パワーMOSFETのシングルイベントバーンアウト (SEB) やシングル イベント ゲート ラプチャー(SEGR)の可能性が事実上排除されます。その後、広範なSEEテストによって堅牢な性能が検証されます。
HiRel 製品は、標準的な商用製品とは異なり、宇宙および防衛アプリケーションで一般的な過酷な条件で仕様に対する製品性能を保証するために、さまざまなレベルで品質適合性テストを受ける必要があります。
米国では、アメリカ国防兵站局 (DLA) が管理機関であり、半導体デバイスおよびハイブリッドモジュールで実行される品質適合性テストシーケンス、つまりMIL-PRF-19500/MIL-STD-750、MIL-PRF-38534/MIL-STD-883、およびMIL-PRF-38535/MIL-STD-883を規定する仕様を発行しています。
MIL-PRF-19500/MIL-STD-750は、ダイオードやパワーMOSFET などのディスクリート半導体の制御仕様です。MIL-PRF-19500は、ディスクリート半導体をJAN、JANTX、JANTXV、またはJANS レベルのいずれかで製造するように指示します。
インフィニオンは、宇宙産業に長年貢献してきました。 私たちは、宇宙の極端な熱的、機械的、放射線環境において信頼性の高い性能を発揮するための設計におけるエンジニアリングおよび製造要件と課題を理解しています。 何十年にもわたって、お客様は何千ものミッションクリティカルな宇宙、航空宇宙、および国家安全保障プログラムで当社の耐放射線性パワーソリューションに依存してきました。 これらの探査機の多くは、現在も飛行中です。
インフィニオンの耐放射線MOSFETは、ESCC-5000、MIL-PRF-19500、および関連するスラッシュシートに概説されている要件に基づく保証プログラムにより、耐放射線性を検証するための試験が行われています。当社のIR HiRelブランド製品は、すべての製造ロットに必要な最大2倍のサンプリングサイズで、標準要件を上回っています。照射前と照射後の性能は、同じ駆動回路と試験条件を使用して試験および仕様化され、直接比較されます。設計技術によって耐放射線性が向上しているため、耐放射線性パワーMOSFETのシングルイベントバーンアウト (SEB) やシングル イベント ゲート ラプチャー(SEGR)の可能性が事実上排除されます。その後、広範なSEEテストによって堅牢な性能が検証されます。
HiRel 製品は、標準的な商用製品とは異なり、宇宙および防衛アプリケーションで一般的な過酷な条件で仕様に対する製品性能を保証するために、さまざまなレベルで品質適合性テストを受ける必要があります。
米国では、アメリカ国防兵站局 (DLA) が管理機関であり、半導体デバイスおよびハイブリッドモジュールで実行される品質適合性テストシーケンス、つまりMIL-PRF-19500/MIL-STD-750、MIL-PRF-38534/MIL-STD-883、およびMIL-PRF-38535/MIL-STD-883を規定する仕様を発行しています。
MIL-PRF-19500/MIL-STD-750は、ダイオードやパワーMOSFET などのディスクリート半導体の制御仕様です。MIL-PRF-19500は、ディスクリート半導体をJAN、JANTX、JANTXV、またはJANS レベルのいずれかで製造するように指示します。
インフィニオンは、宇宙産業に長年貢献してきました。 私たちは、宇宙の極端な熱的、機械的、放射線環境において信頼性の高い性能を発揮するための設計におけるエンジニアリングおよび製造要件と課題を理解しています。 何十年にもわたって、お客様は何千ものミッションクリティカルな宇宙、航空宇宙、および国家安全保障プログラムで当社の耐放射線性パワーソリューションに依存してきました。 これらの探査機の多くは、現在も飛行中です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.