概要
インフィニオンのIR HiRel Pチャネル耐放射線MOSFETは、MIL-PRF-19500に準拠しており、QPL認定オプションも用意されています。 これらは、さまざまなハーメチックパッケージで提供されます。最新世代のスーパージャンクションR9耐放射線性PチャネルMOSFETは、堅牢な安全動作領域(SOA)性能の新たなベンチマークを打ち立て、DC SOAの限界を拡大します。
主な特長
- シングルイベント効果 (SEE) の強化
- SOAの改善
- 低 RDS(on)
- シンプルなドライブ要件
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンの受賞歴のある耐放射線性PチャネルMOSFETは、次のような動作寿命が15年を超える宇宙用パワーアプリケーションに最適です。
- 宇宙用DC-DCコンバータ
- モータードライブ
- 突入電流保護
- ソリッドステートパワーコントローラ
- 熱管理
- アクティブOR接続回路
- 冗長電源配分
- ロードスイッチ
- バッテリー充電
- バッテリー管理システム
HiRel 製品は、標準的な商用製品とは異なり、宇宙および防衛アプリケーションで一般的な過酷な条件で仕様に対する製品性能を保証するために、さまざまなレベルで品質適合性テストを受ける必要があります。
米国では、アメリカ国防兵站局 (DLA) が管理機関であり、半導体デバイスおよびハイブリッドモジュールで実行される品質適合性テストシーケンス、つまりMIL-PRF-19500/MIL-STD-750、MIL-PRF-38534/MIL-STD-883、およびMIL-PRF-38535/MIL-STD-883を規定する仕様を発行しています。
MIL-PRF-19500/MIL-STD-750は、ダイオードやパワーMOSFET などのディスクリート半導体の制御仕様です。MIL-PRF-19500は、ディスクリート半導体をJAN、JANTX、JANTXV、またはJANS レベルのいずれかで製造するように指示します (注: MOSFET ではJAN レベルは許可されていません)。
標準的な衛星アーキテクチャでは、NチャネルとPチャネルでそれぞれ約60%と40%に分割されたパワーFET を組み合わせる必要があります。 最新世代の耐放射線PチャネルFET は、SOA 機能の向上により、負荷シーケンシング、負荷スイッチング、突入電流制限と電源、負荷冗長性などのアプリケーションで、より高い電流能力と高出力電力をサポートします。 システム設計者は、より小さなパッケージとデバイスの並列化を選択し、基板スペースと重量を節約できます。
インフィニオンの耐放射線MOSFETは、ESCC-5000、MIL-PRF-19500、および関連するスラッシュシートに概説されている要件に基づく保証プログラムにより、耐放射線性を検証するための試験が行われています。 当社のIR HiRelブランド製品は、すべての製造ロットに必要な最大2倍のサンプリングサイズで、標準要件を上回っています。 照射前と照射後の性能は、同じ駆動回路と試験条件を使用して試験および仕様化され、直接比較されます。 設計技術によって耐放射線性が向上しているため、耐放射線性パワーMOSFETのシングルイベントバーンアウト (SEB) やシングル イベント ゲート ラプチャー(SEGR)の可能性が事実上排除されます。その後、広範なSEEテストによって堅牢な性能が検証されます。
インフィニオンの受賞歴のある耐放射線性PチャネルMOSFETは、次のような動作寿命が15年を超える宇宙用パワーアプリケーションに最適です。
- 宇宙用DC-DCコンバータ
- モータードライブ
- 突入電流保護
- ソリッドステートパワーコントローラ
- 熱管理
- アクティブOR接続回路
- 冗長電源配分
- ロードスイッチ
- バッテリー充電
- バッテリー管理システム
HiRel 製品は、標準的な商用製品とは異なり、宇宙および防衛アプリケーションで一般的な過酷な条件で仕様に対する製品性能を保証するために、さまざまなレベルで品質適合性テストを受ける必要があります。
米国では、アメリカ国防兵站局 (DLA) が管理機関であり、半導体デバイスおよびハイブリッドモジュールで実行される品質適合性テストシーケンス、つまりMIL-PRF-19500/MIL-STD-750、MIL-PRF-38534/MIL-STD-883、およびMIL-PRF-38535/MIL-STD-883を規定する仕様を発行しています。
MIL-PRF-19500/MIL-STD-750は、ダイオードやパワーMOSFET などのディスクリート半導体の制御仕様です。MIL-PRF-19500は、ディスクリート半導体をJAN、JANTX、JANTXV、またはJANS レベルのいずれかで製造するように指示します (注: MOSFET ではJAN レベルは許可されていません)。
標準的な衛星アーキテクチャでは、NチャネルとPチャネルでそれぞれ約60%と40%に分割されたパワーFET を組み合わせる必要があります。 最新世代の耐放射線PチャネルFET は、SOA 機能の向上により、負荷シーケンシング、負荷スイッチング、突入電流制限と電源、負荷冗長性などのアプリケーションで、より高い電流能力と高出力電力をサポートします。 システム設計者は、より小さなパッケージとデバイスの並列化を選択し、基板スペースと重量を節約できます。
インフィニオンの耐放射線MOSFETは、ESCC-5000、MIL-PRF-19500、および関連するスラッシュシートに概説されている要件に基づく保証プログラムにより、耐放射線性を検証するための試験が行われています。 当社のIR HiRelブランド製品は、すべての製造ロットに必要な最大2倍のサンプリングサイズで、標準要件を上回っています。 照射前と照射後の性能は、同じ駆動回路と試験条件を使用して試験および仕様化され、直接比較されます。 設計技術によって耐放射線性が向上しているため、耐放射線性パワーMOSFETのシングルイベントバーンアウト (SEB) やシングル イベント ゲート ラプチャー(SEGR)の可能性が事実上排除されます。その後、広範なSEEテストによって堅牢な性能が検証されます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.