お客様のアプリケーションには、海底システム、医療、防衛、宇宙など、最も過酷な環境でも15年以上仕様どおりに機能する高信頼性デバイスが求められています。ミッションと製品保証は重要な優先事項です。最高の性能と操作性を確保するために、インフィニオンのHiRel製品は厳格なスクリーニングと品質適合性検査 (QCI) を受けています。
インフィニオンとIR HiRelは、指定された品質レベルに従って、すべての高信頼性コンポーネントを100%スクリーニングしています。追加試験により不適合部品が取り除かれ、製品寿命の長い、高性能な仕様適合性への信頼が向上します。
当社の高信頼性製品は、さまざまなレベルの定期的な品質適合テストも受けています。米国と欧州の両コミュニティは、品質適合テストのシーケンスを詳述する仕様を開発しました。
IR HiRelは、以下の明確な品質適合レベルに従ってハーメチック製品を製造および試験します。
(1) MIL-PRF-19500、MIL-PRF-38534、またはMIL-PRF-38535に適合するDLA承認のQPL
(2) IR HiRelの認定IRリスト (QIRL) は、MIL-PRF-19500のSレベル相当のスクリーニングを受けており、MIL-PRF-19500 DLA承認ラインと同じフローの生産ラインで製造およびテストされています。QIRL部品番号にはSCS接尾部が付いています。
(3) ソースコントロール図面 (SCD)
QCIのない市販品 (COTS)
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.