MIL-PRF-19500*は、すべての部品に適用されるスクリーニング要件に加え、プロセス設計および生産ロットの受入れを目的として、グループA、B、C、D、Eの1つ以上で構成される品質適合性検査を規定しています。
MIL-PRF-19500は、MOSFETやショットキーなどのディスクリート部品に適用されます。QPLのディスクリート部品は、MIL-PRF-19500に基づいて認定されています。
MIL-PRF-19500のスクリーニングおよび品質適合性検査に関する詳細については、DoD (国防総省)の文書を参照するか、工場にお問い合わせください。
*MIL-PRF-19500に基づくベリリアに関する警告
TO-254、TO-257、TO-258、TO-259パッケージには酸化ベリリウム (ベリリア) が含まれています。MIL-PRF-19500の規定に従い、BeOを含むデバイスには「BeO」という表示が付けられます。
注記 (1) : 100%スクリーニングの代わりに、IR HiRelで承認および認証された代替フローを適用できます。
※注: ショットキーには適用されません
※注: パワーMOSFETには適用されません
1. デバイス タイプがウェーハあたり4,000ダイ以上の場合
2. デバイス タイプがウェーハあたり500ダイ超4,000ダイ未満の場合
3. デバイス タイプがウェーハあたり500ダイ以下の場合