オーディオにおけるイノベーションを考えるとき、多くの人が、より洗練されたスピーカーや、よりスマートなインターフェースを思い浮かべます。しかし、本当のブレークスルーは、音を大きくするだけでなくクリアにし、システムをより効率的かつ持続可能にするコンポーネントの中で起こることが多いのです。まさにそこが、ElytoneシステムのイノベーションとインフィニオンのGaNが結びつくところなのです。
1970年代に設立されたElytoneは、磁気部品とオーディオ システムを専門とするカスタム電子ソリューションの世界的なメーカーであり、エンドツーエンドの設計と大規模な製造により世界中の2,500社以上の顧客にサービスを提供しています。当社の提携パートナーは、Peak Amplification部門において、従来のシリコンMOSFETの代わりに窒化ガリウム (GaN) パワー半導体を活用した次世代オーディオ アンプ モジュールであるAM-400C2Gを発表する重要な製品事前発表を行いました。
Elytoneの最新のクラスDアンプ モジュールAM-400C2G (400 W) は、パワード スピーカー、Hi-Fiシステム、AV、商用オーディオ設備のメーカーなどのプロフェッショナル オーディオ顧客向けに設計されています。当社のGaNトランジスタを搭載したモジュールは、次のようなさまざまな魅力的な利点を提供します。
より高い効率と熱性能
- 非常に高い効率で動作し、4 Ωの負荷で200W以上の電力をヒートシンクなしで動作させることができます。
高い電力密度
- 2 Ω負荷に最大2×300Wを出力し、より小さなボードサイズで高出力を実現
優れた音質と低歪み
- 自己発振周波数は約1 MHz (vs.GaNのスイッチング速度は高速化しており (MOSFETモジュールの場合は400 kHz) 、よりクリーンなパルス幅変調 (PWM) 信号が提供され、全高調波歪み (THD) が5倍減少します。
Peak Amplification AM-400C2Gには、インフィニオンの最先端CoolGaN™テクノロジーと、次のようなサポートデバイスが統合されています。
- CoolGaN™ 100 Vトランジスタ (IGB110S10S1) – 超高速スイッチングと最小限のエネルギー損失を可能にし、最大37%の効率向上、ヒートシンクの取り外しによる50%の音量低減、放熱の低減、オーディオの明瞭度の向上を実現します。
- GaN SG HEMTおよびMOSFET用 (1EDN7116) のEiceDRIVER™ 200 VハイサイドTDIゲートドライバIC – 高周波での正確で信頼性の高いGaN制御を保証し、受動部品の小型化を可能にし、よりコンパクトでコスト効率の高いモジュール設計に貢献します。
- MERUS™ディスクリート クラスDアンプ (IRS20957Sコントローラー) – 内蔵の保護機能との堅牢な統合を実現し、厳しい負荷条件下でも安全で安定したアンプ動作を実現します。
(一部の製品は中国では販売されていません)
インフィニオンのGaNパワー半導体におけるリーダーシップとElytoneのシステム設計の専門知識を組み合わせた本モジュールは、OEMおよびインテグレーター向けに、コンパクトで熱的に最適化されたプラットフォームを提供し、市場投入までの時間を削減し、優れた音響性能を提供します。
対象顧客には、エネルギー効率、スペースの節約、優れた音質が重要となる高級家電製品、ライブ サウンド、その他のプロフェッショナル オーディオ市場のOEMおよびシステム インテグレーターが含まれます。
本製品の発売は、GaN技術のオーディオ アプリケーションへの採用において、重要なマイルストーンとなります。ElytoneのGaNベースのアンプモジュールがOktoberTech Taipeiで展示されます。Elytoneとそのオーディオおよび電源ソリューションの詳細については、Elytoneの公式Webサイトにアクセスするか、インフィニオンのCoolGaN™製品ページをご覧ください。