DPWM分解能75.125 ps
-
I-ADC2
-
PWM出力6
-
PWM周波数 (最大)2 MHz
-
V-ADC1
-
コミュニケーション インターフェースI2C, PMBUS, UART, SPI
-
パッケージPG-VQFN-24
-
メモリ80kB ROM; 32kB RAM; 64kB OTP
-
電源電圧3.3 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
XDPP1148100CXUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 小型4 mm x 4 mm VQFN-24パッケージ
- 100 MHz、32ビットArm® Cortex®-M0
- フィードフォワード制御
- PWMおよびPFMモードのサポート
- 相電流バランス
- V-sense ADC ×1、I-sense ADC ×2
- バースト モード、ダイオード エミュレーション、および位相シェディング
- 高速過渡応答および非線形PID応答
- ファームウェア ベースのシステム構成
- アクティブ電流共有
- I2C/PMBus 1.4、UARTおよびSPIインターフェース
- 低消費電力スリープ モード
利点
- 容易な製品差別化
- ユーザー固有のカスタマイズ
- 短期間での市場投入
- 優れた動的過渡性能
- BOMの削減およびシステム コストの低減
- 高度なフォールト処理
- 設定可能なGPIOによるハウスキーピング
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.