XDP730-001
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Current rating30 A
-
アナログ・レポーティングCurrent
-
エネルギー読み取りレジスタのサイズ40-bit
-
コミュニケーション インターフェースPMBus 1.3 at 1MHz
-
サポートされているレールPositive
-
サージ耐性Yes
-
テレメトリの精度V ≤ 0.5%, I ≤ 1.0%, P ≤ 2.0%, E ≤ 3.0%
-
パッケージPG-LIQFN-42
-
パワーアベレージング ((32,768 samples))3 s
-
保護機能VDS protections, over temperature, FET health, Watchdog, undervoltage, Programmable overcurrent, severe overcurrent, overvoltage
-
入力電圧フォルトヒステリシスの設定可能性OV and UV are configurable
-
入力電圧 範囲7 V~80 V
-
突入電流制御タイプSOA current control
-
製品グループeFuse
-
障害対応auto retry or digitally configurable, Latch off
-
電流検出High-side
| 推奨 | |
|
OPN
|
XDP730001AUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Wide input voltage range: 7 V to 80 V
- Integr. low RDS(on) OptiMOS™ FET, 1.5 mΩ
- Integr. current sense & hot-swap ctrl.
- Fault response: programmable
- Active SOA protection
- PMBus® v1.3 interface: up to 1 MHz
- Input voltage Surge Immunity
- Primary or secondary operation mode
- Active monitoring: V≤0.5%, I≤1.0%
- IMON current reporting accuracy: ≥ ±1%
- One-time program. non-volatile memory
- Small footprint: LIQFN-42 (7 mm x 7 mm)
利点
- Improves system reliability & robustness
- High level of protection & flexibility
- Reduce risk of damage from faults
- Suitable for a variety of applications
- Accurate & high-speed telemetry
- Small footprint & reduced system BOM
- Current sharing to achieve higher IOUT
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.