PDサポートNo
-
Qi対応Qi2.x
-
アプリケーションAutomotive
-
コイル3
-
パッケージオプションTray
-
入力電圧 (最大)24 V
-
出力電力 (最大)15 W
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
昇降圧サポートYes
-
機能Transmitter
|
OPN
|
WLC151568LDXSXQMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-68 (002-29306) |
| 梱包サイズ | 840 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-68 (002-29306) |
| 梱包サイズ | 840 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- Enables Qi 2.x compliant transmitters
- Supports MPP, EPP, BPP protocols
- I2C/UART/SPI interface to MCUs
- Interface to authentication IC
- Integrated buck-boost for voltage control
- Support different FOD schemes
- Input voltage range: 4.5 V - 24 V
- Input voltage 40 V tolerance
- Temperature range: -40°C - 105°C
- AEC-Q100 Grade 1
- 68-QFN with tray
利点
- Single-chip 15 W transmitter
- Standalone Qi 2.x solution
- Adaptive foreign object detection (FOD)
- Highly programmable MCU
- Buck-boost with gate drivers
- Inverter bridge with gate drivers
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.