Currently planned availability until at least2038
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧100 mV
-
パワーグッドNo
-
ファミリーOPTIREG™ linear High Performance
-
ベース製品TLS850C2xx
-
ホールドNo
-
リセットYes
-
レギュレーター タイプHigh Performance
-
出力電圧タイプ5.0 V
-
出力電流 (最大)500 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲3 V~40 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)No
-
精度2 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流20 µA
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLS850C2TEV50ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 発売開始日 | 04/2020 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 04/2020 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- input voltage range from 3.0 V to 40 V
- temperature range Tj : -40°C to +150°C
- Fixed output voltage 5 V
- Output current capability up to 500 mA
- Reset Output
- Output voltage accuracy ≤ ±2%
- low dropout voltage, typ. 100 mV@100 mA
- ceramic output capacitor of 1 µF
- Over temperature shutdown
- Output current limitation
- temperature range from -40°C up to 150°C
利点
- Very wide input voltage range
- Low passive component BOM cost
- Supervisory functionality (RESET)
- Suitable for Cranking condition
- Low current consumption
- Best Fit: 5V MCU Supply
- CAN Transceiver
- FlexRay Transceiver
- Sensors (on-board)
- Actuator ICs
- Driver ICs
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.