Currently planned availability until at least2038
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧190 mV
-
パワーグッドNo
-
ファミリーOPTIREG™ linear High Performance
-
ベース製品TLS8xA4
-
ホールドNo
-
リセットNo
-
レギュレーター タイプHigh Performance
-
出力電圧タイプ5.0 V
-
出力電流 (最大)300 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲3.2 V~40 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)No
-
精度2 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流4.3 µA
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLS830A4EPV50XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 発売開始日 | 01/2024 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 01/2024 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Ultra low quiescent current, typically 4.3 μA at light loads
- Wide input voltage range from 3.2 V to 40 V
- Output voltage 5 V
- Output voltage accuracy ±2%
- Output current capability up to 300 mA
- Low dropout voltage, typically 190 mV, at output current below 100 mA
- Stable with ceramic output capacitor of 4.7 μF
- Overtemperature shutdown
- Output current limitation
- Wide temperature range
- Green Product (RoHS compliant)
利点
- Suitable for very low cranking (stop and start support from Vin = 3.2 V)
- Energy efficiency: Longer Battery life
- Less external components: Lower PCB size and BOM cost
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.