TLS820F0EL V33
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

TLS820F0EL V33

The TLS820F0EL V33 is a high performance very low dropout linear voltage regulator for 3.3 V supply in a PG-SSOP-14 package.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLS820F0EL V33
TLS820F0EL V33


製品仕様情報

  • ウォッチドッグ
    Yes
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    80 mV
  • パワーグッド
    No
  • ベース製品
    TLS820Fxxx
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    High Performance
  • 出力電圧タイプ
    3.3 V
  • 出力電流 (最大)
    200 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~40 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    40 µA

OPN
TLS820F0ELV33XUMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Input range of 3V to 40V, TLS820F0EL V33 regulators are ideal for automotive applications. Low quiescent current of 40μA. Output voltage accuracy of 2% and max current up to 200mA. Fast regulation and stability with just 1μF ceramic capacitor. Dropout voltage of 80mV below 100mA. Suitable for cranking conditions. Reset feature for voltage supervision and adjustable thresholds. Integrated watchdog circuit and protection against overtemperaturet.

特長

  • Wide Input Voltage Range from 3.0 V to 40 V
  • Output Voltage Precision ≤ ± 2 %
  • Fixed Output Voltage 5 V or 3.3 V
  • Output Current Capability up to 200 mA
  • Ultra Low Current Consumption typ. 40 μA
  • Very Low Dropout Voltage typ. 80 mV @100 mA
  • Stable with Ceramic Output Capacitor of 1 μF
  • Delayed Reset at Power-On with 2 Programmable Delay Times 8.5 ms / 16.5 ms
  • Adjustable Reset Threshold down to 2.50 V
  • Watchdog with flexible timings and current dependant deactivation:
    16 ms / 32 ms / 48 ms / 96 ms, Activated at IQ > 5.5 mA)
  • Enable, Undervoltage Reset, Overtemperature Shutdown
  • Output Current Limitation
  • Wide Temperature Range
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified
  • Figure 1 PG-SSOP-14
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ