2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
TLF50201EL
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Iq (最大)500 mA
-
Iq45 µA
-
VQ (マルチ)5V
-
アプリケーションStandard device for all applications
-
インヒビットNo
-
ウォッチドッグNo
-
コンフィギュレーションTLF50201EL
-
ファミリーDC/DC Converter
-
ベース製品TLF502xx
-
リセットNo
-
レギュレーター タイプBuck Converter
-
保護Yes
-
備考Automotive Step-down integrated regulator , optimized for low quiescent operation, 5V/500mA, Iq<45µA, f=2,2MHz, 100%DC
-
入力タイプDC
-
出力電流タイプBuck Converter
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
対象アプリケーションAutomotive
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
種類Evaluation Board
-
製品の説明This application board enables you to test the performance of the TLF50201EL step down converter. It is equipped with a TLF50201EL for 5.0V output voltages. The board shows a possible space efficient layout.
-
製品名DEMOBOARD TLF50201EL
-
許容範囲2%
|
OPN
|
TLF50201ELXUMA2 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- 500 mA step down voltage regulator
- 5 V Output voltage
- ± 2% output voltage tolerance
- Low quiescent current (less than 45μA at nominal battery voltage)
- Current mode PWM regulation
- PFM mode for light load current
- Input voltage range from 4.75V to 45V
- Integrated power transistor
- 2.2 MHz switching frequency
- 100% Duty cycle
- Synchronization input
- Integrated compensation
- Integrated soft-start function
- Input undervoltage lockout
- Suited for automotive applications: Tj = -40 °C to +150 °C
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
- Pin-compatible family approach
利点
- Low current consumption for permanently Vbat-connnected systems
- High switching frequency reduces value and size of coil and output capacitor
- Low drop-out operation due to 100% DC
- No external components required for compensation and soft-start
- One base design for multiple requirements by family approach
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.