TLE9944EQA40
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE9944EQA40

MOTIX™ TLE9944EQA40は、競争力のある価格レベルでブラシ付きDCモーター用のコンパクトなソリューションです
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9944EQA40
TLE9944EQA40
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • Frequency
    40 MHz
  • GPIO
    15
  • MCU
    Arm® Cortex®-M23
  • Motor Driver
    H-bridge driver
  • RAM
    6 KByte
  • インターフェース
    PWM, LIN
  • オペアンプ
    Yes
  • ファミリー
    MOTIX™ motor control SoCs
  • フラッシュ
    72 KByte
  • 分類
    ISO 26262-compliant (ASIL B)
  • 温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 認定
    Automotive
  • 電力ステージ
    -
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~29 V

OPN
TLE9944EQA40XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 07/2025
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 07/2025
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
MOTIX™ TLE9944EQA40は、Arm® Cortex-M23®コア、フラッシュメモリ、アナログおよびミックスドシグナルペリフェラル、LINインターフェース、および駆動ステージを備えた統合シングルチップ2フェーズモータードライバーです。このデバイスはISO 26262規格に適合し、ASIL Bの安全レベルを達成しています。さらに、Arm® TrustZoneによるIP保護を強化します。包括的な機能セットを備えたMOTIX™ TLE9944EQA40は、BDCモータ制御アプリケーションに最適です。

特長

  • 32ビットArm® Cortex-M23®、40MHz
  • 単一電源:5.5V〜29V
  • オンチップクロック生成
  • データ整合性のための
  • CRCエンジン
  • 72KBフラッシュ、EEPROMエミュレーション、6KB RAM
  • LINプロトコルサポート(LINUART)
  • 高電圧監視ピン(MON)
  • 高速同期通信(SSC)
  • 2相ブリッジドライバ(BDRV)
  • ローサイド・シャント電流検出アンプ
  • 温度範囲:-40°C〜150°C
  • コンパクトなTSDSO-32フットプリント

利点

  • 改良されたハードウェア機能
  • 機能  安全性 (ASIL-B)
  • サイバーセキュリティ (TrustZone)
  • プレミアムデザインイン 
  • 経験 競争力のある価格  レンジ

アプリケーション

図

 BlockDiagram_995x
BlockDiagram_995x
 BlockDiagram_995x
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ