これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
TLE9893QKW62S
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLE9893QKW62S

生産終了
MOTIX™ TLE9893QKW62Sは、175°Cまでの高温環境に適しています

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • Frequency
    60 MHz
  • GPIO
    26
  • MCU
    Arm® Cortex®-M3
  • Motor Driver
    3-phase bridge driver
  • RAM
    32 KByte
  • インターフェース
    PWM, CAN FD
  • オペアンプ
    Yes
  • ファミリー
    MOTIX™ motor control SoCs
  • フラッシュ
    256 KByte
  • 分類
    ISO 26262-compliant (ASIL B)
  • 温度 範囲
    -40 °C~175 °C
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~28 V

OPN
TLE9893QKW62SXUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1900
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 04/2024
組立国
MY,TW
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1900
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 04/2024
組立国
MY,TW
ウェハ製造国
DE
MOTIX™ TLE9893QKW62Sは、Arm® Cortex-M3®コア、フラッシュメモリ、アナログおよびミックスドシグナルペリフェラル、CANトランシーバ、および駆動ステージを統合したシングルチップ3フェーズモータドライバです。これにより、高度なモータ制御アルゴリズムが可能になります。また、ISO26262に基づいて開発された安全経路スイッチにより、モータの安全な動作が可能です。LQFPパッケージに収められたこの車載認定デバイスは、ポンプやファンなどのBLDCモータ制御アプリケーションに最適です。

特長

  • 32ビットArm®Cortex®-M3
  • 最大 60MHz 5.5V〜28V
  • オンチップ発振器とクロック
  • 256KBフラッシュ、32KB RAM、EEPROM emu
  • 統合型CAN-FDトランシーバー
  • 高電圧監視ピン(MON)
  • 高速同期通信(SSC)
  • 三相ブリッジドライバ(BDRV)
  • ローサイド・シャント電流検出アンプ
  • 8ビットおよび12ビットADC
  • 温度範囲:-40°C;Cから175°C;C
  • 小型LQFP-64パッケージ

利点

  • 高性能
  • 最適化されたBOMコスト
  • 機能安全(ASIL B)
  • セキュリティ機能
  • プレミアムデザインインエクスペリエンス

アプリケーション

図

TLE989x Block Diagram
TLE989x Block Diagram
TLE989x Block Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ