TLE9893-2QKW62S
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE9893-2QKW62S

MOTIX™ TLE9893-2QKW62Sは、BLDCアプリケーションでの高速通信用のCAN-FDインターフェースを備えています
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9893-2QKW62S
TLE9893-2QKW62S
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • Frequency
    60 MHz
  • GPIO
    26
  • MCU
    Arm® Cortex®-M3
  • Motor Driver
    3-phase bridge driver
  • RAM
    32 KByte
  • SD-ADC
    yes
  • インターフェース
    PWM, CAN FD
  • オペアンプ
    Yes
  • ファミリー
    MOTIX™ motor control SoCs
  • フラッシュ
    256 KByte
  • 分類
    ISO 26262-compliant (ASIL B)
  • 温度 範囲
    -40 °C~175 °C
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~28 V

OPN
TLE98932QKW62SXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1900
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 04/2024
組立国
MY,TW
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1900
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 04/2024
組立国
MY,TW
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
MOTIX™ TLE9893-2QKW62Sは、Arm® Cortex-M3®コア、フラッシュメモリ、アナログおよびミックスドシグナルペリフェラル、CANトランシーバー、および駆動ステージを統合したシングルチップ3相モータードライバーです。2つの14ビット・シグマ・デルタADCを搭載し、高度なモータ制御アルゴリズムを実現します。また、ISO26262に合わせて開発された安全経路のスイッチにより、安全性を実現しています。この車載認定デバイスは、ポンプなどのBLDCモータ制御アプリケーションに対応します。

特長

  • 32ビットArm®Cortex®-M3
  • 最大 60MHz 5.5V〜28V
  • オンチップ発振器とクロック
  • 256KBフラッシュ、32KB RAM、EEPROM emu
  • 統合型CAN-FDトランシーバー
  • 高電圧監視ピン(MON)
  • 高速同期通信(SSC)
  • 三相ブリッジドライバ(BDRV)
  • ローサイド・シャント電流検出アンプ
  • 8ビットおよび12ビットADC 2x 14ビットSDADC、2差動入力
  • Tj: -40°Cから175°C;C、パッケージ:LQFP-64

利点

  • 高性能
  • 最適化されたBOMコスト
  • 機能安全(ASIL B)
  • セキュリティ機能
  • プレミアムデザインインエクスペリエンス

アプリケーション

図

TLE989x Block Diagram
TLE989x Block Diagram
TLE989x Block Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ