Currently planned availability until at least2039
-
Frequency60 MHz
-
GPIO15
-
MCUArm® Cortex®-M3
-
Motor DriverH-bridge driver
-
RAM32 KByte
-
インターフェースPWM, CAN FD
-
オペアンプYes
-
ファミリーMOTIX™ motor control SoCs
-
フラッシュ256 KByte
-
分類ISO 26262-compliant (ASIL B)
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲5.5 V~28 V
|
OPN
|
TLE9883QTA62XUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- NチャネルMOSFET用統合ポンプ
- 統合CAN-FDトランシーバー
- 2x UARTトランスミッタ(LIN対応)
- 2x SPI通信用SSC
- クロック生成用オンチップ発振器
- ウェイクアップ<付きHighV監視I/P/li>
- 測定ユニット:10ビット診断ADC
- 12ビットユーザーADC、26の多重化入力
- オンチップ温度および供給電圧
- Tjmax=150°C</>li>
利点
- 高性能
- 最適化されたBOMコスト
- 機能安全(ASIL B)
- セキュリティ機能
- プレミアムデザインインエクスペリエンス
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.